目錄: AirTAC
Created: 14.09.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
AirTAC
BESL-S:節流型不鏽鋼消聲器 - 不鏽鋼節流型消聲器
AirTAC
氣動元件
輔助組件
不鏽鋼消聲器
Powered by
CAD模型選擇
{airtac/pneumatic_equipment/accessories/stainless_steel_silencers/besl_s_stainless_steel.prj},{NB=BESL02-S(35)},{MODEL=BESL02-S},{R=1/4\"},{L=8},{C=35.00},{H=14},{R1=13.157},{L1=4.5},{L2=10.0},{L3=14.0},{L4=13.0},{L5=6},{L6=10.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
MODEL
型號
[mm]
R
[mm]
L
[mm]
H
[mm]
BESL01-S(33)
BESL01-S
1/8"
6
12
BESL02-S(35)
BESL02-S
1/4"
8
14
BESL03-S(41.5)
BESL03-S
3/8"
9
17
BESL04-S(53.5)
BESL04-S
1/2"
12
24
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表