目錄: AirTAC
Created: 14.09.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
AirTAC
PL迷你型L型螺紋直通 - 迷你型L型螺紋直通
AirTAC
氣動元件
輔助組件
管接頭
Powered by
CAD模型選擇
{airtac/pneumatic_equipment/accessories/self_made_series/pl_mini_series.prj},{NB=PL4M3-M},{MODEL=PL4M3-M},{D=4.0},{R=M3X0.5},{FR=3.000},{P=8.5},{L=3.0},{K=12.5},{EA=15.0},{EB=14.0},{H=7},{X=7.8},{Y=9.5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
MODEL
[mm]
D
[mm]
R
[mm]
FR
[mm]
P
[mm]
L
[mm]
K
[mm]
EA
[mm]
EB
[mm]
H
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
PL3.2M3-M
PL3.2M3-M
3.2
M3X0.5
3.000
7.5
3.0
12.0
14.5
14.0
7
6.8
8.7
PL3.2M5-M
PL3.2M5-M
3.2
M5X0.8
5.000
7.5
3.5
12.0
14.5
14.5
7
6.8
8.7
PL4M3-M
PL4M3-M
4.0
M3X0.5
3.000
8.5
3.0
12.5
15.0
14.0
7
7.8
9.5
PL4M5-M
PL4M5-M
4.0
M5X0.8
5.000
8.5
3.5
12.5
15.0
14.5
7
7.8
9.5
PL401-M
PL401-M
4.0
PT1/8
9.728
8.5
7.5
12.5
15.0
16.0
10
7.8
9.5
PL6M5-M
PL6M5-M
6.0
M5X0.8
5.000
10.5
3.5
13.5
16.0
15.5
7
9.8
11.7
PL601-M
PL601-M
6.0
PT1/8
9.728
10.5
7.5
13.5
16.0
16.5
10
9.8
11.7
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表