目錄: AirTAC
Created: 14.09.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
AirTAC
线性滑轨 - LSH系列
AirTAC
线性滑轨
LSH系列
Powered by
CAD模型選擇
{airtac/linear_guide/lsh_series/lsh_series.prj},{NB=LSH25HN1X120.5S0AN-M6},{RBBC=},{WOR=25},{BS=H},{BT=N},{NOB=1},{L=120.5},{S=0.0},{PRE=A},{ACCE=N},{MT=M6},{CT=},{RLT=},{DA=},{H1=6.5},{G=23},{H2=22.0},{P=60},{Q=11.2},{U=7.0},{H3=9.0},{PPATH=assembly/lsh_asmtab.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
CNSTYPECODE
訂購碼
ⁿ/ₐ
WOR
滑轨宽度
ⁿ/ₐ
E
右端孔边距
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
H1
ⁿ/ₐ
F
ⁿ/ₐ
Y
ⁿ/ₐ
C
ⁿ/ₐ
C1
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
K
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
N
ⁿ/ₐ
T
ⁿ/ₐ
T1
ⁿ/ₐ
G
ⁿ/ₐ
H2
ⁿ/ₐ
P
ⁿ/ₐ
Q
ⁿ/ₐ
U
ⁿ/ₐ
H3
ⁿ/ₐ
LSH15HN1X73S0AN-M4
LSH15HN1X73S0AN-M4
15
13.0
28
3.5
34
9.5
61.0
40.0
26
26
8.3
6.1
M4X0.7
5
0.0
0.0
15
15.0
60
8.0
4.8
5.3
LSH20HN1X106S0AN-M6
LSH20HN1X106S0AN-M6
20
46.0
30
4.3
44
12.0
77.5
52.1
36
32
6.5
12.6
M5X0.8
6
0.0
0.0
20
17.5
60
9.5
5.8
8.5
LSH25HN1X120.5S0AN-M6
LSH25HN1X120.5S0AN-M6
25
0.5
40
6.5
48
12.5
84.5
58.3
35
35
10.9
12.6
M6X1.0
8
0.0
0.0
23
22.0
60
11.2
7.0
9.0
LSH30HN1X133.5S0AN-M6
LSH30HN1X133.5S0AN-M6
30
53.5
45
6.5
60
16.0
96.5
70.5
40
40
11.0
12.8
M8X1.25
10
0.0
0.0
28
26.0
80
14.2
9.0
12.0
LSH35HN1X150S0AN-M6
LSH35HN1X150S0AN-M6
35
70.0
55
7.0
70
18.0
110.0
79.8
50
50
16.2
12.6
M8X1.25
12
0.0
0.0
34
29.0
80
14.2
9.0
12.0
LSH45HN1X180S0AN-P01
LSH45HN1X180S0AN-P01
45
75.0
70
10.0
86
20.5
132.0
98.0
60
60
20.0
16.0
M10X1.5
17
0.0
0.0
45
38.0
105
22.5
14.0
17.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表