目錄: AIRBEST
Created: 16.01.2020
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
AIRBEST
SFK - 粗糙表面专用真空吸盘
AIRBEST
真空吸盘
Powered by
CAD模型選擇
{airbest/vacuum_pads/sfk.prj},{NB=SFK160E},{SERIES=SFK},{DIMENSIONS=160},{SM=E},{CS=},{TCS=},{DMAX=179},{D=160},{G=G1/4},{GG=13.157},{L=36.5},{G2=G1/4},{G22=13.157},{G3=G1/8},{G33=9.728},{H1=27.5},{H2=33.5},{S1=11},{S2=17},{MFQ=145},{INFOTEXT=Dimensions}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
SERIES
产品系列
ⁿ/ₐ
DIMENSIONS
尺寸规格
ⁿ/ₐ
DMAX
Dmax
[mm]
D
[mm]
G
ⁿ/ₐ
GG
[mm]
L
[mm]
G2
ⁿ/ₐ
G22
[mm]
G3
ⁿ/ₐ
G33
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
S1
[mm]
S2
[mm]
MFQ
[mm]
SFK110E
SFK
110
130
110
G1/4
13.157
36.5
G1/4
13.157
G1/8
9.728
27.5
33.5
11
17
96
SFK160E
SFK
160
179
160
G1/4
13.157
36.5
G1/4
13.157
G1/8
9.728
27.5
33.5
11
17
145
SFK200E
SFK
200
219
200
G1/2
20.955
76.0
G1/2
20.955
G3/8
16.662
29.5
37.5
19
27
185
SFK250E
SFK
250
269
250
G1/2
20.955
76.0
G1/2
20.955
G3/8
16.662
29.5
37.5
19
27
235
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表