目錄: AIRBEST
Created: 16.01.2020
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
AIRBEST
SLG - 磁性开关
AIRBEST
特殊吸盘
Powered by
CAD模型選擇
{airbest/special_gripper/slg.prj},{NB=SLG30-G1F},{SERIES=SLG},{DIMENSIONS=30},{SPECIAISPEC=},{SOCT=-G1F},{MB=},{INFORMATION=Dimension},{H2=5.2},{H=9.9}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
SERIES
产品系列
ⁿ/ₐ
DIMENSIONS
尺寸注释
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G1
ⁿ/ₐ
G11
[mm]
G2
ⁿ/ₐ
G22
[mm]
G3
ⁿ/ₐ
G33
[mm]
G4
ⁿ/ₐ
G44
[mm]
H2
[mm]
H
[mm]
SLG20-G1F
SLG
20
20
78.2
6
55
13.2
20.0
G1/8
9.728
M5
5.000
M3
3
M3
3
5.2
9.9
SLG30-G1F
SLG
30
30
99.4
12
74
15.7
30.0
G1/8
9.728
G1/8
9.728
M4
4
M4
4
5.2
9.9
SLG40-G2F
SLG
40
40
99.4
12
74
15.7
40.0
G1/4
13.157
G1/8
9.728
M4
4
M4
4
5.2
9.9
SLG50-G2F
SLG
50
50
123.4
15
100
15.7
50.0
G1/4
13.157
G1/8
9.728
M5
5
M4
4
5.2
9.9
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表