LMFCBL - 法兰型直线轴承 中间法·标准型
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
B1-直线轴承
直线轴承
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/zhixianzhoucheng/zhixianzhoucheng/lmfcbl.prj},{NB=LMFCBL-d16},{CODE=LMFCBL},{CODE1='LMFCBL','LMFCCL','LMFCDL','LMFCEL','LMFCFL','LMFCGL','LMKCBL','LMKCCL','LMKCDL','LMKCEL','LMKCFL','LMKCGL','LMTCBL','LMTCCL','LMTCDL','LMTCEL','LMTCFL','LMTCGL'},{MAT4=NBR丁腈橡胶},{DR=16},{DRTOL=0/-0.01},{D=28},{DTOL=0/-0.016},{L=70},{LTOL=±0.3},{D1=48},{K=37},{H=6},{A=38},{W=34},{C=31},{F=22},{QLS=4},{I=32.0},{XD1=4.5},{XD2=7.5},{XH=4.1},{CZD=0.015},{JXTD=0.015},{C1=126},{CO=240},{G1=170},{G2=168},{G3=177},{PDF=lmfcal.pdf}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
壳体材质
ⁿ/ₐ
HRD
壳体硬度
ⁿ/ₐ
SUR
壳体表面处理
ⁿ/ₐ
MAT2
滚珠材质
ⁿ/ₐ
MAT3
保持器材质
ⁿ/ₐ
MAT4
密封圈材质
ⁿ/ₐ
TEM
使用环境温度
[℃]
DR
内径dr
ⁿ/ₐ
DRTOL
内径dr公差
ⁿ/ₐ
D
外径D
ⁿ/ₐ
DTOL
外径D公差
ⁿ/ₐ
L
长度L
ⁿ/ₐ
LTOL
长度L公差
ⁿ/ₐ
D1
法兰D1
ⁿ/ₐ
K
法兰K
ⁿ/ₐ
H
法兰H
ⁿ/ₐ
A
法兰A
ⁿ/ₐ
W
法兰D+6
ⁿ/ₐ
C
法兰C
ⁿ/ₐ
F
法兰F
ⁿ/ₐ
QLS
球列数
ⁿ/ₐ
I
[mm]
XD1
连接孔d1
ⁿ/ₐ
XD2
连接孔d2
ⁿ/ₐ
XH
连接孔h
ⁿ/ₐ
CZD
法兰垂直度
ⁿ/ₐ
JXTD
径向跳动(MAX)
ⁿ/ₐ
C1
基本额定负载 动C
[kgf]
CO
基本额定负载 静Co
[kgf]
G1
重量 圆法兰
[g]
G2
重量 方法兰
[g]
G3
重量 对边切割法兰
[g]
LMFCBL-d6
LMFCBL-d6
圆型
GCr15
HRC58~
无
GCr15
POM工程塑料
NBR丁腈橡胶
-20~80
6
0/-0.01
12
0/-0.013
35
±0.3
28
22
5
20
18
20
0
4
15.0
3.5
6.0
3.1
0.015
0.015
33
54
28
20
40
LMFCBL-d8
LMFCBL-d8
圆型
GCr15
HRC58~
无
GCr15
POM工程塑料
NBR丁腈橡胶
-20~80
8
0/-0.01
15
0/-0.013
45
±0.3
32
25
5
24
21
24
0
4
20.0
3.5
6.0
3.1
0.015
0.015
44
80
53
39
62
LMFCBL-d10
LMFCBL-d10
圆型
GCr15
HRC58~
无
GCr15
POM工程塑料
NBR丁腈橡胶
-20~80
10
0/-0.01
19
0/-0.016
55
±0.3
40
30
6
29
25
29
0
4
24.5
4.5
7.5
4.1
0.015
0.015
60
112
86
73
114
LMFCBL-d12
LMFCBL-d12
圆型
GCr15
HRC58~
无
GCr15
POM工程塑料
NBR丁腈橡胶
-20~80
12
0/-0.01
21
0/-0.016
57
±0.3
42
32
6
32
27
32
0
4
25.5
4.5
7.5
4.1
0.015
0.015
83
160
95
80
124
LMFCBL-d13
LMFCBL-d13
圆型
GCr15
HRC58~
无
GCr15
POM工程塑料
NBR丁腈橡胶
-20~80
13
0/-0.01
23
0/-0.016
61
±0.3
43
34
6
33
29
33
0
4
27.5
4.5
7.5
4.1
0.015
0.015
83
160
119
104
144
LMFCBL-d16
LMFCBL-d16
圆型
GCr15
HRC58~
无
GCr15
POM工程塑料
NBR丁腈橡胶
-20~80
16
0/-0.01
28
0/-0.016
70
±0.3
48
37
6
38
34
31
22
4
32.0
4.5
7.5
4.1
0.015
0.015
126
240
170
168
177
LMFCBL-d20
LMFCBL-d20
圆型
GCr15
HRC58~
无
GCr15
POM工程塑料
NBR丁腈橡胶
-20~80
20
0/-0.012
32
0/-0.019
80
±0.3
54
42
8
43
38
36
24
5
36.0
5.5
9.0
5.1
0.020
0.020
143
280
244
205
210
LMFCBL-d25
LMFCBL-d25
圆型
GCr15
HRC58~
无
GCr15
POM工程塑料
NBR丁腈橡胶
-20~80
25
0/-0.012
40
0/-0.019
112
±0.3
62
50
8
51
46
40
32
6
52.0
5.5
9.0
5.1
0.020
0.020
159
320
506
470
480
LMFCBL-d30
LMFCBL-d30
圆型
GCr15
HRC58~
无
GCr15
POM工程塑料
NBR丁腈橡胶
-20~80
30
0/-0.012
45
0/-0.019
123
±0.3
74
58
10
60
51
49
35
6
56.5
6.6
11.0
6.1
0.020
0.020
254
560
670
560
576
LMFCBL-d35
LMFCBL-d35
圆型
GCr15
HRC58~
无
GCr15
POM工程塑料
NBR丁腈橡胶
-20~80
35
0/-0.015
52
0/-0.022
135
±0.3
82
64
10
67
60
55
38
6
62.5
6.6
11.0
6.1
0.025
0.025
270
640
933
800
940
LMFCBL-d40
LMFCBL-d40
圆型
GCr15
HRC58~
无
GCr15
POM工程塑料
NBR丁腈橡胶
-20~80
40
0/-0.015
60
0/-0.022
151
±0.3
96
75
13
78
70
64
45
6
69.0
9.0
14.0
8.1
0.025
0.025
350
820
1495
1360
1470
LMFCBL-d50
LMFCBL-d50
圆型
GCr15
HRC58~
无
GCr15
POM工程塑料
NBR丁腈橡胶
-20~80
50
0/-0.015
80
0/-0.022
192
±0.3
116
92
13
98
86
80
56
6
89.5
9.0
14.0
8.1
0.025
0.025
620
1622
3340
3200
0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表