SFEBZGL - 重载型支脚--固定调节型.带手柄型
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
G2-支脚
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/zhijiao/sfebzgl.prj},{NB=SFEBZGL-D60-M12-L125},{ZJCZ=钢},{CAIZHI=45#},{BMCL=镀锌},{CODE=SFEBZGL},{D=60},{M=M12},{MM=12},{L=125},{E=19},{B=18},{F=10.0},{F1=8},{G=26},{CZ=600},{CKZL=0.39},{PDF=SFEBZGL.PDF}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
CNSORDERNO
bestellnummer
ⁿ/ₐ
ZJCZ
支脚材质
ⁿ/ₐ
CAIZHI
螺杆及底盘材质
ⁿ/ₐ
BMCL
螺杆及底盘表面处理
ⁿ/ₐ
CODE
ⁿ/ₐ
D
底径
[mm]
M
螺纹直径
ⁿ/ₐ
MM
[mm]
L
螺纹长度
[mm]
E
[mm]
B
[mm]
F
[mm]
F1
[mm]
G
[mm]
CZ
承载
[kg]
CKZL
参考重量
[kg/pcs]
SFEBZGL-D60-M10-L75
SFEBZGL-D60-M10-L75
钢
45#
镀锌
SFEBZGL
60
M10
10
75
17
18
8.0
7
25
500
0.33
SFEBZGL-D60-M10-L100
SFEBZGL-D60-M10-L100
钢
45#
镀锌
SFEBZGL
60
M10
10
100
17
18
8.0
7
25
500
0.34
SFEBZGL-D60-M12-L75
SFEBZGL-D60-M12-L75
钢
45#
镀锌
SFEBZGL
60
M12
12
75
19
18
10.0
8
26
600
0.35
SFEBZGL-D60-M12-L100
SFEBZGL-D60-M12-L100
钢
45#
镀锌
SFEBZGL
60
M12
12
100
19
18
10.0
8
26
600
0.37
SFEBZGL-D60-M12-L125
SFEBZGL-D60-M12-L125
钢
45#
镀锌
SFEBZGL
60
M12
12
125
19
18
10.0
8
26
600
0.39
SFEBZGL-D60-M12-L150
SFEBZGL-D60-M12-L150
钢
45#
镀锌
SFEBZGL
60
M12
12
150
19
18
10.0
8
26
600
0.40
SFEBZGL-D60-M24-L75
SFEBZGL-D60-M24-L75
钢
45#
镀锌
SFEBZGL
60
M24
24
75
24
18
13.0
10
27
700
0.81
SFEBZGL-D60-M24-L100
SFEBZGL-D60-M24-L100
钢
45#
镀锌
SFEBZGL
60
M24
24
100
24
18
13.0
10
27
700
0.86
SFEBZGL-D60-M24-L125
SFEBZGL-D60-M24-L125
钢
45#
镀锌
SFEBZGL
60
M24
24
125
24
18
13.0
10
27
700
0.92
SFEBZGL-D60-M24-L150
SFEBZGL-D60-M24-L150
钢
45#
镀锌
SFEBZGL
60
M24
24
150
24
18
13.0
10
27
700
0.99
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表