OFABAZ - 铜合金直柱带油槽型 内径F7外径m6
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
B2-无油衬套
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/wuyouchentao/ofabaz.prj},{NB=OFABAZ-d15-L12},{CODE=OFABAZ},{TYPE=直柱型 带油槽型},{MAT=高力黄铜+固体润滑剂GR1},{DTOL1=F7},{DTOL2=m6},{HRD=≥210},{TEM=-50~+150},{XD=15},{XDTOL=+0.034/+0.016},{D=21},{DTOL=+0.021/+0.008},{R=1.0},{L=12},{LF=12,15,16,20,25},{H7=+0.021/0},{PDF=ofabaz.pdf}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
CODE
代号
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
DTOL1
内径公差
ⁿ/ₐ
DTOL2
外径公差
ⁿ/ₐ
HRD
硬度HB
ⁿ/ₐ
TEM
使用温度范围
[℃]
XD
dF7
[mm]
XDTOL
dF7公差
ⁿ/ₐ
D
dm6
[mm]
DTOL
dm6公差
ⁿ/ₐ
R
[mm]
H7
基座孔推荐公差H7
ⁿ/ₐ
OFABAZ-d10-L10
OFABAZ-d10-L10
OFABAZ
直柱型 带油槽型
高力黄铜+固体润滑剂GR1
F7
m6
≥210
-50~+150
10
+0.028/+0.013
14
+0.018/+0.007
0.5
+0.018/0
OFABAZ-d12-L10
OFABAZ-d12-L10
OFABAZ
直柱型 带油槽型
高力黄铜+固体润滑剂GR1
F7
m6
≥210
-50~+150
12
+0.034/+0.016
18
+0.018/+0.007
1.0
+0.018/0
OFABAZ-d13-L10
OFABAZ-d13-L10
OFABAZ
直柱型 带油槽型
高力黄铜+固体润滑剂GR1
F7
m6
≥210
-50~+150
13
+0.034/+0.016
19
+0.021/+0.008
1.0
+0.021/0
OFABAZ-d15-L12
OFABAZ-d15-L12
OFABAZ
直柱型 带油槽型
高力黄铜+固体润滑剂GR1
F7
m6
≥210
-50~+150
15
+0.034/+0.016
21
+0.021/+0.008
1.0
+0.021/0
OFABAZ-d16-L12
OFABAZ-d16-L12
OFABAZ
直柱型 带油槽型
高力黄铜+固体润滑剂GR1
F7
m6
≥210
-50~+150
16
+0.034/+0.016
22
+0.021/+0.008
1.0
+0.021/0
OFABAZ-d20-L12
OFABAZ-d20-L12
OFABAZ
直柱型 带油槽型
高力黄铜+固体润滑剂GR1
F7
m6
≥210
-50~+150
20
+0.041/+0.020
28
+0.021/+0.008
1.5
+0.021/0
OFABAZ-d25-L15
OFABAZ-d25-L15
OFABAZ
直柱型 带油槽型
高力黄铜+固体润滑剂GR1
F7
m6
≥210
-50~+150
25
+0.041/+0.020
33
+0.025/+0.009
1.5
+0.025/0
OFABAZ-d30-L16
OFABAZ-d30-L16
OFABAZ
直柱型 带油槽型
高力黄铜+固体润滑剂GR1
F7
m6
≥210
-50~+150
30
+0.041/+0.020
38
+0.025/+0.009
1.5
+0.025/0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表