DSYK - JIS标准矩形模具弹簧 中重载荷型
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
J2-弹簧
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/tanhuang/dsyk.prj},{NB=DSYK-D22-L90},{CODE=DSYK},{LX=中重载荷型},{CZ=SWOSC-V 相当},{D=22},{L=90},{DD=11.0},{THXS=106(10.8)},{L1=69.700},{S=14.4},{N=1530(156)},{S1=16.2},{N1=1721(175)},{S2=18},{N2=1912(195)},{PDF=dsyk.pdf}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
订购号
ⁿ/ₐ
CODE
代号
ⁿ/ₐ
LX
类型
ⁿ/ₐ
CZ
材质
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
DD
d
[mm]
THXS
弹簧系数
[N/mm(kgf/mm)]
L1
压紧长度 L1
[mm]
S
S=LX16%
ⁿ/ₐ
N
载荷 N
[kgf]
S1
S=LX18%
ⁿ/ₐ
N1
载荷 N
[kgf]
S2
S=LX20%
ⁿ/ₐ
N2
载荷 N
[kgf]
DSYK-D6-L15
DSYK-D6-L15
DSYK
中重载荷型
SWOSC-V 相当
6
15
3.0
59.0(6.0)
11.600
2.4
142(14)
2.7
159(16)
3
177(18)
DSYK-D6-L20
DSYK-D6-L20
DSYK
中重载荷型
SWOSC-V 相当
6
20
3.0
44.3(4.5)
15.500
3.2
142(14)
3.6
159(16)
4
177(18)
DSYK-D6-L25
DSYK-D6-L25
DSYK
中重载荷型
SWOSC-V 相当
6
25
3.0
35.4(3.6)
19.400
4
142(14)
4.5
159(16)
5
177(18)
DSYK-D6-L30
DSYK-D6-L30
DSYK
中重载荷型
SWOSC-V 相当
6
30
3.0
29.5(3.0)
23.200
4.8
142(14)
5.4
159(16)
6
177(18)
DSYK-D6-L35
DSYK-D6-L35
DSYK
中重载荷型
SWOSC-V 相当
6
35
3.0
25.3(2.6)
27.100
5.6
142(14)
6.3
159(16)
7
177(18)
DSYK-D6-L40
DSYK-D6-L40
DSYK
中重载荷型
SWOSC-V 相当
6
40
3.0
22.1(2.3)
31.000
6.4
142(14)
7.2
159(16)
8
177(18)
DSYK-D6-L45
DSYK-D6-L45
DSYK
中重载荷型
SWOSC-V 相当
6
45
3.0
19.7(2.0)
34.800
7.2
142(14)
8.1
159(16)
9
177(18)
DSYK-D6-L50
DSYK-D6-L50
DSYK
中重载荷型
SWOSC-V 相当
6
50
3.0
17.7(1.8)
38.700
8
142(14)
9
159(16)
10
177(18)
DSYK-D6-L55
DSYK-D6-L55
DSYK
中重载荷型
SWOSC-V 相当
6
55
3.0
16.1(1.6)
42.600
8.8
142(14)
9.9
159(16)
11
177(18)
DSYK-D6-L60
DSYK-D6-L60
DSYK
中重载荷型
SWOSC-V 相当
6
60
3.0
14.8(1.5)
46.400
9.6
142(14)
10.8
159(16)
12
177(18)
DSYK-D8-L10
DSYK-D8-L10
DSYK
中重载荷型
SWOSC-V 相当
8
10
4.0
162(16.5)
7.700
1.6
258(26)
1.8
291(30)
2
323(33)
DSYK-D8-L15
DSYK-D8-L15
DSYK
中重载荷型
SWOSC-V 相当
8
15
4.0
108(11.0)
11.600
2.4
258(26)
2.7
291(30)
3
323(33)
DSYK-D8-L20
DSYK-D8-L20
DSYK
中重载荷型
SWOSC-V 相当
8
20
4.0
80.8(8.2)
15.900
3.2
258(26)
3.6
291(30)
4
323(33)
DSYK-D8-L25
DSYK-D8-L25
DSYK
中重载荷型
SWOSC-V 相当
8
25
4.0
64.6(6.6)
19.400
4
258(26)
4.5
291(30)
5
323(33)
DSYK-D8-L30
DSYK-D8-L30
DSYK
中重载荷型
SWOSC-V 相当
8
30
4.0
53.8(5.5)
23.200
4.8
258(26)
5.4
291(30)
6
323(33)
DSYK-D8-L35
DSYK-D8-L35
DSYK
中重载荷型
SWOSC-V 相当
8
35
4.0
46.1(4.7)
27.100
5.6
258(26)
6.3
291(30)
7
323(33)
DSYK-D8-L40
DSYK-D8-L40
DSYK
中重载荷型
SWOSC-V 相当
8
40
4.0
40.4(4.1)
31.000
6.4
258(26)
7.2
291(30)
8
323(33)
DSYK-D8-L45
DSYK-D8-L45
DSYK
中重载荷型
SWOSC-V 相当
8
45
4.0
35.9(3.7)
34.800
7.2
258(26)
8.1
291(30)
9
323(33)
DSYK-D8-L50
DSYK-D8-L50
DSYK
中重载荷型
SWOSC-V 相当
8
50
4.0
32.3(3.3)
38.700
8
258(26)
9
291(30)
10
323(33)
DSYK-D8-L55
DSYK-D8-L55
DSYK
中重载荷型
SWOSC-V 相当
8
55
4.0
29.4(3.0)
42.600
8.8
258(26)
9.9
291(30)
11
323(33)
DSYK-D8-L60
DSYK-D8-L60
DSYK
中重载荷型
SWOSC-V 相当
8
60
4.0
26.9(2.7)
46.400
9.6
258(26)
10.8
291(30)
12
323(33)
DSYK-D8-L65
DSYK-D8-L65
DSYK
中重载荷型
SWOSC-V 相当
8
65
4.0
24.8(2.5)
50.300
10.4
258(26)
11.7
291(30)
13
323(33)
DSYK-D8-L70
DSYK-D8-L70
DSYK
中重载荷型
SWOSC-V 相当
8
70
4.0
23.1(2.4)
54.200
11.2
258(26)
12.6
291(30)
14
323(33)
DSYK-D8-L75
DSYK-D8-L75
DSYK
中重载荷型
SWOSC-V 相当
8
75
4.0
21.5(2.2)
58.100
12
258(26)
13.5
291(30)
15
323(33)
DSYK-D8-L80
DSYK-D8-L80
DSYK
中重载荷型
SWOSC-V 相当
8
80
4.0
20.2(2.1)
61.900
12.8
258(26)
14.4
291(30)
16
323(33)
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表