WNSSB - 圆皮带用惰轮加宽型
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
E2-皮带滑轮
圆皮带用
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/pidaihl/yuanpdy/wnssb.prj},{NB=WNSSB-D60-R2.5-DS},{CODE=WNSSB},{CODEF='WNSSB','WNSSN','WNSAY','WNSSS','WESSB','WESSN','WESAY','WESSS'},{FJ=弹性挡圈(SS304)},{D=60},{R=2.5},{DR=12},{D1=28},{D2=55},{D3=62},{D4=25},{T=15},{E=9.2},{F=11.5},{XH=6001-2Z},{B=1.5},{Q=12},{S=6},{M=M10},{MM=10},{PDZJ=5},{ZJG=DS},{PDF=wnssb.pdf},{ZJGF='DS','NO'},{DS1=61.8}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
LX
类型
ⁿ/ₐ
CZ
材质
ⁿ/ₐ
BMCL
表面处理
ⁿ/ₐ
ZCCZ
轴承材质
ⁿ/ₐ
FJ
附件
ⁿ/ₐ
D
[mm]
R
[mm]
DR
dr
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
T
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
XH
轴承公称型号
ⁿ/ₐ
B
[mm]
Q
[mm]
S
[mm]
M
粗牙
ⁿ/ₐ
PDZJ
皮带直径
[mm]
WNSSB-D15-R1-DS
WNSSB-D15-R1-DS
标准型
45#
四氧化三铁
钢
弹性挡圈(SS304)
15
1.0
3
10
12
17
8
10
5.0
6.5
623-2Z
0.0
0
0
-
2
WNSSB-D20-R1-DS
WNSSB-D20-R1-DS
标准型
45#
四氧化三铁
钢
弹性挡圈(SS304)
20
1.0
5
16
18
22
13
10
6.0
7.5
625-2Z
0.0
0
0
-
2
WNSSB-D30-R1-DS
WNSSB-D30-R1-DS
标准型
45#
四氧化三铁
钢
弹性挡圈(SS304)
30
1.0
5
16
28
32
13
12
6.0
9.0
625-2Z
0.0
0
0
-
2
WNSSB-D20-R1.5-DS
WNSSB-D20-R1.5-DS
标准型
45#
四氧化三铁
钢
弹性挡圈(SS304)
20
1.5
6
13
17
22
11
10
6.0
7.5
624-2Z
0.0
0
0
-
3
WNSSB-D30-R1.5-DS
WNSSB-D30-R1.5-DS
标准型
45#
四氧化三铁
钢
弹性挡圈(SS304)
30
1.5
6
19
27
32
16
12
7.0
9.0
626-2Z
1.0
8
3
M6
3
WNSSB-D23-R2-DS
WNSSB-D23-R2-DS
标准型
45#
四氧化三铁
钢
弹性挡圈(SS304)
23
2.0
5
16
19
25
13
10
6.0
7.5
625-2Z
0.0
0
0
-
4
WNSSB-D28-R2-DS
WNSSB-D28-R2-DS
标准型
45#
四氧化三铁
钢
弹性挡圈(SS304)
28
2.0
6
19
24
30
16
12
7.0
9.0
626-2Z
1.0
8
3
M6
4
WNSSB-D30-R2-DS
WNSSB-D30-R2-DS
标准型
45#
四氧化三铁
钢
弹性挡圈(SS304)
30
2.0
6
19
26
32
16
12
7.0
9.0
626-2Z
1.0
8
3
M6
4
WNSSB-D40-R2-DS
WNSSB-D40-R2-DS
标准型
45#
四氧化三铁
钢
弹性挡圈(SS304)
40
2.0
10
26
36
42
23
15
9.2
11.5
6000-2Z
1.5
10
5
M8
4
WNSSB-D48-R2-DS
WNSSB-D48-R2-DS
标准型
45#
四氧化三铁
钢
弹性挡圈(SS304)
48
2.0
2
28
44
50
25
15
9.2
11.5
6001-2Z
1.5
12
6
M10
4
WNSSB-D60-R2-DS
WNSSB-D60-R2-DS
标准型
45#
四氧化三铁
钢
弹性挡圈(SS304)
60
2.0
12
28
56
62
25
15
9.2
11.5
6001-2Z
1.5
12
6
M10
4
WNSSB-D23-R2.5-DS
WNSSB-D23-R2.5-DS
标准型
45#
四氧化三铁
钢
弹性挡圈(SS304)
23
2.5
5
16
18
25
13
10
6.0
7.5
625-2Z
0.0
0
0
M10
5
WNSSB-D28-R2.5-DS
WNSSB-D28-R2.5-DS
标准型
45#
四氧化三铁
钢
弹性挡圈(SS304)
28
2.5
6
19
23
30
16
12
7.0
9.0
626-2Z
1.0
8
3
M6
5
WNSSB-D40-R2.5-DS
WNSSB-D40-R2.5-DS
标准型
45#
四氧化三铁
钢
弹性挡圈(SS304)
40
2.5
10
26
35
42
23
15
9.2
11.5
6000-2Z
1.5
10
5
M8
5
WNSSB-D48-R2.5-DS
WNSSB-D48-R2.5-DS
标准型
45#
四氧化三铁
钢
弹性挡圈(SS304)
48
2.5
10
26
43
50
23
15
9.2
11.5
6000-2Z
1.5
10
5
M8
5
WNSSB-D50-R2.5-DS
WNSSB-D50-R2.5-DS
标准型
45#
四氧化三铁
钢
弹性挡圈(SS304)
50
2.5
12
28
45
52
25
15
9.2
11.5
6001-2Z
1.5
12
6
M10
5
WNSSB-D60-R2.5-DS
WNSSB-D60-R2.5-DS
标准型
45#
四氧化三铁
钢
弹性挡圈(SS304)
60
2.5
12
28
55
62
25
15
9.2
11.5
6001-2Z
1.5
12
6
M10
5
WNSSB-D28-R3
WNSSB-D28-R3
标准型
45#
四氧化三铁
钢
弹性挡圈(SS304)
28
3.0
6
19
22
30
16
12
7.0
9.0
626-2Z
1.0
8
3
M6
6
WNSSB-D38-R3
WNSSB-D38-R3
标准型
45#
四氧化三铁
钢
弹性挡圈(SS304)
38
3.0
10
26
32
40
23
15
9.2
11.5
6000-2Z
1.5
10
5
M8
6
WNSSB-D48-R3
WNSSB-D48-R3
标准型
45#
四氧化三铁
钢
弹性挡圈(SS304)
48
3.0
12
28
42
50
25
15
9.2
11.5
6001-2Z
1.5
12
6
M10
6
WNSSB-D50-R3
WNSSB-D50-R3
标准型
45#
四氧化三铁
钢
弹性挡圈(SS304)
50
3.0
12
28
44
52
25
15
9.2
11.5
6001-2Z
1.5
12
6
M10
6
WNSSB-D60-R3
WNSSB-D60-R3
标准型
45#
四氧化三铁
钢
弹性挡圈(SS304)
60
3.0
12
28
54
62
25
15
9.2
11.5
6001-2Z
1.5
12
6
M10
6
WNSSB-D80-R3
WNSSB-D80-R3
标准型
45#
四氧化三铁
钢
弹性挡圈(SS304)
80
3.0
12
28
74
82
25
15
9.2
11.5
6001-2Z
1.5
12
6
M10
6
WNSSB-D100-R3
WNSSB-D100-R3
标准型
45#
四氧化三铁
钢
弹性挡圈(SS304)
100
3.0
12
28
91
102
25
15
9.2
11.5
6001-2Z
1.5
12
6
M10
6
WNSSB-D50-R4
WNSSB-D50-R4
标准型
45#
四氧化三铁
钢
弹性挡圈(SS304)
50
4.0
12
28
42
52
25
15
9.2
11.5
6001-2Z
1.5
12
6
M10
8
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表