ATPAMF - 调整螺栓标准型选择型指定型
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
F6-螺纹标准件
调整螺丝
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/luowenbiaozhunjian/tiaozhengluosi/atpamf.prj},{NB=ATPAMF-M12-L10(1010)(1010)},{CODE=ATPAMF},{M=12},{L1=10,15,20,25,30,40,50},{L2=[10:60/1]},{L1F=10},{L2F=10},{XD=7.0},{MXP=12×1.0},{P=1.00},{T=5},{B=19},{PDF=atpamp.pdf}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
CNSORDERNO
bestellnummer
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
M
M(细牙螺纹)
ⁿ/ₐ
L
[mm]
XD
d
[mm]
MXP
M×P(细牙螺纹)
ⁿ/ₐ
T
[mm]
B
[mm]
ATPAMF-M8-L5(55)
ATPAMF-M8-L5(55)
选择型
45#
发黑
8
5
3.5
8×0.75
4
13
ATPAMF-M10-L10(1010)
ATPAMF-M10-L10(1010)
选择型
45#
发黑
10
10
5.5
10×1.0
4
17
ATPAMF-M12-L10(1010)
ATPAMF-M12-L10(1010)
选择型
45#
发黑
12
10
7.0
12×1.0
5
19
ATPAMF-M16-L15(1515)
ATPAMF-M16-L15(1515)
选择型
45#
发黑
16
15
9.0
16×1.5
5
22
ATPAMF-M20-L20(2015)
ATPAMF-M20-L20(2015)
选择型
45#
发黑
20
20
13.0
20×1.5
5
27
ATPAMF-M24-L25(2520)
ATPAMF-M24-L25(2520)
选择型
45#
发黑
24
25
17.0
24×1.5
8
32
ATPAMF-M30-L30(3025)
ATPAMF-M30-L30(3025)
选择型
45#
发黑
30
30
23.0
30×1.5
8
36
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表