ATMDM - 调整螺栓扳手槽型
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
F6-螺纹标准件
调整螺丝
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/luowenbiaozhunjian/tiaozhengluosi/atmdm.prj},{NB=ATMDM-M6-L20},{CODE=ATMDM},{CODEF='ATMDM','ATMZM','ATMDN','ATMZN'},{M=6},{L=20},{LL=20,25,30,35,40,45,50,60},{MXP1=6×0.75},{MXP2=6×1.0},{P=0.75},{PP=1.00},{A=5.0},{L1=5},{SR=8},{B=10.0},{C=11.5},{T=4},{PPATH=atmdm/atmdm3.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
CNSORDERNO
bestellnummer
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
相当材质
ⁿ/ₐ
HRD
硬度
ⁿ/ₐ
SUR1
表面处理
ⁿ/ₐ
MAT2
附件(一个螺帽)材质
ⁿ/ₐ
SUR2
附件(一个螺帽)表面处理
ⁿ/ₐ
M
M(细牙螺纹)
ⁿ/ₐ
MXP1
M×P(细牙螺纹)
ⁿ/ₐ
MXP2
M×P(粗牙螺纹)
ⁿ/ₐ
A
[mm]
L1
ι1
[mm]
SR
[mm]
B
[mm]
C
(C)
[mm]
T
[mm]
ATMDM-M3-L15
ATMDM-M3-L15
细牙螺纹
S45C
45~50HRC
铬酸盐光泽处理
SS400
铬酸盐光泽处理
3
3×0.35
3×0.5
2.5
4
3
5.5
6.4
2
ATMDM-M4-L15
ATMDM-M4-L15
细牙螺纹
S45C
45~50HRC
铬酸盐光泽处理
SS400
铬酸盐光泽处理
4
4×0.5
4×0.7
3.0
4
4
7.0
8.1
4
ATMDM-M5-L15
ATMDM-M5-L15
细牙螺纹
S45C
45~50HRC
铬酸盐光泽处理
SS400
铬酸盐光泽处理
5
5×0.5
5×0.8
4.0
4
6
8.0
9.2
4
ATMDM-M6-L20
ATMDM-M6-L20
细牙螺纹
S45C
45~50HRC
铬酸盐光泽处理
SS400
铬酸盐光泽处理
6
6×0.75
6×1.0
5.0
5
8
10.0
11.5
4
ATMDM-M8-L25
ATMDM-M8-L25
细牙螺纹
S45C
45~50HRC
铬酸盐光泽处理
SS400
铬酸盐光泽处理
8
8×0.75
8×1.25
6.0
6
10
13.0
15.0
5
ATMDM-M10-L30
ATMDM-M10-L30
细牙螺纹
S45C
45~50HRC
铬酸盐光泽处理
SS400
铬酸盐光泽处理
10
10×1.0
10×1.5
8.0
8
8
17.0
19.6
6
ATMDM-M12-L35
ATMDM-M12-L35
细牙螺纹
S45C
45~50HRC
铬酸盐光泽处理
SS400
铬酸盐光泽处理
12
12×1.0
12×1.75
10.0
10
12
19.0
21.9
6
ATMDM-M16-L40
ATMDM-M16-L40
细牙螺纹
S45C
45~50HRC
铬酸盐光泽处理
SS400
铬酸盐光泽处理
16
16×1.5
16×2.0
14.0
14
16
24.0
27.7
8
ATMDM-M20-L45
ATMDM-M20-L45
细牙螺纹
S45C
45~50HRC
铬酸盐光泽处理
SS400
铬酸盐光泽处理
20
20×1.5
20×2.5
17.0
17
20
30.0
34.6
10
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表