ATLDM - 调整螺栓内六角扳手槽型
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
F6-螺纹标准件
调整螺丝
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/luowenbiaozhunjian/tiaozhengluosi/atldm.prj},{NB=ATLDM-M6-L20},{CODE=ATLDM},{LF=20,25,30,40,50},{L=20},{MXLJ1=6×0.75},{MXLJ2=6×1.0},{M1=6},{M2=6},{B1=3.0},{N=3.0},{E=5},{D=4.5},{SR=6},{XT=3.0},{B=10},{C=11.5},{T=4},{PDF=atldm.pdf}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
CNSORDERNO
bestellnummer
ⁿ/ₐ
TZLS
调整螺丝
ⁿ/ₐ
HRD
硬度
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
FJMAT
附件(一个螺帽) 材质
ⁿ/ₐ
FJSUR
附件(一个螺帽) 表面处理
ⁿ/ₐ
MXLJ1
M×螺距 细牙螺纹
ⁿ/ₐ
MXLJ2
M×螺距 粗牙螺纹
ⁿ/ₐ
B1
[mm]
N
n
[mm]
E
[mm]
D
[mm]
SR
[mm]
XT
t
[mm]
B
[mm]
C
(C)
[mm]
T
[mm]
ATLDM-M4-L15
ATLDM-M4-L15
细牙螺纹
45~50HRC
铬盐酸光泽处理
SS400
铬盐酸光泽处理
4×0.5
4×0.7
2.0
2.2
4
3.0
4
2.5
7
8.1
4
ATLDM-M5-L15
ATLDM-M5-L15
细牙螺纹
45~50HRC
铬盐酸光泽处理
SS400
铬盐酸光泽处理
5×0.5
5×0.8
2.5
2.8
4
4.0
5
3.0
8
9.2
4
ATLDM-M6-L20
ATLDM-M6-L20
细牙螺纹
45~50HRC
铬盐酸光泽处理
SS400
铬盐酸光泽处理
6×0.75
6×1.0
3.0
3.0
5
4.5
6
3.0
10
11.5
4
ATLDM-M8-L25
ATLDM-M8-L25
细牙螺纹
45~50HRC
铬盐酸光泽处理
SS400
铬盐酸光泽处理
8×0.75
8×1.25
4.0
4.0
6
6.0
8
4.0
13
15.0
5
ATLDM-M10-L30
ATLDM-M10-L30
细牙螺纹
45~50HRC
铬盐酸光泽处理
SS400
铬盐酸光泽处理
10×1.0
10×1.5
5.0
5.0
8
8.0
10
6.0
17
19.6
6
ATLDM-M12-L40
ATLDM-M12-L40
细牙螺纹
45~50HRC
铬盐酸光泽处理
SS400
铬盐酸光泽处理
12×1.0
12×1.75
6.0
6.0
10
9.0
12
7.0
19
21.9
6
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表