SZLSD - 树脂螺栓PPS型
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
F6-螺纹标准件
螺栓
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/luowenbiaozhunjian/luoshuan/szlsd.prj},{NB=SZLSD-M4-L6},{CODE=SZLSD},{MAT=PPS(聚苯硫醚)(亮淡茶)(玻璃纤维40%)},{NRWD=200℃},{M=4},{L=6},{L1=6,8,10,12,15,20},{D=7.0},{B=3.0},{H=4},{A=980},{AB=0.71},{ZL=0.32-0.56},{PDF=szlsd.pdf}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
CNSORDERNO
bestellnummer
ⁿ/ₐ
CODE
代号
ⁿ/ₐ
MAT
主体材质
ⁿ/ₐ
NRWD
耐热温度
ⁿ/ₐ
M
[mm]
D
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
A
A材料断裂扭矩
ⁿ/ₐ
AB
B材料断裂扭矩
ⁿ/ₐ
ZL
质量
[g]
SZLSD-M3-L6
SZLSD-M3-L6
SZLSD
PPS(聚苯硫醚)(亮淡茶)(玻璃纤维40%)
200℃
3
5.5
2.5
3
570
0.36
0.15-0.29
SZLSD-M4-L6
SZLSD-M4-L6
SZLSD
PPS(聚苯硫醚)(亮淡茶)(玻璃纤维40%)
200℃
4
7.0
3.0
4
980
0.71
0.32-0.56
SZLSD-M5-L8
SZLSD-M5-L8
SZLSD
PPS(聚苯硫醚)(亮淡茶)(玻璃纤维40%)
200℃
5
8.5
4.0
5
1570
1.42
0.52-1.2
SZLSD-M6-L10
SZLSD-M6-L10
SZLSD
PPS(聚苯硫醚)(亮淡茶)(玻璃纤维40%)
200℃
6
10.0
5.0
6
2250
2.11
1-2.3
SZLSD-M8-L10
SZLSD-M8-L10
SZLSD
PPS(聚苯硫醚)(亮淡茶)(玻璃纤维40%)
200℃
8
13.0
6.0
8
3720
5.29
2.2-4.4
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表