SYLBF - 内六角紧定螺钉内六角喉塞
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
F6-螺纹标准件
紧定螺钉
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/luowenbiaozhunjian/jindingluoding/sylbf.prj},{NB=SYLBF-M20-L12 (6.5)},{CODE=SYLBF},{MAT=内六角喉塞},{HRD=ML40Cr},{SUR=发黑},{M=20},{P=1.5},{XHF=[6.5:7/0.1]},{XH=6.5},{S=10},{L=12},{PDF=sylbf.pdf}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
CNSORDERNO
bestellnummer
ⁿ/ₐ
CODE
代号
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
HRD
硬度
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
M
[mm]
P
螺距P
[mm]
S
s
[mm]
L
[mm]
SYLBF-M10-L10
SYLBF-M10-L10
SYLBF
内六角喉塞
ML40Cr
发黑
10
1.5
5
10
SYLBF-M12-L10
SYLBF-M12-L10
SYLBF
内六角喉塞
ML40Cr
发黑
12
1.5
6
10
SYLBF-M14-L10
SYLBF-M14-L10
SYLBF
内六角喉塞
ML40Cr
发黑
14
1.5
6
10
SYLBF-M16-L10
SYLBF-M16-L10
SYLBF
内六角喉塞
ML40Cr
发黑
16
1.5
6
10
SYLBF-M18-L10
SYLBF-M18-L10
SYLBF
内六角喉塞
ML40Cr
发黑
18
1.5
8
10
SYLBF-M20-L12
SYLBF-M20-L12
SYLBF
内六角喉塞
ML40Cr
发黑
20
1.5
10
12
SYLBF-M22-L12
SYLBF-M22-L12
SYLBF
内六角喉塞
ML40Cr
发黑
22
1.5
10
12
SYLBF-M24-L12
SYLBF-M24-L12
SYLBF
内六角喉塞
ML40Cr
发黑
24
1.5
12
12
SYLBF-M26-L12
SYLBF-M26-L12
SYLBF
内六角喉塞
ML40Cr
发黑
26
1.5
14
12
SYLBF-M27-L12
SYLBF-M27-L12
SYLBF
内六角喉塞
ML40Cr
发黑
27
1.5
14
12
SYLBF-M28-L12
SYLBF-M28-L12
SYLBF
内六角喉塞
ML40Cr
发黑
28
1.5
14
12
SYLBF-M30-L12
SYLBF-M30-L12
SYLBF
内六角喉塞
ML40Cr
发黑
30
1.5
17
12
SYLBF-M33-L12
SYLBF-M33-L12
SYLBF
内六角喉塞
ML40Cr
发黑
33
1.5
17
12
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表