SRSH35 - 不锈钢滑轨-常开保持型 三节式-35宽中载型
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
G5-滑轨
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/huagui/srsh35.prj},{NB=SRSH35-L450},{CODE=SRSH35},{TYPE=三节式 全长伸展},{GN=常开保持型},{KD=35.3},{MAT=SUS304},{L=450},{Q=472.3},{A=205.5},{B=0.0},{C=392.8},{D=405.5},{E=418.2},{F=294.4},{ED=527},{ZL=1.08},{PDF=srsh35.pdf},{PPATH=ppa/srsh35/srsh35-asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
CODE
代号
ⁿ/ₐ
TYPE
产品类型
ⁿ/ₐ
GN
产品功能
ⁿ/ₐ
KD
宽度
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
L
滑轨长度
[mm]
Q
行程
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
ED
额定负载
[N/2个]
ZL
参考重量
[kg/pcs]
SRSH35-L300
SRSH35-L300
SRSH35
三节式 全长伸展
常开保持型
35.3
SUS304
300
322.3
0.0
0.0
0.0
255.5
268.2
0.0
636
0.10
SRSH35-L350
SRSH35-L350
SRSH35
三节式 全长伸展
常开保持型
35.3
SUS304
350
372.3
0.0
0.0
292.8
305.5
318.2
0.0
598
0.84
SRSH35-L400
SRSH35-L400
SRSH35
三节式 全长伸展
常开保持型
35.3
SUS304
400
422.3
0.0
0.0
342.8
355.5
368.2
244.4
566
0.95
SRSH35-L450
SRSH35-L450
SRSH35
三节式 全长伸展
常开保持型
35.3
SUS304
450
472.3
205.5
0.0
392.8
405.5
418.2
294.4
527
1.08
SRSH35-L500
SRSH35-L500
SRSH35
三节式 全长伸展
常开保持型
35.3
SUS304
500
522.3
230.5
357.1
442.8
455.5
468.2
344.4
486
1.22
SRSH35-L550
SRSH35-L550
SRSH35
三节式 全长伸展
常开保持型
35.3
SUS304
550
572.3
255.5
407.1
492.8
505.5
518.2
394.4
453
1.33
SRSH35-L600
SRSH35-L600
SRSH35
三节式 全长伸展
常开保持型
35.3
SUS304
600
622.3
280.5
457.1
542.8
555.5
568.2
444.4
421
1.44
SRSH35-L650
SRSH35-L650
SRSH35
三节式 全长伸展
常开保持型
35.3
SUS304
650
672.3
305.5
507.1
592.8
605.5
618.2
494.4
390
1.52
SRSH35-L700
SRSH35-L700
SRSH35
三节式 全长伸展
常开保持型
35.3
SUS304
700
722.3
330.5
557.1
642.8
655.5
668.2
544.4
362
1.63
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表