SRBG45 - 碳钢滑轨-高性价比型 三节式-45宽中载型
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
G5-滑轨
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/huagui/srbg45.prj},{NB=SRBG45-L450},{CODE=SRBG45},{TYPE=三节式 全场伸展},{KD=45},{MAT=SPCC},{SUR=镀锌},{L=450},{Q=450},{A=160},{B=352},{C=64},{E=224},{F=352},{G=0},{H=0},{J=96},{K=0},{ED=360},{PDF=srbg45.pdf},{PPATH=ppa/srbg45/srbg45-asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
CODE
代号
ⁿ/ₐ
TYPE
产品类型
ⁿ/ₐ
KD
宽度
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
L
滑轨长度
[mm]
Q
行程
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
ED
额定负载
[N/副]
SRBG45-L250
SRBG45-L250
SRBG45
三节式 全场伸展
45
SPCC
镀锌
250
250
160
0
160
0
0
0
0
0
0
280
SRBG45-L300
SRBG45-L300
SRBG45
三节式 全场伸展
45
SPCC
镀锌
300
300
96
192
64
224
0
0
0
96
0
300
SRBG45-L350
SRBG45-L350
SRBG45
三节式 全场伸展
45
SPCC
镀锌
350
350
128
256
64
224
0
0
0
96
0
320
SRBG45-L400
SRBG45-L400
SRBG45
三节式 全场伸展
45
SPCC
镀锌
400
400
128
320
64
224
288
0
0
96
0
340
SRBG45-L450
SRBG45-L450
SRBG45
三节式 全场伸展
45
SPCC
镀锌
450
450
160
352
64
224
352
0
0
96
0
360
SRBG45-L500
SRBG45-L500
SRBG45
三节式 全场伸展
45
SPCC
镀锌
500
500
192
416
64
224
352
416
0
96
64
380
SRBG45-L550
SRBG45-L550
SRBG45
三节式 全场伸展
45
SPCC
镀锌
550
550
224
448
64
224
352
416
0
96
64
400
SRBG45-L600
SRBG45-L600
SRBG45
三节式 全场伸展
45
SPCC
镀锌
600
600
224
512
64
224
352
480
0
0
0
420
SRBG45-L650
SRBG45-L650
SRBG45
三节式 全场伸展
45
SPCC
镀锌
650
650
256
544
64
224
352
512
0
0
0
440
SRBG45-L700
SRBG45-L700
SRBG45
三节式 全场伸展
45
SPCC
镀锌
700
700
288
608
64
224
352
480
608
0
0
460
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表