MBA - 电机支座,整合型传动座·矮型
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
B5-滚珠丝杠
丝杠支撑座
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/gunzhusigang/sigangzhichengzuo/mba.prj},{NB=MBA-20-80S-30},{CODE=MBA},{ZJ=20},{FL=80S},{ZXG=30},{SYLX=伺服电机},{D1=70},{PCD=90.0},{M=5},{Z=6},{B=88},{P=70},{L=113},{J=102},{E=45},{E1=50},{S=9},{Q=14},{H=55},{H1=40},{W1=54},{T1=30},{T2=8},{T3=43},{T4=8},{M1=M20*1.0},{JYSGZZ=HQ-CSLK-20},{JYDJGG=70},{JYDJGG1=90.0},{PPATH=mba/mba4.prj},{PDF=MBA.PDF}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
CODE
ⁿ/ₐ
ZJ
ⁿ/ₐ
FL
ⁿ/ₐ
ZXG
h
ⁿ/ₐ
SYLX
适用类型
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
PCD
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
Z
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
P
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
J
ⁿ/ₐ
E
ⁿ/ₐ
E1
ⁿ/ₐ
S
ⁿ/ₐ
Q
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
H1
ⁿ/ₐ
W1
ⁿ/ₐ
T1
ⁿ/ₐ
T2
ⁿ/ₐ
T3
ⁿ/ₐ
T4
ⁿ/ₐ
M1
ⁿ/ₐ
JYSGZZ
建议丝杠支座
ⁿ/ₐ
JYDJGG
止口规格
ⁿ/ₐ
JYDJGG1
安装P.C.D
ⁿ/ₐ
MBA-15-80S-30
MBA
15
80S
30
伺服电机
70
90.0
5
6
88
70
113
102
45
50
9
14
55
40
54
22
8
40
6
M15*1.0
HQ-CSLK-15
70
90.0
MBA-15-80-30
MBA
15
80
30
伺服电机
70
90.0
6
8
88
70
115
102
47
50
9
14
55
40
54
22
8
40
6
M15*1.0
HQ-CSLK-15
70
90.0
MBA-15-90-30
MBA
15
90
30
伺服电机
80
100.0
6
8
88
70
115
102
47
50
9
14
55
40
54
22
8
40
6
M15*1.0
HQ-CSLK-15
80
100.0
MBA-17-80-30
MBA
17
80
30
伺服电机
70
90.0
6
8
88
70
115
102
47
50
9
14
55
40
54
24
8
46
9
M17*1.0
0
70
90.0
MBA-17-80-39
MBA
17
80
39
伺服电机
70
90.0
6
8
88
70
115
102
47
50
9
14
64
49
54
24
8
46
9
M17*1.0
HQ-CSK-17
70
90.0
MBA-20-80S-30
MBA
20
80S
30
伺服电机
70
90.0
5
6
88
70
113
102
45
50
9
14
55
40
54
30
8
43
8
M20*1.0
HQ-CSLK-20
70
90.0
MBA-20-80-30
MBA
20
80
30
伺服电机
70
90.0
6
8
88
70
115
102
47
50
9
14
55
40
54
30
8
43
8
M20*1.0
HQ-CSLK-20
70
90.0
MBA-20-80S-34
MBA
20
80S
34
伺服电机
70
90.0
5
6
88
70
113
102
45
50
9
14
59
44
54
30
8
43
8
M20*1.0
HQ-CSK-20
70
90.0
MBA-20-80-34
MBA
20
80
34
伺服电机
70
90.0
6
8
88
70
115
102
47
50
9
14
59
44
54
30
8
43
8
M20*1.0
HQ-CSK-20
70
90.0
MBA-15-86-30
MBA
15
86
30
步进电机
73
98.4
6
8
88
70
115
102
47
50
9
14
55
40
54
22
8
40
6
M15*1.0
HQ-CSLK-15
73
98.4
MBA-20-86-30
MBA
20
86
30
步进电机
73
98.4
6
8
88
70
115
102
47
50
9
14
55
40
54
30
8
43
8
M20*1.0
HQ-CSLK-20
73
98.4
MBA-20-86-34
MBA
20
86
34
步进电机
73
98.4
6
8
88
70
115
102
47
50
9
14
59
44
54
30
8
43
8
M20*1.0
HQ-CSLK-20
73
98.4
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表