HQ-CFF - 丝杆支撑座·高品质型
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
B5-滚珠丝杠
丝杠支撑座
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/gunzhusigang/sigangzhichengzuo/hq-cff.prj},{NB=HQ-CFF-12},{CODE=HQ-CFF},{GG=12},{D1=12},{L=27},{H=10},{F=17},{E=29.5},{DG6=36},{DGC=-009 -0.025},{A=54},{PCD=44},{B=44},{L1=8},{T1=5.0},{L2=8.5},{T2=6.0},{X=4.5},{Y=8.0},{Z=4.0},{M=3},{T=19},{D=14,15,16},{D2=-0.005 -0.012},{A1=10},{B1=36},{C1=15},{M1=M12*P1.0},{JGHCD=5.5},{PPATH=hq-cff/hq-cff4.prj},{PDF=HQ-CFF.PDF}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
GG
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
F
ⁿ/ₐ
E
ⁿ/ₐ
DG6
ⁿ/ₐ
DGC
D的公差
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
PCD
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
L1
ⁿ/ₐ
T1
ⁿ/ₐ
L2
ⁿ/ₐ
T2
ⁿ/ₐ
X
ⁿ/ₐ
Y
ⁿ/ₐ
Z
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
T
ⁿ/ₐ
D
适用轴径D
ⁿ/ₐ
D2
D公差
ⁿ/ₐ
A1
ⁿ/ₐ
B1
ⁿ/ₐ
C1
ⁿ/ₐ
M1
ⁿ/ₐ
JGHCD
间隔环长度
ⁿ/ₐ
HQ-CFF-6
6
6
20
7
13
22.0
22
-0.007 -0.020
35
28
28
6
3.5
6.5
4.5
2.9
5.5
3.5
3
12
8
-0.007 -0.020
4
28
8
M6*P0.75
5.0
HQ-CFF-8
8
8
23
9
14
26.0
28
-0.007 -0.020
43
35
35
7
4.0
8.0
5.0
3.4
6.5
4.0
3
14
10,12
-0.007 -0.020
4
32
9
M8*P1.0
5.5
HQ-CFF-10
10
10
27
10
17
29.5
34
-009 -0.025
52
42
42
8
5.0
8.5
6.0
4.5
8.0
4.0
3
16
12,14,15
-0.005 -0.012
8
36
15
M10*P1.0
5.5
HQ-CFF-12
12
12
27
10
17
29.5
36
-009 -0.025
54
44
44
8
5.0
8.5
6.0
4.5
8.0
4.0
3
19
14,15,16
-0.005 -0.012
10
36
15
M12*P1.0
5.5
HQ-CFF-15
15
15
32
15
17
36.0
40
-009 -0.025
63
50
52
10
6.0
12.0
8.0
5.5
9.5
6.0
3
22
18,20
-0.005 -0.014
12
47
20
M15*P1.0
10.0
HQ-CFF-20
20
20
52
22
30
50.0
57
-0.010 -0.029
85
70
68
8
10.0
12.0
14.0
6.5
11.0
10.0
4
30
25,28,30
-0.005 -0.014
17
62
25
M20*P1.0
11.0
HQ-CFF-25
25
25
57
27
30
60.0
63
-0.010 -0.029
98
80
79
13
10.0
20.0
17.0
9.0
15.0
13.0
5
35
30,32,36
-0.005 -0.014
20
75
30
M25*P1.5
15.0
HQ-CFF-30
30
30
62
30
32
61.0
75
-0.010 -0.029
117
95
93
11
12.0
17.0
18.0
11.0
17.5
15.0
6
40
36,40
-0.005 -0.015
25
68
38
M30*P1.5
9.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表