RSRJD - 精密压轧滚珠丝杠-标准螺帽型
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
B5-滚珠丝杠
滚珠丝杠总和
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/gunzhusigang/gunzhusigangzonghe/rsrjd.prj},{NB=RSRJD-28-6-L250-F27-P10-NS},{CODE=RSRJD},{WJ=28},{DC=6},{L=250},{F=27},{P=10},{L1=[250:2000/1]},{F1=[27:45/1]},{P1=[10:15/1]},{GZZJ=3.175},{XX=2.5x2},{LWXX=右},{D=50},{A=26},{T=12},{T1=6.0},{D1=65},{D2=80},{H=50},{XD=7},{C=6.60},{C2=18.70},{ZJG=NS},{PPATH=gunzhusigang/rsrjd/rsrjd04.prj},{PDF=rsrjd.pdf}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
WJ
ⁿ/ₐ
DC
ⁿ/ₐ
L1
ⁿ/ₐ
F1
ⁿ/ₐ
P1
ⁿ/ₐ
GZZJ
ⁿ/ₐ
XX
环圈数
ⁿ/ₐ
LWXX
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
T
ⁿ/ₐ
T1
ⁿ/ₐ
D1
d1
ⁿ/ₐ
D2
d2
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
XD
ⁿ/ₐ
C
动
ⁿ/ₐ
C2
静
ⁿ/ₐ
RSRJD-28-6-L250-F27-P10-N...
28
6
[250:2000/1]
[27:45/1]
[10:15/1]
3.175
2.5x2
右
50
26
12
6.0
65
80
50
7
6.60
18.70
RSRJD-32-10-L300-F33-P11-...
32
10
[300:2000/1]
[33:60/1]
[11:20/1]
6.350
2.5x2
右
67
26
15
5.0
85
103
67
9
27.50
76.30
RSRJD-32-32-L300-F33-P11-...
32
32
[300:2000/1]
[33:60/1]
[11:20/1]
4.762
1.5x2
右
58
26
15
7.5
74
92
58
9
9.30
22.70
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表