RRSN - 带轴配管型滚轮 直柱型/两端内螺纹型/两端挡圈槽型
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
E3-滚轮·传送类零件
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/gunlun/rrsn.prj},{NB=RRSN-D60-d20-L100-E5-F5-M5-N5-P5-S5},{CODE=RRSN},{CZ=碳钢},{BMCL=无电解镀镍},{D=60},{DG6=20},{L=100},{E=5},{F=5},{EF=[5:60/1]},{M=5},{N=5},{MN=[5],[6],[8],[10],[12]},{P=5},{S=5},{XD1=49.5},{D1=53},{B=30},{T=1.350},{T1=+0.14/0},{D2H7=19.0},{H7=0/-0.21},{SYDQ=C20},{PDF=rrsn.pdf}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
CZ
材质
ⁿ/ₐ
BMCL
表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DG6
dg6
[mm]
P
[mm]
S
[mm]
XD1
d1
[mm]
D1
[mm]
B
[mm]
T
t
[mm]
T1
t公差
ⁿ/ₐ
D2H7
d2h7
[mm]
H7
h7公差
ⁿ/ₐ
SYDQ
适用挡圈
ⁿ/ₐ
RRSN-D50-d15-L100-E5-F5-M...
RRSN-D50-d15-L100-E5-F5-M...
直柱形
碳钢
无电解镀镍
50
15
5
5
40.0
43
25
1.150
+0.14/0
14.3
0/-0.11
C15
RRSN-D50-d20-L100-E5-F5-M...
RRSN-D50-d20-L100-E5-F5-M...
直柱形
碳钢
无电解镀镍
50
20
5
5
40.0
43
25
1.350
+0.14/0
19.0
0/-0.21
C20
RRSN-D50-d25-L100-E5-F5-M...
RRSN-D50-d25-L100-E5-F5-M...
直柱形
碳钢
无电解镀镍
50
25
5
5
40.0
43
25
1.350
+0.14/0
23.9
0/-0.21
C25
RRSN-D60-d20-L100-E5-F5-M...
RRSN-D60-d20-L100-E5-F5-M...
直柱形
碳钢
无电解镀镍
60
20
5
5
49.5
53
30
1.350
+0.14/0
19.0
0/-0.21
C20
RRSN-D60-d25-L100-E5-F5-M...
RRSN-D60-d25-L100-E5-F5-M...
直柱形
碳钢
无电解镀镍
60
25
5
5
49.5
53
30
1.350
+0.14/0
23.9
0/-0.21
C25
RRSN-D60-d30-L100-E5-F5-M...
RRSN-D60-d30-L100-E5-F5-M...
直柱形
碳钢
无电解镀镍
60
30
5
5
49.5
53
30
1.650
+0.14/0
28.6
0/-0.21
C30
RRSN-D80-d25-L100-E5-F5-M...
RRSN-D80-d25-L100-E5-F5-M...
直柱形
碳钢
无电解镀镍
80
25
5
5
68.6
72
40
1.350
+0.14/0
23.9
0/-0.21
C25
RRSN-D80-d30-L100-E5-F5-M...
RRSN-D80-d30-L100-E5-F5-M...
直柱形
碳钢
无电解镀镍
80
30
5
5
68.6
72
40
1.650
+0.14/0
28.6
0/-0.21
C30
RRSN-D80-d35-L100-E5-F5-M...
RRSN-D80-d35-L100-E5-F5-M...
直柱形
碳钢
无电解镀镍
80
35
5
5
68.6
72
40
1.650
+0.14/0
33.0
0/-0.25
C35
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表