PSHC - 紧固件-内六角圆柱头螺钉
爱安特3D模型图库
工业铝型材及附件
通用配件
紧固件
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/oubiaoxingcai/tongyongpeijian/jingujian/pshc.prj},{NB=PSHC-M6-20-D},{CODE=PSHC},{M=6},{L=20},{CLDM=D},{B=0.000},{D=10.0},{H=6},{S=5.000},{W=3.000},{G=6.09},{PDF=pshc.pdf}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
订购号
ⁿ/ₐ
CODE
代号
ⁿ/ₐ
M
[mm]
L
[mm]
D
[mm]
H
[mm]
G
单品重量
[g]
PSHC-M4-6-D
PSHC-M4-6-D
PSHC
4
6
7.0
4
1.35
PSHC-M4-8-D
PSHC-M4-8-D
PSHC
4
8
7.0
4
1.49
PSHC-M4-10-D
PSHC-M4-10-D
PSHC
4
10
7.0
4
1.66
PSHC-M4-12-D
PSHC-M4-12-D
PSHC
4
12
7.0
4
1.76
PSHC-M4-14-D
PSHC-M4-14-D
PSHC
4
14
7.0
4
1.86
PSHC-M4-16-D
PSHC-M4-16-D
PSHC
4
16
7.0
4
2.08
PSHC-M5-8-D
PSHC-M5-8-D
PSHC
5
8
8.5
5
2.36
PSHC-M5-10-D
PSHC-M5-10-D
PSHC
5
10
8.5
5
2.82
PSHC-M5-12-D
PSHC-M5-12-D
PSHC
5
12
8.5
5
2.94
PSHC-M5-16-D
PSHC-M5-16-D
PSHC
5
16
8.5
5
3.47
PSHC-M5-20-D
PSHC-M5-20-D
PSHC
5
20
8.5
5
5.00
PSHC-M6-12-D
PSHC-M6-12-D
PSHC
6
12
10.0
6
4.72
PSHC-M6-16-D
PSHC-M6-16-D
PSHC
6
16
10.0
6
5.41
PSHC-M6-20-D
PSHC-M6-20-D
PSHC
6
20
10.0
6
6.09
PSHC-M6-25-D
PSHC-M6-25-D
PSHC
6
25
10.0
6
7.01
PSHC-M8-12-D
PSHC-M8-12-D
PSHC
8
12
13.0
8
10.30
PSHC-M8-16-D
PSHC-M8-16-D
PSHC
8
16
13.0
8
11.40
PSHC-M8-20-D
PSHC-M8-20-D
PSHC
8
20
13.0
8
12.60
PSHC-M8-25-D
PSHC-M8-25-D
PSHC
8
25
13.0
8
14.20
PSHC-M8-30-D
PSHC-M8-30-D
PSHC
8
30
13.0
8
15.40
PSHC-M8-35-D
PSHC-M8-35-D
PSHC
8
35
13.0
8
14.50
PSHC-M8-40-D
PSHC-M8-40-D
PSHC
8
40
13.0
8
16.20
PSHC-M8-45-D
PSHC-M8-45-D
PSHC
8
45
13.0
8
17.80
PSHC-M12-20-D
PSHC-M12-20-D
PSHC
12
20
18.0
12
30.80
PSHC-M12-25-D
PSHC-M12-25-D
PSHC
12
25
18.0
12
34.10
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表