CZE-45-D - 45系列铝型材--连接件*端面连接件
爱安特3D模型图库
工业铝型材及附件
45系列
45系列铝型材-连接件
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/oubiaoxingcai/45/lianjiejian45/cze-45-d.prj},{NB=CZE-45-T},{CODE=CZE},{C2=45系列},{GG=单个供货},{Q=0},{Q2=CZE-45-T},{LM=-},{LD=-},{DQ=-},{TD=-},{M=T},{M1=45},{L=45},{H=45},{B=45},{D=23.0},{D1=12.5},{R=4.0},{G=142},{JGZJ=-},{PDF=cze-45-d.pdf},{K3=2.0},{K4=2.0},{E=5},{N=10},{T=11.000},{P=6.500},{PPATH=../../ppart/part30/cze1-30-d-1.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
CODE
ⁿ/ₐ
C2
适用型材
ⁿ/ₐ
GG
规格
ⁿ/ₐ
Q
ⁿ/ₐ
Q2
ⁿ/ₐ
LM
ⁿ/ₐ
LD
ⁿ/ₐ
DQ
ⁿ/ₐ
TD
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
M1
ⁿ/ₐ
L
[mm]
H
[mm]
B
[mm]
D
[mm]
D1
d
[mm]
R
[mm]
G
单品重量
[g]
JGZJ
紧固组件
ⁿ/ₐ
K3
[mm]
K4
[mm]
E
[mm]
N
[mm]
T
[mm]
P
[mm]
CZE-45-D
CZE
45系列
单个供货
0
CZE-45-D
-
-
-
-
D
45
45
45
45
23.0
12.5
4.0
162
-
1.0
2.0
5
10
11.000
6.500
CZE-45-T
CZE
45系列
单个供货
0
CZE-45-T
-
-
-
-
T
45
45
45
45
23.0
12.5
4.0
142
-
2.0
2.0
5
10
11.000
6.500
CZE-45-D-ST
CZE
45系列
成套供货
ST
CZE-45-D-ST
-
PSHF-M8-20-D
-
-
D
45
45
45
45
23.0
12.5
4.0
162
C43x2
1.0
2.0
5
10
11.000
6.500
CZE-45-T-ST
CZE
45系列
成套供货
ST
CZE-45-T-ST
-
PSHF-M8-20-D
-
-
T
45
45
45
45
23.0
12.5
4.0
142
C43x3
2.0
2.0
5
10
11.000
6.500
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表