DBE-8-BK - 30中心孔10系列铝型材--T型槽扣条
爱安特3D模型图库
工业铝型材及附件
30系列中心孔10
30中心孔10系列铝型材-附件
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/oubiaoxingcai/30zhongxinkong10xilie/fujian3010/db-8-bk.prj},{NB=DB-8-GY},{CODE=DB},{C1=8},{C2=30/40系列},{COLER=灰色},{L=2000},{L1=9.5},{L2=9.0},{A=1.0},{H=6.5},{M=GY},{G=54},{PDF=DBE.pdf},{T4=1.500}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
CNSORDERNO
订购编号
ⁿ/ₐ
CODE
ⁿ/ₐ
C2
适用型材
ⁿ/ₐ
COLER
颜色
ⁿ/ₐ
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
A
[mm]
H
[mm]
G
单品重量
[g]
DB-8-GY
DB-8-GY
DB
30/40系列
灰色
2000
9.5
9.0
1.0
6.5
54
DB-8-BK
DB-8-BK
DB
30/40系列
黑色
2000
9.5
9.0
1.0
6.5
54
DB-8-SE
DB-8-SE
DB
30/40系列
黑色
2000
9.5
9.0
1.0
6.5
54
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表