BFE-20-M5-10 - 紧固件-T型螺栓
爱安特3D模型图库
工业铝型材及附件
20系列型材
20系列铝型材-紧固件
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/oubiaoxingcai/20/jingujian20/bfe-20-m4.prj},{NB=BFE-20-M5-12},{CODE=BFE},{C1=20},{C2=20系列},{M=M5},{L=12},{F=10.5},{N=6},{K=6.0},{H=4.3},{E=1.0},{T2=3.000},{G=3.4},{PDF=BFE.pdf},{M1=5.000},{T1=2.000},{T3=3.000},{T4=1.500}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
CNSORDERNO
订购编号
ⁿ/ₐ
CODE
代号
ⁿ/ₐ
C2
适用型材
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
L
[mm]
F
[mm]
N
[mm]
K
[mm]
H
[mm]
E
[mm]
G
单品重量
[g]
BFE-20-M5-10
BFE-20-M5-10
BFE
20系列
M5
10
10.5
6
6.0
4.3
1.0
2.9
BFE-20-M5-12
BFE-20-M5-12
BFE
20系列
M5
12
10.5
6
6.0
4.3
1.0
3.4
BFE-20-M5-16
BFE-20-M5-16
BFE
20系列
M5
16
10.5
6
6.0
4.3
1.0
3.8
BFE-20-M5-20
BFE-20-M5-20
BFE
20系列
M5
20
10.5
6
6.0
4.3
1.0
4
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表