您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
English
73171
Molex
RF-Coax Connectors
Subminiature
Mini-BNC
Powered by
CAD模型選擇
{molex/rf_coax_connectors/subminiature/mini_bnc/73171.prj},{NB=731712731},{SHA256=WZn62SWTkQMHIsCuP9juqweoiq8V57PNb4GAGunB9/g=},{INAME=00048__731712731},{PN=731712731},{DESC=75 Ohms, Mini BNC, Straight Jack, Gold, Tray},{FREQUENCY=4},{GENDER=Jack},{IMPEDANCE=75},{ORIENTATION=Straight},{STYLE=PCB}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
FREQUENCY
Frequency
[GHz]
GENDER
Gender
ⁿ/ₐ
IMPEDANCE
Impedance
ⁿ/ₐ
ORIENTATION
Orientation
ⁿ/ₐ
STYLE
Style
ⁿ/ₐ
731712630
731712630
75 Ohms, Mini BNC Jack wi...
4
Jack
75
Straight
Cable
731712632
731712632
75 Ohms, Mini BNC Bulkhea...
4
Jack
75
Straight
Cable
731712640
731712640
75 Ohms, Mini BNC Plug, S...
4
Plug
75
Straight
Cable
731712680
731712680
75 Ohms, Mini BNC, Right-...
4
Jack
75
Right Angle
PCB
731712682
731712682
75 Ohms, Mini BNC, Right-...
4
Jack
75
Right Angle
PCB
731712731
731712731
75 Ohms, Mini BNC, Straig...
4
Jack
75
Straight
PCB
731712732
731712732
75 Ohms, Mini BNC, Straig...
4
Jack
75
Straight
PCB
731712740
731712740
75 Ohms, Mini BNC Jack, T...
4
Jack
75
Straight
PCB
731712741
731712741
75 Ohms, Mini BNC Jack, T...
4
Jack
75
Straight
PCB
731712742
731712742
75 Ohms, Mini BNC Jack, B...
4
Jack
75
Straight
PCB
731712752
731712752
75 Ohms, Mini BNC, Right-...
4
Jack
75
Right Angle
PCB
731713400
731713400
75 Ohms, Mini BNC, Plug, ...
4
Plug
75
Straight
Cable
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表