730 - DIN 6539 VHM SPIRALBOHRER
Gühring
Bohren
Bohren ins Volle
VHM Bohrer
Powered by
CAD模型選擇
{guehring/catalog_drilling/catalog_drilling_into_full/catalog_solid_carbide_drills/catalog_730.prj},{NB=730 5.180},{J21=730 5.180},{A11=5.180},{C12=1},{B3=31},{B4=20},{B5=62},{B6=26.000},{B71=60.400},{C3=5.180},{D1=2},{D7=0.017},{E1=118},{B7=1.600},{C4=36.000},{D3=32},{H22=0},{BLD=1},{ID12000=9007300051800},{ID12100=0},{C14=0},{C15=5},{C2=51},{C33=-0.008},{D4=26.500},{F8=1},{G31=0},{G5=0},{H21=0},{J7=0},{ID12101=MIN},{J23=VHM SPIRALBOHRER},{J22=VHM SPIRALBOHRER 5,180 DIN 6539RN},{J3=GG},{H3=K30/K40},{J1=DIN 6539},{J8=BVB},{C11=ZYL},{C31=h6},{NSM=DIN4000-81},{F1=R},{H11=HF-K},{H5=OHNE},{D2=R},{J6=ZYL00510105h$06},{J61=ZYL01F5180h$06},{DATE=2017-08-09},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9007300051800.dxf},{ID10003=9007300051800.stp},{ID10004=9007300051800_prop.xml}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
J21
Identifizierende Bestellnummer
ⁿ/ₐ
J23
Produktbeschreibung
ⁿ/ₐ
J22
Produktbezeichnung
ⁿ/ₐ
J3
Firmenkennung
ⁿ/ₐ
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
ⁿ/ₐ
J1
Normnummer
ⁿ/ₐ
J8
Bearbeitungsverfahren
ⁿ/ₐ
A11
Schneidendurchmesser min.
ⁿ/ₐ
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
B3
Kraglänge
[mm]
B4
Nutzlänge
[mm]
B5
Gesamtlänge
[mm]
B6
Spannutenlänge
[mm]
B71
Funktionslänge
[mm]
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
[mm]
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
ⁿ/ₐ
D1
Anzahl Schneiden
ⁿ/ₐ
D7
Masse (Gewicht)
[kg]
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ⁿ/ₐ
E1
Winkel (Spitzen-, Senkwinkel)
[Grad]
F1
Schneidrichtung
ⁿ/ₐ
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
ⁿ/ₐ
H5
Beschichtung
ⁿ/ₐ
B7
Abstand Schneidecke zu Schneidenspitze
[mm]
C4
Schaftlänge
[mm]
D2
Drallrichtung
ⁿ/ₐ
D3
Drallwinkel
[Grad]
H22
Kühlschmierstoffaustritt
ⁿ/ₐ
BLD
Bildkennung
ⁿ/ₐ
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ⁿ/ₐ
730 0.500
730 0.500
VHM SPIRALBOHRER
VHM SPIRALBOHRER 0,500 DI...
GG
K
DIN 6539
BVB
0.500
ZYL
1
8
2
20
3.000
0.500
h6
2
0.007
DIN4000-81
118
R
HF-K
OHNE
0.200
17.000
R
28
0
1
ZYL00050105h$06
ZYL01F0500h$06
730 0.600
730 0.600
VHM SPIRALBOHRER
VHM SPIRALBOHRER 0,600 DI...
GG
K
DIN 6539
BVB
0.600
ZYL
1
9
3
21
3.500
0.600
h6
2
0.007
DIN4000-81
118
R
HF-K
OHNE
0.200
17.500
R
28
0
1
ZYL00060105h$06
ZYL01F0600h$06
730 0.700
730 0.700
VHM SPIRALBOHRER
VHM SPIRALBOHRER 0,700 DI...
GG
K
DIN 6539
BVB
0.700
ZYL
1
10
4
23
4.500
0.700
h6
2
0.001
DIN4000-81
118
R
HF-K
OHNE
0.300
18.500
R
28
0
1
ZYL00070105h$06
ZYL01F0700h$06
730 0.800
730 0.800
VHM SPIRALBOHRER
VHM SPIRALBOHRER 0,800 DI...
GG
K
DIN 6539
BVB
0.800
ZYL
1
10
4
24
5.000
0.800
h6
2
0.001
DIN4000-81
118
R
HF-K
OHNE
0.300
19.000
R
28
0
1
ZYL00080105h$06
ZYL01F0800h$06
730 0.900
730 0.900
VHM SPIRALBOHRER
VHM SPIRALBOHRER 0,900 DI...
GG
K
DIN 6539
BVB
0.900
ZYL
1
11
4
25
5.500
0.900
h6
2
0.001
DIN4000-81
118
R
HF-K
OHNE
0.300
19.500
R
28
0
1
ZYL00090105h$06
ZYL01F0900h$06
730 1.000
730 1.000
VHM SPIRALBOHRER
VHM SPIRALBOHRER 1,000 DI...
GG
K
DIN 6539
BVB
1.000
ZYL
1
11
5
26
6.000
1.000
h6
2
0.001
DIN4000-81
118
R
HF-K
OHNE
0.400
20.000
R
30
0
1
ZYL00100105h$06
ZYL01F1000h$06
730 1.020
730 1.020
VHM SPIRALBOHRER
VHM SPIRALBOHRER 1,020 DI...
GG
VHM
DIN6539
BVB
1.020
ZYL
1
11
5
26
6.000
25.600
1.020
h6
2
0.001
DIN4000-81
118
R
HF-K
OHNE
0.400
20.000
R
30
0
1
730 1.040
730 1.040
VHM SPIRALBOHRER
VHM SPIRALBOHRER 1,040 DI...
GG
K30/K40
DIN 6539
BVB
1.040
ZYL
1
11
5
26
6.000
1.040
h6
2
0.001
DIN4000-81
118
R
HF-K
OHNE
0.400
20.000
R
30
0
1
ZYL00100105h$06
ZYL01F1040h$06
730 1.070
730 1.070
VHM SPIRALBOHRER
VHM SPIRALBOHRER 1,070 DI...
GG
K30/K40
DIN 6539
BVB
1.070
ZYL
1
12
6
28
7.000
1.070
h6
2
0.001
DIN4000-81
118
R
HF-K
OHNE
0.400
21.000
R
30
0
1
ZYL00100105h$06
ZYL01F1070h$06
730 1.090
730 1.090
VHM SPIRALBOHRER
VHM SPIRALBOHRER 1,090 DI...
GG
K30/K40
DIN 6539
BVB
1.090
ZYL
1
12
6
28
7.000
1.090
h6
2
0.001
DIN4000-81
118
R
HF-K
OHNE
0.400
21.000
R
30
0
1
ZYL00100105h$06
ZYL01F1090h$06
730 1.100
730 1.100
VHM SPIRALBOHRER
VHM SPIRALBOHRER 1,100 DI...
GG
K
DIN 6539
BVB
1.100
ZYL
1
12
6
28
7.000
1.100
h6
2
0.001
DIN4000-81
118
R
HF-K
OHNE
0.400
21.000
R
30
0
1
ZYL00110105h$06
ZYL01F1100h$06
730 1.180
730 1.180
VHM SPIRALBOHRER
VHM SPIRALBOHRER 1,180 DI...
GG
K30/K40
DIN 6539
BVB
1.180
ZYL
1
12
6
28
7.000
1.180
h6
2
0.002
DIN4000-81
118
R
HF-K
OHNE
0.400
21.000
R
30
0
1
ZYL00110105h$06
ZYL01F1180h$06
730 1.190
730 1.190
VHM SPIRALBOHRER
VHM SPIRALBOHRER 1,190 DI...
GG
K30/K40
DIN 6539
BVB
1.190
ZYL
1
13
7
30
8.000
1.190
h6
2
0.001
DIN4000-81
118
R
HF-K
OHNE
0.400
22.000
R
30
0
1
ZYL00110105h$06
ZYL01F1190h$06
730 1.200
730 1.200
VHM SPIRALBOHRER
VHM SPIRALBOHRER 1,200 DI...
GG
K
DIN 6539
BVB
1.200
ZYL
1
13
7
30
8.000
1.200
h6
2
0.001
DIN4000-81
118
R
HF-K
OHNE
0.400
22.000
R
30
0
1
ZYL00120105h$06
ZYL01F1200h$06
730 1.300
730 1.300
VHM SPIRALBOHRER
VHM SPIRALBOHRER 1,300 DI...
GG
K
DIN 6539
BVB
1.300
ZYL
1
13
6
30
8.000
1.300
h6
2
0.001
DIN4000-81
118
R
HF-K
OHNE
0.400
22.000
R
30
0
1
ZYL00130105h$06
ZYL01F1300h$06
730 1.320
730 1.320
VHM SPIRALBOHRER
VHM SPIRALBOHRER 1,320 DI...
GG
K30/K40
DIN 6539
BVB
1.320
ZYL
1
13
6
30
8.000
1.320
h6
2
0.001
DIN4000-81
118
R
HF-K
OHNE
0.400
22.000
R
30
0
1
ZYL00130105h$06
ZYL01F1320h$06
730 1.400
730 1.400
VHM SPIRALBOHRER
VHM SPIRALBOHRER 1,400 DI...
GG
K
DIN 6539
BVB
1.400
ZYL
1
14
7
32
9.000
1.400
h6
2
0.001
DIN4000-81
118
R
HF-K
OHNE
0.500
23.000
R
30
0
1
ZYL00140105h$06
ZYL01F1400h$06
730 1.500
730 1.500
VHM SPIRALBOHRER
VHM SPIRALBOHRER 1,500 DI...
GG
VHM
DIN6539
BVB
1.500
ZYL
1
14
7
32
9.000
31.500
1.500
h6
2
0.001
DIN4000-81
118
R
HF-K
OHNE
0.500
23.000
R
30
0
1
730 1.510
730 1.510
VHM SPIRALBOHRER
VHM SPIRALBOHRER 1,510 DI...
GG
K30/K40
DIN 6539
BVB
1.510
ZYL
1
15
8
34
10.000
1.510
h6
2
0.001
DIN4000-81
118
R
HF-K
OHNE
0.500
24.000
R
30
0
1
ZYL00150105h$06
ZYL01F1510h$06
730 1.590
730 1.590
VHM SPIRALBOHRER
VHM SPIRALBOHRER 1,590 DI...
GG
K30/K40
DIN 6539
BVB
1.590
ZYL
1
15
8
34
10.000
1.590
h6
2
0.002
DIN4000-81
118
R
HF-K
OHNE
0.500
24.000
R
30
0
1
ZYL00150105h$06
ZYL01F1590h$06
730 1.600
730 1.600
VHM SPIRALBOHRER
VHM SPIRALBOHRER 1,600 DI...
GG
VHM
DIN6539
BVB
1.600
ZYL
1
15
8
34
10.000
33.500
1.600
h6
2
0.001
DIN4000-81
118
R
HF-K
OHNE
0.500
24.000
R
30
0
1
730 1.610
730 1.610
VHM SPIRALBOHRER
VHM SPIRALBOHRER 1,610 DI...
GG
K30/K40
DIN 6539
BVB
1.610
ZYL
1
15
8
34
10.000
1.610
h6
2
0.001
DIN4000-81
118
R
HF-K
OHNE
0.500
24.000
R
30
0
1
ZYL00160105h$06
ZYL01F1610h$06
730 1.700
730 1.700
VHM SPIRALBOHRER
VHM SPIRALBOHRER 1,700 DI...
GG
K
DIN 6539
BVB
1.700
ZYL
1
15
8
34
10.000
1.700
h6
2
0.001
DIN4000-81
118
R
HF-K
OHNE
0.600
24.000
R
30
0
1
ZYL00170105h$06
ZYL01F1700h$06
730 1.780
730 1.780
VHM SPIRALBOHRER
VHM SPIRALBOHRER 1,780 DI...
GG
K30/K40
DIN 6539
BVB
1.780
ZYL
1
16
9
36
11.000
1.780
h6
2
0.001
DIN4000-81
118
R
HF-K
OHNE
0.600
25.000
R
30
0
1
ZYL00170105h$06
ZYL01F1780h$06
730 1.800
730 1.800
VHM SPIRALBOHRER
VHM SPIRALBOHRER 1,800 DI...
GG
K
DIN 6539
BVB
1.800
ZYL
1
16
9
36
11.000
1.800
h6
2
0.007
DIN4000-81
118
R
HF-K
OHNE
0.600
25.000
R
30
0
1
ZYL00180105h$06
ZYL01F1800h$06
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表