702 - WN 11 VHM SPIRALBOHRER
Gühring
Bohren
Bohren ins Volle
VHM Bohrer
Powered by
CAD模型選擇
{guehring/catalog_drilling/catalog_drilling_into_full/catalog_solid_carbide_drills/catalog_702.prj},{NB=702 3.050},{J21=702 3.050},{A11=3.050},{C12=1},{B3=27},{B4=19},{B5=50},{B6=22.000},{B71=49.200},{C3=3.050},{D1=2},{D7=0.004},{E1=130},{B7=0.800},{C4=28.000},{D3=32},{H22=0},{BLD=1},{ID12000=9007020030500},{ID12100=0},{C14=0},{C15=5},{C2=30},{C33=-0.008},{D4=16.000},{G31=0},{G5=0},{H21=0},{J7=0},{F8=1},{J23=VHM SPIRALBOHRER},{J22=VHM SPIRALBOHRER 3,050 WN RN ZYL},{J3=GG},{H3=K10/K20},{J1=WN 11},{J8=BVB},{C11=ZYL},{C31=h6},{NSM=DIN4000-81},{F1=R},{H11=HF-K},{H5=OHNE},{D2=R},{J6=ZYL00300105h$06},{J61=ZYL01F3050h$06},{DATE=2017-08-09},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9007020030500.dxf},{ID10003=9007020030500.stp},{ID10004=9007020030500_prop.xml},{ID10005=A_9007020030500.xml}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
J21
Identifizierende Bestellnummer
ⁿ/ₐ
J23
Produktbeschreibung
ⁿ/ₐ
J22
Produktbezeichnung
ⁿ/ₐ
J3
Firmenkennung
ⁿ/ₐ
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
ⁿ/ₐ
J1
Normnummer
ⁿ/ₐ
J8
Bearbeitungsverfahren
ⁿ/ₐ
A11
Schneidendurchmesser min.
ⁿ/ₐ
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
B3
Kraglänge
[mm]
B4
Nutzlänge
[mm]
B5
Gesamtlänge
[mm]
B6
Spannutenlänge
[mm]
B71
Funktionslänge
[mm]
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
[mm]
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
ⁿ/ₐ
D1
Anzahl Schneiden
ⁿ/ₐ
D7
Masse (Gewicht)
[kg]
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ⁿ/ₐ
E1
Winkel (Spitzen-, Senkwinkel)
[Grad]
F1
Schneidrichtung
ⁿ/ₐ
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
ⁿ/ₐ
H5
Beschichtung
ⁿ/ₐ
B7
Abstand Schneidecke zu Schneidenspitze
[mm]
C4
Schaftlänge
[mm]
D2
Drallrichtung
ⁿ/ₐ
D3
Drallwinkel
[Grad]
H22
Kühlschmierstoffaustritt
ⁿ/ₐ
BLD
Bildkennung
ⁿ/ₐ
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ⁿ/ₐ
702 0.500
702 0.500
VHM SPIRALBOHRER
VHM SPIRALBOHRER 0,500 WN...
GG
VHM
WN 11
BVB
0.500
ZYL
1
12
6
30
6.500
29.800
0.500
h6
2
0.001
DIN4000-81
130
R
HF-K
OHNE
0.200
23.500
R
32
0
1
ZYL00050105h$06
ZYL01F500,000h$06
702 0.600
702 0.600
VHM SPIRALBOHRER
VHM SPIRALBOHRER 0,600 WN...
GG
VHM
WN 11
BVB
0.600
ZYL
1
12
6
30
6.500
29.800
0.600
h6
2
0.001
DIN4000-81
130
R
HF-K
OHNE
0.200
23.500
R
32
0
1
ZYL00060105h$06
ZYL01F600,000h$06
702 0.650
702 0.650
VHM SPIRALBOHRER
VHM SPIRALBOHRER 0,650 WN...
GG
VHM
WN 11
BVB
0.650
ZYL
1
12
6
30
6.500
29.800
0.650
h6
2
0.001
DIN4000-81
130
R
HF-K
OHNE
0.200
23.500
R
32
0
1
ZYL00060105h$06
ZYL01F650,000h$06
702 0.700
702 0.700
VHM SPIRALBOHRER
VHM SPIRALBOHRER 0,700 WN...
GG
VHM
WN 11
BVB
0.700
ZYL
1
12
6
30
6.500
29.800
0.700
h6
2
0.001
DIN4000-81
130
R
HF-K
OHNE
0.200
23.500
R
32
0
1
ZYL00070105h$06
ZYL01F700,000h$06
702 0.750
702 0.750
VHM SPIRALBOHRER
VHM SPIRALBOHRER 0,750 WN...
GG
VHM
WN 11
BVB
0.750
ZYL
1
14
8
30
8.500
29.800
0.750
h6
2
0.001
DIN4000-81
130
R
HF-K
OHNE
0.200
21.500
R
32
0
1
ZYL00070105h$06
ZYL01F750,000h$06
702 0.800
702 0.800
VHM SPIRALBOHRER
VHM SPIRALBOHRER 0,800 WN...
GG
VHM
WN 11
BVB
0.800
ZYL
1
14
8
30
8.500
29.800
0.800
h6
2
0.001
DIN4000-81
130
R
HF-K
OHNE
0.200
21.500
R
32
0
1
ZYL00080105h$06
ZYL01F800,000h$06
702 0.900
702 0.900
VHM SPIRALBOHRER
VHM SPIRALBOHRER 0,900 WN...
GG
VHM
WN 11
BVB
0.900
ZYL
1
15
9
30
9.500
29.700
0.900
h6
2
0.001
DIN4000-81
130
R
HF-K
OHNE
0.300
20.500
R
32
0
1
ZYL00090105h$06
ZYL01F900,000h$06
702 1.000
702 1.000
VHM SPIRALBOHRER
VHM SPIRALBOHRER 1,000 WN...
GG
VHM
WN 11
BVB
1.000
ZYL
1
16
10
30
11.000
29.700
1.000
h6
2
0.001
DIN4000-81
130
R
HF-K
OHNE
0.300
19.000
R
32
0
1
ZYL00100105h$06
ZYL01F1000h$06
702 1.050
702 1.050
VHM SPIRALBOHRER
VHM SPIRALBOHRER 1,050 WN...
GG
VHM
WN 11
BVB
1.050
ZYL
1
16
10
30
11.000
29.700
1.050
h6
2
0.001
DIN4000-81
130
R
HF-K
OHNE
0.300
19.000
R
32
0
1
ZYL00100105h$06
ZYL01F1050,000h$06
702 1.090
702 1.090
VHM SPIRALBOHRER
VHM SPIRALBOHRER 1,090 WN...
GG
VHM
WN 11
BVB
1.090
ZYL
1
16
10
30
11.000
29.700
1.090
h6
2
0.001
DIN4000-81
130
R
HF-K
OHNE
0.300
19.000
R
32
0
1
ZYL00100105h$06
ZYL01F1090,000h$06
702 1.100
702 1.100
VHM SPIRALBOHRER
VHM SPIRALBOHRER 1,100 WN...
GG
VHM
WN 11
BVB
1.100
ZYL
1
16
10
30
11.000
29.700
1.100
h6
2
0.001
DIN4000-81
130
R
HF-K
OHNE
0.300
19.000
R
32
0
1
ZYL00110105h$06
ZYL01F1100,000h$06
702 1.200
702 1.200
VHM SPIRALBOHRER
VHM SPIRALBOHRER 1,200 WN...
GG
VHM
WN 11
BVB
1.200
ZYL
1
18
12
30
13.000
29.700
1.200
h6
2
0.001
DIN4000-81
130
R
HF-K
OHNE
0.300
17.000
R
32
0
1
ZYL00120105h$06
ZYL01F1200,000h$06
702 1.350
702 1.350
VHM SPIRALBOHRER
VHM SPIRALBOHRER 1,350 WN...
GG
VHM
WN 11
BVB
1.350
ZYL
1
18
12
30
13.000
29.600
1.350
h6
2
0.001
DIN4000-81
130
R
HF-K
OHNE
0.400
17.000
R
32
0
1
ZYL00130105h$06
ZYL01F1350,000h$06
702 1.400
702 1.400
VHM SPIRALBOHRER
VHM SPIRALBOHRER 1,400 WN...
GG
VHM
WN 11
BVB
1.400
ZYL
1
18
11
30
13.000
29.600
1.400
h6
2
0.001
DIN4000-81
130
R
HF-K
OHNE
0.400
17.000
R
32
0
1
ZYL00140105h$06
ZYL01F1400,000h$06
702 1.450
702 1.450
VHM SPIRALBOHRER
VHM SPIRALBOHRER 1,450 WN...
GG
K10/K20
WN 11
BVB
1.450
ZYL
1
18
11
30
13.000
1.450
h6
2
0.001
DIN4000-81
130
R
HF-K
OHNE
0.400
17.000
R
32
0
1
ZYL00140105h$06
ZYL01F1450h$06
702 1.500
702 1.500
VHM SPIRALBOHRER
VHM SPIRALBOHRER 1,500 WN...
GG
K10/K20
WN 11
BVB
1.500
ZYL
1
18
11
30
13.000
1.500
h6
2
0.001
DIN4000-81
130
R
HF-K
OHNE
0.400
17.000
R
32
0
1
ZYL00150105h$06
ZYL01F1500h$06
702 1.600
702 1.600
VHM SPIRALBOHRER
VHM SPIRALBOHRER 1,600 WN...
GG
K10/K20
WN 11
BVB
1.600
ZYL
1
23
16
40
17.500
1.600
h6
2
0.001
DIN4000-81
130
R
HF-K
OHNE
0.400
22.500
R
32
0
1
ZYL00160105h$06
ZYL01F1600h$06
702 1.650
702 1.650
VHM SPIRALBOHRER
VHM SPIRALBOHRER 1,650 WN...
GG
K10/K20
WN 11
BVB
1.650
ZYL
1
23
16
40
17.500
1.650
h6
2
0.001
DIN4000-81
130
R
HF-K
OHNE
0.400
22.500
R
32
0
1
ZYL00160105h$06
ZYL01F1650h$06
702 1.800
702 1.800
VHM SPIRALBOHRER
VHM SPIRALBOHRER 1,800 WN...
GG
K10/K20
WN 11
BVB
1.800
ZYL
1
23
16
40
17.500
1.800
h6
2
0.001
DIN4000-81
130
R
HF-K
OHNE
0.500
22.500
R
32
0
1
ZYL00180105h$06
ZYL01F1800h$06
702 1.900
702 1.900
VHM SPIRALBOHRER
VHM SPIRALBOHRER 1,900 WN...
GG
K10/K20
WN 11
BVB
1.900
ZYL
1
23
15
40
17.500
1.900
h6
2
0.001
DIN4000-81
130
R
HF-K
OHNE
0.500
22.500
R
32
0
1
ZYL00190105h$06
ZYL01F1900h$06
702 2.000
702 2.000
VHM SPIRALBOHRER
VHM SPIRALBOHRER 2,000 WN...
GG
K10/K20
WN 11
BVB
2.000
ZYL
1
23
15
40
17.500
2.000
h6
2
0.001
DIN4000-81
130
R
HF-K
OHNE
0.500
22.500
R
32
0
1
ZYL00200105h$06
ZYL01F2000h$06
702 2.010
702 2.010
VHM SPIRALBOHRER
VHM SPIRALBOHRER 2,010 WN...
GG
K10/K20
WN 11
BVB
2.010
ZYL
1
23
15
40
17.500
2.010
h6
2
0.004
DIN4000-81
130
R
HF-K
OHNE
0.500
22.500
R
32
0
1
ZYL00200105h$06
ZYL01F2010h$06
702 2.050
702 2.050
VHM SPIRALBOHRER
VHM SPIRALBOHRER 2,050 WN...
GG
K10/K20
WN 11
BVB
2.050
ZYL
1
23
15
40
17.500
2.050
h6
2
0.003
DIN4000-81
130
R
HF-K
OHNE
0.500
22.500
R
32
0
1
ZYL00200105h$06
ZYL01F2050h$06
702 2.100
702 2.100
VHM SPIRALBOHRER
VHM SPIRALBOHRER 2,100 WN...
GG
K10/K20
WN 11
BVB
2.100
ZYL
1
23
15
40
17.500
2.100
h6
2
0.200
DIN4000-81
130
R
HF-K
OHNE
0.500
22.500
R
32
0
1
ZYL00210105h$06
ZYL01F2100h$06
702 2.200
702 2.200
VHM SPIRALBOHRER
VHM SPIRALBOHRER 2,200 WN...
GG
K10/K20
WN 11
BVB
2.200
ZYL
1
23
15
40
17.500
2.200
h6
2
0.004
DIN4000-81
130
R
HF-K
OHNE
0.600
22.500
R
32
0
1
ZYL00220105h$06
ZYL01F2200h$06
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表