645 - DIN 345 SPIRALBOHRER
Gühring
Bohren
Bohren ins Volle
Spiralbohrer mit Morsekegelschaft
Powered by
CAD模型選擇
{guehring/catalog_drilling/catalog_drilling_into_full/catalog_taper_shank_drill/catalog_645.prj},{NB=645 17.000},{J21=645 17.000},{A11=17.000},{C12=20},{B3=148.000},{B4=109.400},{B5=223},{B6=125},{B71=144.000},{D1=2},{D7=0.268},{E1=130},{B7=4.000},{C4=80.000},{D3=38},{H22=0},{BLD=1},{ID12000=9006450170000},{ID12100=0},{C14=8},{C15=5},{C2=20},{D4=63},{F8=1},{G31=0},{G5=0},{H21=0},{J7=0},{J23=SPIRALBOHRER},{J22=HSCO SPIRALBOHRER 17,000 DIN 345RN GT100},{J3=GG},{H3=HSCO},{J1=DIN 345},{J8=BVB},{C11=MKG},{NSM=DIN4000-81},{F1=R},{H11=HSS-E},{H5=DAMPF ANGELASSEN},{D2=R},{J6=MKG00202085$$$$},{J61=MKG20C0020$$$$},{DATE=2017-08-09},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9006450170000.dxf},{ID10003=9006450170000.stp},{ID10004=9006450170000_prop.xml},{ID10005=A_9006450170000.xml}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
J21
Identifizierende Bestellnummer
ⁿ/ₐ
J23
Produktbeschreibung
ⁿ/ₐ
J22
Produktbezeichnung
ⁿ/ₐ
J3
Firmenkennung
ⁿ/ₐ
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
ⁿ/ₐ
J1
Normnummer
ⁿ/ₐ
J8
Bearbeitungsverfahren
ⁿ/ₐ
A11
Schneidendurchmesser min.
ⁿ/ₐ
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
B3
Kraglänge
[mm]
B4
Nutzlänge
[mm]
B5
Gesamtlänge
[mm]
B6
Spannutenlänge
[mm]
B71
Funktionslänge
[mm]
D1
Anzahl Schneiden
ⁿ/ₐ
D7
Masse (Gewicht)
[kg]
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ⁿ/ₐ
E1
Winkel (Spitzen-, Senkwinkel)
[Grad]
F1
Schneidrichtung
ⁿ/ₐ
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
ⁿ/ₐ
H5
Beschichtung
ⁿ/ₐ
B7
Abstand Schneidecke zu Schneidenspitze
[mm]
C4
Schaftlänge
[mm]
D2
Drallrichtung
ⁿ/ₐ
D3
Drallwinkel
[Grad]
H22
Kühlschmierstoffaustritt
ⁿ/ₐ
BLD
Bildkennung
ⁿ/ₐ
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ⁿ/ₐ
645 9.520
645 9.520
SPIRALBOHRER
HSCO SPIRALBOHRER 9,520 D...
GG
HSCO
DIN 345
BVB
9.520
MKG
20
106.000
78.000
168
87
103.700
2
0.078
DIN4000-81
130
R
HSS-E
FASEN-NITRIERT
2.300
65.500
R
38
0
1
MKG00102085$$$$
MKG20C0010$$$$
645 10.000
645 10.000
SPIRALBOHRER
HSCO SPIRALBOHRER 10,000 ...
GG
HSCO
DIN 345
BVB
10.000
MKG
20
106.000
78.000
168
87
103.600
2
0.081
DIN4000-81
130
R
HSS-E
FASEN-NITRIERT
2.400
65.500
R
38
0
1
MKG00102085$$$$
MKG20C0010$$$$
645 10.200
645 10.200
SPIRALBOHRER
HSCO SPIRALBOHRER 10,200 ...
GG
HSCO
DIN 345
BVB
10.200
MKG
20
106.000
77.600
168
87
103.600
2
0.089
DIN4000-81
130
R
HSS-E
FASEN-NITRIERT
2.400
65.500
R
38
0
1
MKG00102085$$$$
MKG20C0010$$$$
645 10.500
645 10.500
SPIRALBOHRER
HSCO SPIRALBOHRER 10,500 ...
GG
HSCO
DIN 345
BVB
10.500
MKG
20
106.000
77.000
168
87
103.500
2
0.085
DIN4000-81
130
R
HSS-E
FASEN-NITRIERT
2.500
65.500
R
38
0
1
MKG00102085$$$$
MKG20C0010$$$$
645 10.720
645 10.720
SPIRALBOHRER
HSCO SPIRALBOHRER 10,720 ...
GG
HSCO
DIN 345
BVB
10.720
MKG
20
113.000
84.000
175
94
110.500
2
0.089
DIN4000-81
130
R
HSS-E
FASEN-NITRIERT
2.500
65.500
R
38
0
1
MKG00102085$$$$
MKG20C0010$$$$
645 10.800
645 10.800
SPIRALBOHRER
HSCO SPIRALBOHRER 10,800 ...
GG
HSCO
DIN 345
BVB
10.800
MKG
20
113.000
84.000
175
94
110.400
2
0.090
DIN4000-81
130
R
HSS-E
FASEN-NITRIERT
2.600
65.500
R
38
0
1
MKG00102085$$$$
MKG20C0010$$$$
645 11.000
645 11.000
SPIRALBOHRER
HSCO SPIRALBOHRER 11,000 ...
GG
HSCO
DIN 345
BVB
11.000
MKG
20
113.000
83.900
175
94
110.400
2
0.092
DIN4000-81
130
R
HSS-E
FASEN-NITRIERT
2.600
65.500
R
38
0
1
MKG00102085$$$$
MKG20C0010$$$$
645 11.500
645 11.500
SPIRALBOHRER
HSCO SPIRALBOHRER 11,500 ...
GG
HSCO
DIN 345
BVB
11.500
MKG
20
113.000
83.000
175
94
110.300
2
0.096
DIN4000-81
130
R
HSS-E
FASEN-NITRIERT
2.700
65.500
R
38
0
1
MKG00102085$$$$
MKG20C0010$$$$
645 11.510
645 11.510
SPIRALBOHRER
HSCO SPIRALBOHRER 11,510 ...
GG
HSCO
DIN 345
BVB
11.510
MKG
20
113.000
83.000
175
94
110.300
2
0.096
DIN4000-81
130
R
HSS-E
FASEN-NITRIERT
2.700
65.500
R
38
0
1
MKG00102085$$$$
MKG20C0010$$$$
645 12.000
645 12.000
SPIRALBOHRER
HSCO SPIRALBOHRER 12,000 ...
GG
HSCO
DIN 345
BVB
12.000
MKG
20
120.000
90.000
182
101
117.200
2
0.110
DIN4000-81
130
R
HSS-E
FASEN-NITRIERT
2.800
65.500
R
38
0
1
MKG00102085$$$$
MKG20C0010$$$$
645 12.200
645 12.200
SPIRALBOHRER
HSCO SPIRALBOHRER 12,200 ...
GG
HSCO
DIN 345
BVB
12.200
MKG
20
120.000
89.800
182
101
117.100
2
0.106
DIN4000-81
130
R
HSS-E
FASEN-NITRIERT
2.900
65.500
R
38
0
1
MKG00102085$$$$
MKG20C0010$$$$
645 12.500
645 12.500
SPIRALBOHRER
HSCO SPIRALBOHRER 12,500 ...
GG
HSCO
DIN 345
BVB
12.500
MKG
20
120.000
89.000
182
101
117.000
2
0.110
DIN4000-81
130
R
HSS-E
FASEN-NITRIERT
3.000
65.500
R
38
0
1
MKG00102085$$$$
MKG20C0010$$$$
645 13.000
645 13.000
SPIRALBOHRER
HSCO SPIRALBOHRER 13,000 ...
GG
HSCO
DIN 345
BVB
13.000
MKG
20
120.000
89.000
182
101
116.900
2
0.115
DIN4000-81
130
R
HSS-E
FASEN-NITRIERT
3.100
65.500
R
38
0
1
MKG00102085$$$$
MKG20C0010$$$$
645 13.200
645 13.200
SPIRALBOHRER
HSCO SPIRALBOHRER 13,200 ...
GG
HSCO
DIN 345
BVB
13.200
MKG
20
120.000
89.000
182
101
116.900
2
0.117
DIN4000-81
130
R
HSS-E
FASEN-NITRIERT
3.100
65.500
R
38
0
1
MKG00102085$$$$
MKG20C0010$$$$
645 13.500
645 13.500
SPIRALBOHRER
HSCO SPIRALBOHRER 13,500 ...
GG
HSCO
DIN 345
BVB
13.500
MKG
20
127.000
95.600
189
108
123.800
2
0.130
DIN4000-81
130
R
HSS-E
FASEN-NITRIERT
3.200
65.500
R
38
0
1
MKG00102085$$$$
MKG20C0010$$$$
645 14.000
645 14.000
SPIRALBOHRER
HSCO SPIRALBOHRER 14,000 ...
GG
HSCO
DIN 345
BVB
14.000
MKG
20
127.000
95.100
189
108
123.700
2
0.135
DIN4000-81
130
R
HSS-E
FASEN-NITRIERT
3.300
65.500
R
38
0
1
MKG00102085$$$$
MKG20C0010$$$$
645 14.250
645 14.250
SPIRALBOHRER
HSCO SPIRALBOHRER 14,250 ...
GG
HSCO
DIN 345
BVB
14.250
MKG
20
137.000
101.000
212
114
133.600
2
0.232
DIN4000-81
130
R
HSS-E
FASEN-NITRIERT
3.400
80.000
R
38
0
1
MKG00202085$$$$
MKG20C0020$$$$
645 14.500
645 14.500
SPIRALBOHRER
HSCO SPIRALBOHRER 14,500 ...
GG
HSCO
DIN 345
BVB
14.500
MKG
20
137.000
100.600
212
114
133.600
2
0.220
DIN4000-81
130
R
HSS-E
FASEN-NITRIERT
3.400
80.000
R
38
0
1
MKG00202085$$$$
MKG20C0020$$$$
645 15.000
645 15.000
SPIRALBOHRER
HSCO SPIRALBOHRER 15,000 ...
GG
HSCO
DIN 345
BVB
15.000
MKG
20
137.000
100.100
212
114
133.500
2
0.241
DIN4000-81
130
R
HSS-E
FASEN-NITRIERT
3.500
80.000
R
38
0
1
MKG00202085$$$$
MKG20C0020$$$$
645 15.250
645 15.250
SPIRALBOHRER
HSCO SPIRALBOHRER 15,250 ...
GG
HSCO
DIN 345
BVB
15.250
MKG
20
143.000
106.000
218
120
139.400
2
0.235
DIN4000-81
130
R
HSS-E
FASEN-NITRIERT
3.600
80.000
R
38
0
1
MKG00202085$$$$
MKG20C0020$$$$
645 15.500
645 15.500
SPIRALBOHRER
HSCO SPIRALBOHRER 15,500 ...
GG
HSCO
DIN 345
BVB
15.500
MKG
20
143.000
106.000
218
120
139.300
2
0.239
DIN4000-81
130
R
HSS-E
FASEN-NITRIERT
3.700
80.000
R
38
0
1
MKG00202085$$$$
MKG20C0020$$$$
645 15.750
645 15.750
SPIRALBOHRER
HSCO SPIRALBOHRER 15,750 ...
GG
HSCO
DIN 345
BVB
15.750
MKG
20
143.000
105.400
218
120
139.300
2
0.256
DIN4000-81
130
R
HSS-E
FASEN-NITRIERT
3.700
80.000
R
38
0
1
MKG00202085$$$$
MKG20C0020$$$$
645 16.000
645 16.000
SPIRALBOHRER
HSCO SPIRALBOHRER 16,000 ...
GG
HSCO
DIN 345
BVB
16.000
MKG
20
143.000
105.200
218
120
139.200
2
0.247
DIN4000-81
130
R
HSS-E
FASEN-NITRIERT
3.800
80.000
R
38
0
1
MKG00202085$$$$
MKG20C0020$$$$
645 16.500
645 16.500
SPIRALBOHRER
HSCO SPIRALBOHRER 16,500 ...
GG
HSCO
DIN 345
BVB
16.500
MKG
20
148.000
109.900
223
125
144.100
2
0.260
DIN4000-81
130
R
HSS-E
DAMPF ANGELASSEN
3.900
80.000
R
38
0
1
MKG00202085$$$$
MKG20C0020$$$$
645 17.000
645 17.000
SPIRALBOHRER
HSCO SPIRALBOHRER 17,000 ...
GG
HSCO
DIN 345
BVB
17.000
MKG
20
148.000
109.400
223
125
144.000
2
0.268
DIN4000-81
130
R
HSS-E
DAMPF ANGELASSEN
4.000
80.000
R
38
0
1
MKG00202085$$$$
MKG20C0020$$$$
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表