60A - 未加工产品
KANA (片山链条株式会社)
链轮
链条No.60
追加工产品
A型
Powered by
CAD模型選擇
{kana/sprockets/chain_no_60/un_finished_sprocket_steel/a_type/60a.prj},{NB=60A36_()},{TYPE=60A},{NOT=36},{NOTX=36.000},{DP=218.57},{DO=229},{T=11.7},{DR=11.910},{MAT=None},{MATC=},{SD=20},{SURFT=},{CAUTION=The tooth profile in the CAD models differ from the actual shape.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
TYPE
型号
ⁿ/ₐ
NOT
齿数
ⁿ/ₐ
DP
分度圆直径
[mm]
DC
齿底圆直径
[mm]
DC2
齿底圆距离
[mm]
DO
外径
[mm]
T
齿宽
[mm]
MAT
淬火
ⁿ/ₐ
MATC
淬火注释
ⁿ/ₐ
SD
内径
[mm]
CAUTION
警告
ⁿ/ₐ
60A10
60A
10
61.65
49.74
49.74
70
11.7
无
14
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
60A11
60A
11
67.62
55.71
55.02
76
11.7
无
14
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
60A12
60A
12
73.60
61.69
61.69
83
11.7
无
14
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
60A13
60A
13
79.60
67.69
67.11
89
11.7
无
14
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
60A14
60A
14
85.61
73.70
73.70
95
11.7
无
16
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
60A15
60A
15
91.62
79.71
79.21
101
11.7
无
16
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
60A16
60A
16
97.65
85.74
85.74
107
11.7
无
16
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
60A17
60A
17
103.67
91.76
91.32
113
11.7
无
16
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
60A18
60A
18
109.71
97.80
97.80
119
11.7
无
16
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
60A19
60A
19
115.74
103.83
103.43
126
11.7
无
16
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
60A20
60A
20
121.78
109.87
109.87
132
11.7
无
16
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
60A21
60A
21
127.82
115.91
115.55
138
11.7
无
16
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
60A22
60A
22
133.86
121.95
121.95
144
11.7
无
16
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
60A23
60A
23
139.90
127.99
127.66
150
11.7
无
16
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
60A24
60A
24
145.95
134.04
134.04
156
11.7
无
18
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
60A25
60A
25
151.99
140.08
139.78
162
11.7
无
18
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
60A26
60A
26
158.04
146.13
146.13
168
11.7
无
18
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
60A27
60A
27
164.09
152.18
151.90
174
11.7
无
18
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
60A28
60A
28
170.14
158.23
158.23
180
11.7
无
18
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
60A29
60A
29
176.20
164.29
164.03
187
11.7
无
18
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
60A30
60A
30
182.25
170.34
170.34
193
11.7
无
18
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
60A31
60A
31
188.30
176.39
176.15
199
11.7
无
20
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
60A32
60A
32
194.35
182.44
182.44
205
11.7
无
20
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
60A33
60A
33
200.41
188.50
188.27
211
11.7
无
20
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
60A34
60A
34
206.46
194.55
194.55
217
11.7
无
20
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表