您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
中文
中文
90W
东方马达株式会社
建立从产品树选择。
AC小型标准电动机
直交轴减速机
直交轴联体型
Powered by
CAD模型選擇
{oriental/selction_from_product_tree/standard_ac_motors/gear_head/motor_with_direct_axis_gear/90w_mvdag_asmtab.prj},{NB=5RK90A-3HU(0)},{CNSORDERNO1=5RK90A-},{CNSORDERNO2=HU},{MT=Reversible},{O=90W},{V=Single-Phase 110/115V},{TYPE=Lead wire type},{GR=3},{ST=hollow},{GT1=5GE},{GT2=HH},{CT=Single-Phase 110/115V},{MOTOR=90GEW},{MOTOR1=Cable},{PPATH=90w_asmtpl.prj},{ANGLE=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
品名
ⁿ/ₐ
MT
电动机
ⁿ/ₐ
O
输出
ⁿ/ₐ
V
电源电压
ⁿ/ₐ
TYPE
形
ⁿ/ₐ
ST
电动机轴的形状
ⁿ/ₐ
GT
减速机
ⁿ/ₐ
CT
包括电容器
ⁿ/ₐ
5IK90A-3HJ
5IK90A-3HJ
感应电动机
90W
单相110/115V
导线型
中空轴
5GE3HH
单相100V, 200V
5IK90A-3HU
5IK90A-3HU
感应电动机
90W
单相110/115V
导线型
中空轴
5GE3HH
单相110/115V
5IK90C-3HJ
5IK90C-3HJ
感应电动机
90W
单相220/230V
导线型
中空轴
5GE3HH
单相100V, 200V
5IK90C-3HE
5IK90C-3HE
感应电动机
90W
单相220/230V
导线型
中空轴
5GE3HH
单相220/230V
5IK90S-3H
5IK90S-3H
感应电动机
90W
三相200/220/230V
导线型
中空轴
5GE3HH
三相
5IK90AT-3HJ
5IK90AT-3HJ
感应电动机
90W
单相110/115V
端子箱
中空轴
5GE3HH
单相100V, 200V
5IK90AT-3HU
5IK90AT-3HU
感应电动机
90W
单相110/115V
端子箱
中空轴
5GE3HH
单相110/115V
5IK90CT-3HJ
5IK90CT-3HJ
感应电动机
90W
单相220/230V
端子箱
中空轴
5GE3HH
单相100V, 200V
5IK90CT-3HE
5IK90CT-3HE
感应电动机
90W
单相220/230V
端子箱
中空轴
5GE3HH
单相220/230V
5IK90ST-3H
5IK90ST-3H
感应电动机
90W
三相200/220/230V
端子箱
中空轴
5GE3HH
三相
5IK90UT-3H
5IK90UT-3H
感应电动机
90W
三相400V
端子箱
中空轴
5GE3HH
三相
5IK90A-3AJ
5IK90A-3AJ
感应电动机
90W
单相110/115V
导线型
实轴
5GE3HA
单相100V, 200V
5IK90A-3AU
5IK90A-3AU
感应电动机
90W
单相110/115V
导线型
实轴
5GE3HA
单相110/115V
5IK90C-3AJ
5IK90C-3AJ
感应电动机
90W
单相220/230V
导线型
实轴
5GE3HA
单相100V, 200V
5IK90C-3AE
5IK90C-3AE
感应电动机
90W
单相220/230V
导线型
实轴
5GE3HA
单相220/230V
5IK90S-3A
5IK90S-3A
感应电动机
90W
三相200/220/230V
导线型
实轴
5GE3HA
三相
5IK90AT-3AJ
5IK90AT-3AJ
感应电动机
90W
单相110/115V
端子箱
实轴
5GE3HA
单相100V, 200V
5IK90AT-3AU
5IK90AT-3AU
感应电动机
90W
单相110/115V
端子箱
实轴
5GE3HA
单相110/115V
5IK90CT-3AJ
5IK90CT-3AJ
感应电动机
90W
单相220/230V
端子箱
实轴
5GE3HA
单相100V, 200V
5IK90CT-3AE
5IK90CT-3AE
感应电动机
90W
单相220/230V
端子箱
实轴
5GE3HA
单相220/230V
5IK90ST-3A
5IK90ST-3A
感应电动机
90W
三相200/220/230V
端子箱
实轴
5GE3HA
三相
5IK90UT-3A
5IK90UT-3A
感应电动机
90W
三相400V
端子箱
实轴
5GE3HA
三相
5RK90A-3HJ
5RK90A-3HJ
可逆电动机
90W
单相110/115V
导线型
中空轴
5GE3HH
单相100V, 200V
5RK90A-3HU
5RK90A-3HU
可逆电动机
90W
单相110/115V
导线型
中空轴
5GE3HH
单相110/115V
5RK90C-3HJ
5RK90C-3HJ
可逆电动机
90W
单相220/230V
导线型
中空轴
5GE3HH
单相100V, 200V
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表