您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
54 齿轮/齿条
Misumi
FA工厂自动化
Powered by
CAD模型選擇
BLGEH, BLGEHB, BLGEHG, BLGE, BLGEB, BLGEG, BLGEK, BLGEKB, BLGEKG - 无齿隙直齿轮 -...
07.06.2021
C-CHE06B - 经济型 链条06B
14.09.2022
C-CHE08B - 经济型 链条08B
14.09.2022
C-CHE10B - 经济型 链条10B
14.09.2022
C-CHE12B - 经济型 链条12B
14.09.2022
C-CHE16B - 经济型 链条16B
14.09.2022
C-CHE20B - 经济型 链条20B
14.09.2022
C-CHE25 - 经济型 链条25
14.09.2022
C-CHE35 - 经济型 链条35
14.09.2022
C-CHE40 - 经济型 链条40
14.09.2022
C-CHE50 - 经济型 链条50
14.09.2022
C-CHE60 - 经济型 链条60
14.09.2022
C-CHE80 - 经济型 链条80
14.09.2022
C-CHEL__, C-CHET__ - 经济型 带附件链条 - 日标 -
14.09.2022
C-CHEL__B, C-CHET__B - 经济型 带附件链条 - 欧标 -
14.09.2022
CHE15 - 标准滚轮链条 - 节数指定型 No.15
30.06.2021
CHE15-U - 标准滚轮链条 -节数固定(组件)型 No.15
30.06.2021
CHE25, CHES25 - 标准滚轮链条 - 节数指定型 No.25
30.06.2021
CHE25-U, CHES25-U - 标准滚轮链条 -节数固定(组件)型 No.25
30.06.2021
CHE35, CHES35 - 标准滚轮链条 - 节数指定型 No.35
30.06.2021
CHE35-U, CHES35-U - 标准滚轮链条 -节数固定(组件)型 No.35
30.06.2021
CHE80 - 标准滚轮链条 - 节数指定型 No.80
30.06.2021
CHE80-U - 标准滚轮链条 -节数固定(组件)型 No.80
30.06.2021
CHEL, CHET - 带附件链条
07.06.2021
CHES11 - 标准滚轮链条 - 节数指定型 No.11
30.06.2021
CHES11-U - 标准滚轮链条 -节数固定(组件)型 No.11
30.06.2021
DRC, DRCS - 惰链轮 - 单轴承型
30.06.2021
DRCW - 惰链轮 - 双轴承型
30.06.2021
GDCC, GDCS - 链条导向件
30.06.2021
GDRC, GDRS - 链条导向件 - 带向上安装用法兰
30.06.2021
GDTC, GDTS - 链条导向件
30.06.2021
GDYC, GDYS - 链条导向件 - 带横向安装用法兰
30.06.2021
GEAB0.8, GEABS0.8, GEABG0.8, GEABB0.8, GEABN0.8, GEAHBB0.8, GEAHB0.8, GEAHB...
05.10.2022
GEABD, GEABDB, GEABDG, GEABDSS, GEABDM, GEABDMS, GEABDPS, GEABDAS - 正齿轮-轴承嵌...
16.12.2022
GEABM, GEABMS, GEABMT, GEABP, GEABPS, GEABPT, GEABA, GEABAS, GEABAT - 树脂直齿轮...
13.11.2023
GEABS, GEAKBS - 直齿轮 压力角20° 模数 1.0/1.5 不锈钢
30.06.2021
GEAHB, GEAHBB, GEAHBG, GEAHS, GEAB, GEABB, GEABG, GEAS, GEAKB, GEAKBB, GEAK...
11.10.2021
GEAHB1.0, GEAHBB1.0, GEAHBG1.0, GEAHS1.0, GEAB1.0, GEABB1.0, GEABG1.0, GEAS...
05.10.2022
GEAHB1.5, GEAHBB1.5, GEAHBG1.5, GEAHS1.5, GEAB1.5, GEABB1.5, GEABG1.5, GEAS...
05.10.2022
GEAHB2.5, GEAHBB2.5, GEAHBG2.5, GEAHS2.5, GEAB2.5, GEABB2.5, GEABG2.5, GEAS...
05.10.2022
GEAHB3.0, GEAHBB3.0, GEAHBG3.0, GEAHS3.0, GEAB3.0, GEABB3.0, GEABG3.0, GEAS...
05.10.2022
GEAHBH, GEABH, GEAKBH - 高频淬火直齿轮 轮齿研磨型 - 压力角20° 模数1.0/1.5/2.0/2.5/3.0 -
08.06.2021
GEAHBN0.5, GEAHBB0.5, GEAHBG0.5, GEAHB0.5, GEAHBS0.5, GEABN0.5, GEABB0.5, G...
05.10.2022
GEAHF - 直齿轮 -压力角20° 模数 0.5/0.8/1.0/1.5/2.0/2.5/3.0 B形状 轴孔固定规格
07.06.2021
GEAL, GEALB, GEALG - 免键直齿轮 - 压力角20°模数1.0/1.5/2.0/2.5/3.0
07.06.2021
GEARH, GEARHB, GEARHG, GEAR, GEARB, GEARG, GEARK, GEARKB, GEARKG - 高频淬火直齿轮 ...
07.06.2021
GEFHB, GEFHBB, GEFHBG, GEFHBS, GEFB, GEFBB, GEFBG, GEFBS, GEFKB, GEFKBB, GE...
13.11.2023
GEY_ - 树脂热接直齿轮
07.06.2021
HGEARHB1.0, HGEARHBB1.0, HGEARHBG1.0, HGEARB1.0, HGEARBB1.0, HGEARBG1.0, HG...
07.06.2021
HGEARHB1.5, HGEARHBB1.5, HGEARHBG1.5, HGEARB1.5, HGEARBB1.5, HGEARBG1.5, HG...
07.06.2021
HGEARHB2.0, HGEARHBB2.0, HGEARHBG2.0, HGEARB2.0, HGEARBB2.0, HGEARBG2.0, HG...
07.06.2021
HGEARHB2.5, HGEARHBB2.5, HGEARHBG2.5, HGEARB2.5, HGEARBB2.5, HGEARBG2.5, HG...
07.06.2021
HGEARHB3.0, HGEARHBB3.0, HGEARHBG3.0, HGEARB3.0, HGEARBB3.0, HGEARBG3.0, HG...
07.06.2021
HRGEA - Helical Rack Gears - Helix Angle - L Dimension Standard
07.06.2021
HRGEA_GE - Helical Rack Gears - Helix Angle - Assembly Gauge
07.06.2021
HRGEAL,HLRGEA - Helical Rack Gears - Helix Angle - L Dimension Configurable...
07.06.2021
IDP, IDPS - 惰轮销
30.06.2021
KGEAPT, KGEAPTB, KGEAPTG, KGEAPK, KGEAPKB, KGEAPKG - 锥齿轮 - 压力角20°- 螺旋型 模数1....
07.06.2021
KGEAPT, KGEAPTB, KGEAPTG, KGEAPK, KGEAPKB, KGEAPKG-B - 锥齿轮 - 压力角20°- 螺旋型 模数...
31.05.2023
KGEASH, KGEASHB, KGEASHG,KGHS, KGEAST, KGEASTB, KGEASTG, KGTS, KGEASK, KGEA...
07.06.2021
KGEASH, KGEASHB, KGEASHG,KGHS, KGEAST, KGEASTB, KGEASTG, KGTS, KGEASK, KGEA...
29.05.2023
kgeash_asmcfg - kgeash_asmcfg
17.06.2016
LFSP35B, BLFSP35B - 免键链轮 35B系列
30.06.2021
LFSP40B, BLFSP40B - 免键链轮 40B系列
30.06.2021
LRGEA, LRGEAS,LRGEAB,LRGEAM,LRGEAP - 齿条 L尺寸指定型 (单端面加工品) -压力角20°- 孔数指定型
29.05.2023
LRGEAHF - Induction Hardened Rack Gears - Ground - Length Specified Hole P...
07.06.2021
MDQ, MDY - TM磁力
30.06.2021
MEQ, MEY - TM磁铁(非接触性磁力传动部件)-经济型
30.06.2021
NEGHN, NEGHB, NEGHS, NEGHM, NEGTN, NEGTB, NEGTS, NEGTM, NEGKN, NEGKB, NEGKS...
07.06.2021
RGEA, RGEAB, RGEAS, RGEAM,RGEAP - 齿条 - L尺寸固定型 - 两端面加工型
29.05.2023
RGEAH - 高频淬火齿条 - 轮齿研磨型 -
29.05.2023
RGEAHFL - Induction Hardened Rack Gears - Ground - Length Specified Hole P...
07.06.2021
RGEAHL - Induction Hardened Rack Gears - Ground - Length Fixed Hole Positio...
29.05.2023
RGEAL, RGEABL, RGEASL, RGEAML - 齿条 L尺寸指定型 (单端面加工品) -压力角20°- 孔位置指定型
29.05.2023
RGEAR, RGEAMR - 齿条 - L尺寸固定型 - 经济型
29.05.2023
RGMA, RGMAS, RGMAP - 圆齿条/蜗杆・蜗轮 - L尺寸固定・指定型 压力角20° - - L尺寸固定 -
29.05.2023
RGMAL, RGMASL, RGMAPL - 圆齿条/蜗杆・蜗轮 - L尺寸固定・指定型 压力角20° - - L尺寸指定 -
29.05.2023
RTWN, RTWS - 扣环 C 内侧
30.06.2021
SDRCH - 小型惰轮
30.06.2021
SH-SRCS-R,SHD-SRCS-R,SH-SRCS-L,SHD-SRCS-L - Precision Cleaning Turnbuckle C...
17.08.2023
SL-GEAHBS0.5,SH-GEAHBS0.5,SHD-GEAHBS0.5,SH-GEABS0.5,SHD-GEABS0.5 - (Precisi...
20.07.2023
SL-GEAHBS0.8,SH-GEAHBS0.8,SHD-GEAHBS0.8,SH-GEABS0.8,SHD-GEABS0.8 - (Precisi...
20.07.2023
SL-GEAHS1.0,SH-GEAHS1.0,SHD-GEAHS1.0,SH-GEAS1.0,SHD-GEAS1.0,SH-GEAKS1.0,SHD...
20.07.2023
SL-GEAHS1.5,SH-GEAHS1.5,SHD-GEAHS1.5,SH-GEAS1.5,SHD-GEAS1.5,SH-GEAKS1.5,SHD...
20.07.2023
SL-GEAHS2.0,SH-GEAHS2.0,SHD-GEAHS2.0,SH-GEAS2.0,SHD-GEAS2.0,SH-GEAKS2.0,SHD...
20.07.2023
SL-GEAHS2.5,SH-GEAHS2.5,SHD-GEAHS2.5,SH-GEAS2.5,SHD-GEAS2.5,SH-GEAKS2.5,SHD...
20.07.2023
SL-GEAHS3.0,SH-GEAHS3.0,SHD-GEAHS3.0,SH-GEAS3.0,SHD-GEAS3.0,SH-GEAKS3.0,SHD...
20.07.2023
SL-GEFHBS,SH-GEFHBS,SHD-GEFHBS,SH-GEFBS,SHD-GEFBS,SH-GEFKBS,SHD-GEFKBS - (P...
20.07.2023
SL-KGHS,SH-KGHS,SH-KGKS,SH-KGTS,SHD-KGHS,SHD-KGKS,SHD-KGTS - (Precision Cle...
18.07.2023
SL-LRGEAS,SH-LRGEAS,SHD-LRGEAS - (Precision Cleaning) Rack Gears - Pressure...
02.08.2023
SL-NEGHS,SH-NEGHS,SHD-NEGHS,SH-NEGTS,SHD-NEGTS,SH-NEGKS,SHD-NEGKS - (Precis...
16.08.2023
SL-RGEAS,SH-RGEAS,SHD-RGEAS - (Precision Cleaning) Rack Gears - Pressure An...
02.08.2023
SL-RGEASL,SH-RGEASL,SHD-RGEASL - (Precision Cleaning) Rack Gears - Pressure...
02.08.2023
SL-RGMAS,SH-RGMAS,SHD-RGMAS - (Precision Cleaning) Rack Gears - Round, Pres...
02.08.2023
SL-RGMASL,SH-RGMASL,SHD-RGMASL - (Precision Cleaning) Rack Gears - Round, P...
02.08.2023
SRC-R, SRC-L, SRCS-R, SRCS-L - 连接杆零件
29.12.2022
STBT - 连接杆
30.06.2021
STRT, STRTS - 连接杆
30.06.2021
THBS - 链条张力调整器-惰轮组件型
30.06.2021
TSBXA, TSBXB - 链条张力调整器
30.06.2021
技術支援
3D CAD, CAE和BIM模型的視覺化搜尋引擎
Additional Information
建議
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
JPNG, GJPNG, BJPNG, SJPNG - 定位销 前端形状选择型 - 全螺纹 -
Misumi
19.07.2023
S-BGHWSA, S-BGHWS, S-BGHWFSA - 低尘润滑脂封入型轴承座组件 - 双轴承T型 -
Misumi
03.06.2021
B6_ _ _ZZ, SB6_ _ _ZZ - 深沟滚珠轴承 - 双密封型
Misumi
30.06.2021
ATP__XL025, ATP__XL031, ATP__ XL037, ATP__XL050, BTP__XL025, BTP__XL031, BT...
Misumi
06.01.2023
LRLBS, LRLBSY - 滚花加长型螺栓 全长自由指定型
Misumi
16.02.2022
SLUNA, UNAH, UNAHH - 带聚氨酯止动螺栓 内六角孔型-内六角孔
Misumi
30.06.2021
AWA ,AUA ,AWY, BWY, AUY, BUY, AWU, BWU, AUU, BUU, AWS, BWS, AUS, BUSS, AWF...
Misumi
15.09.2021
MC02-1, MC02-S1 - 肘夹 - 推拉兼用型
Misumi
30.06.2021
NLSBG, LSBG, PLSBG, BLSBG, SLSBG, ALSBG, ABLSBG - 六角支柱 - 单侧外螺纹单侧内螺纹 - - L尺寸...
Misumi
29.05.2023
MHPUS - 电缆保护链 - 盖板开闭型
Misumi
17.12.2023
HNTF, HNTFV, HNTFZ, HNTFSN - 铝合金型材用螺帽
Misumi
28.07.2021
ATP__XL025, ATP__XL031, ATP__ XL037, ATP__XL050, BTP__XL025, BTP__XL031, BT...
Misumi
06.01.2023
HMENP - 面板安装用磁力扣
Misumi
08.06.2021
CIMR, CIMRB, CIMRS - 垫片环 -固定型-
Misumi
29.05.2023
Show more