4878 - fischer Schwerlastanker Innengewinde Stahl zn TA M-S
SFS Group Schweiz AG
17 Dübeltechnik und Ankertechnik
Schwerlastbefestigungen Stahl
Powered by
CAD模型選擇
{sfs_unimarket/duebeltechnik_und_ankertechnik/schwerlastbefestigungen_stahl/schwanker_ta_m_s_asmtab.prj},{NB=SFS 355976},{ARTNR=355976},{FN=4878},{TYP=F4},{MARKE=FISCHER},{LM=90250},{MKT=FI 90250 SchwLasAnk St zn,TAM8S/10,50},{LTEXT1=FISCHER Schwerlastanker TA M S},{LTEXT2=Innengewinde Stahl verzinkt},{LTEXT3=},{LTEXT4=TA M8 S/10 (90250)},{D0=12},{L=56},{TFIX=10},{M=M8},{SW=13},{TINST=20},{HEF=45},{H1=80},{L1X=0.000},{L2X=MIN},{L3X=MIN},{NDM1=MIN},{PPATH=schwanker_ta_m_s_asmtpl.prj},{EOL=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
FN
ⁿ/ₐ
TYP
Typ
ⁿ/ₐ
MARKE
Marke
ⁿ/ₐ
LM
Lief.Mat
ⁿ/ₐ
MKT
Materialkurztext
ⁿ/ₐ
LTEXT1
Langtext 1
ⁿ/ₐ
LTEXT2
Langtext 2
ⁿ/ₐ
LTEXT4
Langtext 4
ⁿ/ₐ
D0
Bohrernenndurchmesser
[mm]
L
Dübellänge
[mm]
TFIX
max. Dicke des Anbauteils
[mm]
M
Gewinde
ⁿ/ₐ
SW
Schlüsselweite
[mm]
TINST
T inst.
[mm]
HEF
Verankerungstiefe
[mm]
H1
min. Bohrlochtiefe bei Vorsteckmontage
[mm]
SFS 355975
355975
4878
F4
FISCHER
90249
FI 90249 SchwLasAnk St zn...
FISCHER Schwerlastanker T...
Innengewinde Stahl verzin...
TA M6 S/10 (90249)
10
49
10
M6
10
10
40
85
SFS 355976
355976
4878
F4
FISCHER
90250
FI 90250 SchwLasAnk St zn...
FISCHER Schwerlastanker T...
Innengewinde Stahl verzin...
TA M8 S/10 (90250)
12
56
10
M8
13
20
45
80
SFS 355977
355977
4878
F4
FISCHER
90251
FI 90251 SchwLasAnk St zn...
FISCHER Schwerlastanker T...
Innengewinde Stahl verzin...
TA M10 S/20 (90251)
15
69
20
M10
17
40
55
110
SFS 355978
355978
4878
F4
FISCHER
90252
FI 90252 SchwLasAnk St zn...
FISCHER Schwerlastanker T...
Innengewinde Stahl verzin...
TA M12 S/25 (90252)
18
85
25
M12
19
75
70
130
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表