您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
45 LA04HJ - 弹片螺母
HEFA
34-铝合金型材/配件
45系列
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/34-accessories-aluminumprofile/45series/45_la04hj.prj},{NB=LA04HJ-4510-M6},{SC=LA04HJ},{TM=carbon steel},{ST=Galvanized},{PT=4510},{M=6},{WE=11.5},{INFOTEXT=Official website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
TM
材质
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
PT
型材类型
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
WE
重量
[g/pcs]
LA04HJ-4510-M6
LA04HJ-4510-M6
LA04HJ
碳钢
镀锌
4510
6
11.5
LA04HJ-4510-M8
LA04HJ-4510-M8
LA04HJ
碳钢
镀锌
4510
8
10.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
34.02.0051 - Nut 1 with spring steel sheet M6
Maschinenbau Kitz
02.05.2024
34.01.0051 - Nut 1 with spring steel sheet M8
Maschinenbau Kitz
02.05.2024
GN 506.2 - T-Nuts
Berger Tools
02.05.2023
40_LA04HJ - 弹片螺母
HEFA
29.04.2024
BN 147 - Square nuts (DIN 557), 6 / 5 / 4 (≤ M5 cl. 6 / ≤ M16 cl. 5 / > M16...
Bossard Catalog
31.10.2023
34.01.0050 - Nut 1 with spring steel sheet ESD M8
Maschinenbau Kitz
02.05.2024
PACK-HNTAP8,PACK-SHNTAP8 - Post-Assembly Insertion Nuts with Leaf Spring fo...
Misumi
01.02.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表