3899 - WN A-KLEINSTBOHRER
Gühring
Bohren
Bohren ins Volle
VHM Bohrer
Powered by
CAD模型選擇
{guehring/catalog_drilling/catalog_drilling_into_full/catalog_solid_carbide_drills/catalog_3899.prj},{NB=3899 1.140},{J21=3899 1.140},{A11=1.140},{C12=1},{B3=13.700},{B4=8.600},{B5=38},{B6=10.000},{B71=37.700},{C3=3},{D1=2},{D7=0.008},{E1=140},{B7=0.300},{C4=24.200},{D3=30},{H22=0},{BLD=1},{ID12000=9038990011400},{ID12100=0},{C14=0},{C15=5},{C2=30},{C33=-0.006},{D4=6.200},{G31=0},{G34=10.300},{G5=0},{H21=0},{J7=0},{F8=MIN},{J23=A-KLEINSTBOHRER},{J22=VHM A-KLB WN 1,140X38 LG, SCHAFTDM 3,0},{J3=GG},{H3=VHM},{J1=WN},{J8=BVB},{C11=ZYL},{C31=h6},{NSM=DIN4000-81},{F1=R},{H11=HC-K/P},{H5=TIALN},{D2=R},{J6=},{J61=},{DATE=2019-05-16},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9038990011400.dxf},{ID10003=9038990011400.stp},{ID10004=9038990011400_prop.xml},{ID10005=A_9038990011400.xml}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
J21
Identifizierende Bestellnummer
ⁿ/ₐ
J23
Produktbeschreibung
ⁿ/ₐ
J22
Produktbezeichnung
ⁿ/ₐ
J3
Firmenkennung
ⁿ/ₐ
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
ⁿ/ₐ
J1
Normnummer
ⁿ/ₐ
J8
Bearbeitungsverfahren
ⁿ/ₐ
A11
Schneidendurchmesser min.
ⁿ/ₐ
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
B3
Kraglänge
[mm]
B4
Nutzlänge
[mm]
B5
Gesamtlänge
[mm]
B6
Spannutenlänge
[mm]
B71
Funktionslänge
[mm]
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
[mm]
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
ⁿ/ₐ
D1
Anzahl Schneiden
ⁿ/ₐ
D7
Masse (Gewicht)
[kg]
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ⁿ/ₐ
E1
Winkel (Spitzen-, Senkwinkel)
[Grad]
F1
Schneidrichtung
ⁿ/ₐ
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
ⁿ/ₐ
H5
Beschichtung
ⁿ/ₐ
B7
Abstand Schneidecke zu Schneidenspitze
[mm]
C4
Schaftlänge
[mm]
D2
Drallrichtung
ⁿ/ₐ
D3
Drallwinkel
[Grad]
H22
Kühlschmierstoffaustritt
ⁿ/ₐ
BLD
Bildkennung
ⁿ/ₐ
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ⁿ/ₐ
3899 0.100
3899 0.100
A-KLEINSTBOHRER
VHM A-KLB WN 0,100X38 LG,...
GG
VHM
WN
BVB
0.100
ZYL
1
3.300
1.100
38
1.200
37.900
3
h6
2
0.003
DIN4000-81
140
R
HC-K/P
TIALN
0.100
31.100
R
30
0
1
3899 0.110
3899 0.110
A-KLEINSTBOHRER
VHM A-KLB WN 0,110X38 LG,...
GG
K30/K40
WN
BVB
0.110
ZYL
1
3.300
1.100
38
1.200
3
h6
2
0.008
DIN4000-81
140
R
HC-K/P
TIALN
0.100
31.100
R
30
0
1
ZYL00300105h$06
ZYL01F3000h$06
3899 0.120
3899 0.120
A-KLEINSTBOHRER
VHM A-KLB WN 0,120X38 LG,...
GG
VHM
WN
BVB
0.120
ZYL
1
3.300
1.300
38
1.400
37.900
3
h6
2
0.008
DIN4000-81
140
R
HC-K/P
TIALN
0.100
30.900
R
30
0
1
3899 0.130
3899 0.130
A-KLEINSTBOHRER
VHM A-KLB WN 0,130X38 LG,...
GG
VHM
WN
BVB
0.130
ZYL
1
3.300
1.200
38
1.400
37.900
3
h6
2
0.008
DIN4000-81
140
R
HC-K/P
TIALN
0.100
30.900
R
30
0
1
3899 0.140
3899 0.140
A-KLEINSTBOHRER
VHM A-KLB WN 0,140X38 LG,...
GG
VHM
WN
BVB
0.140
ZYL
1
3.300
1.200
38
1.400
37.900
3
h6
2
0.008
DIN4000-81
140
R
HC-K/P
TIALN
0.100
31.000
R
30
0
1
3899 0.150
3899 0.150
A-KLEINSTBOHRER
VHM A-KLB WN 0,150X38 LG,...
GG
VHM
WN
BVB
0.150
ZYL
1
3.300
1.800
38
2.000
37.900
3
h6
2
0.003
DIN4000-81
140
R
HC-K/P
TIALN
0.100
30.400
R
30
0
1
3899 0.160
3899 0.160
A-KLEINSTBOHRER
VHM A-KLB WN 0,160X38 LG,...
GG
VHM
WN
BVB
0.160
ZYL
1
3.300
1.800
38
2.000
37.900
3
h6
2
0.008
DIN4000-81
140
R
HC-K/P
TIALN
0.100
30.400
R
30
0
1
3899 0.170
3899 0.170
A-KLEINSTBOHRER
VHM A-KLB WN 0,170X38 LG,...
GG
VHM
WN
BVB
0.170
ZYL
1
3.300
1.800
38
2.000
37.900
3
h6
2
0.008
DIN4000-81
140
R
HC-K/P
TIALN
0.100
30.400
R
30
0
1
3899 0.180
3899 0.180
A-KLEINSTBOHRER
VHM A-KLB WN 0,180X38 LG,...
GG
VHM
WN
BVB
0.180
ZYL
1
3.300
1.800
38
2.000
37.900
3
h6
2
0.009
DIN4000-81
140
R
HC-K/P
TIALN
0.100
30.400
R
30
0
1
3899 0.190
3899 0.190
A-KLEINSTBOHRER
VHM A-KLB WN 0,190X38 LG,...
GG
VHM
WN
BVB
0.190
ZYL
1
3.300
1.800
38
2.000
37.900
3
h6
2
0.009
DIN4000-81
140
R
HC-K/P
TIALN
0.100
30.500
R
30
0
1
3899 0.200
3899 0.200
A-KLEINSTBOHRER
VHM A-KLB WN 0,200X38 LG,...
GG
VHM
WN
BVB
0.200
ZYL
1
3.300
2.300
38
2.500
37.900
3
h6
2
0.003
DIN4000-81
140
R
HC-K/P
TIALN
0.100
30.000
R
30
0
1
3899 0.210
3899 0.210
A-KLEINSTBOHRER
VHM A-KLB WN 0,210X38 LG,...
GG
VHM
WN
BVB
0.210
ZYL
1
3.300
2.200
38
2.500
37.900
3
h6
2
0.008
DIN4000-81
140
R
HC-K/P
TIALN
0.100
30.000
R
30
0
1
3899 0.220
3899 0.220
A-KLEINSTBOHRER
VHM A-KLB WN 0,220X38 LG,...
GG
VHM
WN
BVB
0.220
ZYL
1
3.300
2.200
38
2.500
37.900
3
h6
2
0.008
DIN4000-81
140
R
HC-K/P
TIALN
0.100
30.000
R
30
0
1
3899 0.230
3899 0.230
A-KLEINSTBOHRER
VHM A-KLB WN 0,230X38 LG,...
GG
VHM
WN
BVB
0.230
ZYL
1
3.300
2.200
38
2.500
37.900
3
h6
2
0.008
DIN4000-81
140
R
HC-K/P
TIALN
0.100
30.000
R
30
0
1
3899 0.240
3899 0.240
A-KLEINSTBOHRER
VHM A-KLB WN 0,240X38 LG,...
GG
VHM
WN
BVB
0.240
ZYL
1
3.300
2.200
38
2.500
37.900
3
h6
2
0.008
DIN4000-81
140
R
HC-K/P
TIALN
0.100
30.000
R
30
0
1
3899 0.250
3899 0.250
A-KLEINSTBOHRER
VHM A-KLB WN 0,250X38 LG,...
GG
VHM
WN
BVB
0.250
ZYL
1
3.300
2.700
38
3.000
37.900
3
h6
2
0.003
DIN4000-81
140
R
HC-K/P
TIALN
0.100
29.600
R
30
0
1
3899 0.260
3899 0.260
A-KLEINSTBOHRER
VHM A-KLB WN 0,260X38 LG,...
GG
VHM
WN
BVB
0.260
ZYL
1
3.700
2.700
38
3.000
37.900
3
h6
2
0.008
DIN4000-81
140
R
HC-K/P
TIALN
0.100
29.600
R
30
0
1
3899 0.270
3899 0.270
A-KLEINSTBOHRER
VHM A-KLB WN 0,270X38 LG,...
GG
VHM
WN
BVB
0.270
ZYL
1
3.700
2.700
38
3.000
37.900
3
h6
2
0.008
DIN4000-81
140
R
HC-K/P
TIALN
0.100
29.600
R
30
0
1
3899 0.280
3899 0.280
A-KLEINSTBOHRER
VHM A-KLB WN 0,280X38 LG,...
GG
K30/K40
WN
BVB
0.280
ZYL
1
3.700
2.700
38
3.000
3
h6
2
0.008
DIN4000-81
140
R
HC-K/P
TIALN
0.100
29.600
R
30
0
1
ZYL00300105h$06
ZYL01F3000h$06
3899 0.290
3899 0.290
A-KLEINSTBOHRER
VHM A-KLB WN 0,290X38 LG,...
GG
VHM
WN
BVB
0.290
ZYL
1
3.700
2.600
38
3.000
37.900
3
h6
2
0.008
DIN4000-81
140
R
HC-K/P
TIALN
0.100
29.600
R
30
0
1
3899 0.300
3899 0.300
A-KLEINSTBOHRER
VHM A-KLB WN 0,300X38 LG,...
GG
VHM
WN
BVB
0.300
ZYL
1
3.700
4.600
38
5.000
37.900
3
h6
2
0.003
DIN4000-81
140
R
HC-K/P
TIALN
0.100
27.700
R
30
0
1
3899 0.310
3899 0.310
A-KLEINSTBOHRER
VHM A-KLB WN 0,310X38 LG,...
GG
K/P
WN
BVB
0.310
ZYL
1
3.700
4.600
38
5.000
3
h6
2
0.003
DIN4000-81
140
R
HC-K/P
TIALN
0.100
27.700
R
30
0
1
ZYL00300105h$06
ZYL01F3000h$06
3899 0.320
3899 0.320
A-KLEINSTBOHRER
VHM A-KLB WN 0,320X38 LG,...
GG
VHM
WN
BVB
0.320
ZYL
1
3.700
4.600
38
5.000
37.900
3
h6
2
0.008
DIN4000-81
140
R
HC-K/P
TIALN
0.100
27.700
R
30
0
1
3899 0.330
3899 0.330
A-KLEINSTBOHRER
VHM A-KLB WN 0,330X38 LG,...
GG
VHM
WN
BVB
0.330
ZYL
1
3.700
4.600
38
5.000
37.900
3
h6
2
0.008
DIN4000-81
140
R
HC-K/P
TIALN
0.100
27.700
R
30
0
1
3899 0.340
3899 0.340
A-KLEINSTBOHRER
VHM A-KLB WN 0,340X38 LG,...
GG
K30/K40
WN
BVB
0.340
ZYL
1
3.700
4.600
38
5.000
3
h6
2
0.008
DIN4000-81
140
R
HC-K/P
TIALN
0.100
27.700
R
30
0
1
ZYL00300105h$06
ZYL01F3000h$06
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
5516 - DIN6539 SC DRILL
Gühring
05.04.2024
660 - DIN 1899 S-KLEINSTBOHRER
Gühring
05.04.2024
6405 - WN A-KLEINSTBOHRER
Gühring
11.02.2021
3363 - WN SC END MILL
Gühring
11.02.2021
5510 - DIN 6537K NANOFIRE RATIO DRILL
Gühring
05.04.2024
308 - DIN 338 DRILL
Gühring
05.04.2024
ER JIS BT 40 - JIS B 6339 - ER collet chucks
SCHUNK
28.06.2024
2479 - DIN 6537L NANOFIRE RATIO DRILL
Gühring
05.04.2024
5515 - DIN 6537L NANOFIRE RATIO DRILL
Gühring
05.04.2024
2464 - WN SC DRILL
Gühring
11.02.2021
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表