3737 - WN GEWINDEFR. TM SP
Gühring
Gewinden
Durchgangs-, Sackloch
Powered by
CAD模型選擇
{guehring/catalog_threading/catalog_throughhole_blindhole/catalog_3737.prj},{NB=3737 10.006},{J21=3737 10.006},{B2=21.900},{B3=23},{B5=74},{B71=74},{C4=51.000},{C12=1},{C2=100},{C3=10},{F21=3},{H21=1},{H22=1},{E2=27},{F4=27},{D7=0.066},{J7=0},{BLD=10},{ID12000=9037370100060},{ID12100=0},{A2=7.950},{C14=1},{C15=5},{C33=-0.009},{D32=1.250},{D34=10},{F5=49.018},{J23=GEWINDEFR, TM SP},{J22=VHM TICN GEW,FRA. TM-SP 2XD M10 X1,25},{J3=GG},{H3=VHM},{J1=WN},{J8=FSC},{C11=ZYL},{C31=h6},{NSM=DIN4000-82},{F1=R},{H11=HC-K/P},{H5=TICN},{F3=R},{H4=H},{J6=ZYL01000115},{J61=ZYL01G1000h$06},{DATE=2019-09-06},{ID10000=GG},{ID10001=GG},{ID10002=9037370100060.dxf},{ID10003=9037370100060.stp},{ID10004=9037370100060_prop.xml},{ID10005=A_9037370100060.xml},{ID11001=VHM},{ID11002=TICN}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
J21
Identifizierende Bestellnummer
ⁿ/ₐ
J23
Produktbeschreibung
ⁿ/ₐ
J22
Produktbezeichnung
ⁿ/ₐ
J3
Firmenkennung
ⁿ/ₐ
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
ⁿ/ₐ
J1
Normnummer
ⁿ/ₐ
J8
Bearbeitungsverfahren
ⁿ/ₐ
B2
Schneidenlänge, max.
[mm]
B3
Kraglänge
[mm]
B5
Gesamtlänge
[mm]
B71
Funktionslänge
[mm]
C4
Schaftlänge
[mm]
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C2
Aufnahmegröße, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
[mm]
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
ⁿ/ₐ
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ⁿ/ₐ
F1
Schneidrichtung
ⁿ/ₐ
F21
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig
ⁿ/ₐ
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
ⁿ/ₐ
H21
Kühlschmierstoffeintritt
ⁿ/ₐ
H22
Kühlschmierstoffaustritt
ⁿ/ₐ
H5
Beschichtung
ⁿ/ₐ
E2
Seitenspanwinkel
[Grad]
F3
Drallrichtung
ⁿ/ₐ
F4
Drallwinkel
[Grad]
H4
Werkzeugausführung
ⁿ/ₐ
D7
Masse (Gewicht)
[kg]
J7
Datenträger
ⁿ/ₐ
BLD
Bildkennung
ⁿ/ₐ
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ⁿ/ₐ
3737 6.000
3737 6.000
GEWINDEFR, TM SP
VHM TICN GEW,FRA. TM-SP 2...
GG
VHM
WN
FSC
13.500
14
54
54
39.900
ZYL
1
60
6
h6
DIN4000-82
R
3
HC-K/P
1
1
TICN
27
R
27
H
0.020
0
10
ZYL00600115
ZYL01F6000h$06
3737 8.000
3737 8.000
GEWINDEFR, TM SP
VHM TICN GEW,FRA. TM-SP 2...
GG
VHM
WN
FSC
18.100
19
62
62
43.100
ZYL
1
80
8
h6
DIN4000-82
R
3
HC-K/P
1
1
TICN
27
R
27
H
0.020
0
10
ZYL00800115
ZYL01F8000h$06
3737 8.005
3737 8.005
GEWINDEFR, TM SP
VHM TICN GEW,FRA. TM-SP 2...
GG
VHM
WN
FSC
17.500
18
62
62
43.700
ZYL
1
80
8
h6
DIN4000-82
R
3
HC-K/P
1
1
TICN
27
R
27
H
0.039
0
10
ZYL00800115
ZYL01F8000h$06
3737 10.000
3737 10.000
GEWINDEFR, TM SP
VHM TICN GEW,FRA. TM-SP 2...
GG
VHM
WN
FSC
21.800
23
74
74
51.100
ZYL
1
100
10
h6
DIN4000-82
R
3
HC-K/P
1
1
TICN
27
R
27
H
0.038
0
10
ZYL01000115
ZYL01G1000h$06
3737 10.005
3737 10.005
GEWINDEFR, TM SP
VHM TICN GEW,FRA. TM-SP 2...
GG
VHM
WN
FSC
21.500
23
74
74
51.400
ZYL
1
100
10
h6
DIN4000-82
R
3
HC-K/P
1
1
TICN
27
R
27
H
0.067
0
10
ZYL01000115
ZYL01G1000h$06
3737 10.006
3737 10.006
GEWINDEFR, TM SP
VHM TICN GEW,FRA. TM-SP 2...
GG
VHM
WN
FSC
21.900
23
74
74
51.000
ZYL
1
100
10
h6
DIN4000-82
R
3
HC-K/P
1
1
TICN
27
R
27
H
0.066
0
10
ZYL01000115
ZYL01G1000h$06
3737 12.000
3737 12.000
GEWINDEFR, TM SP
VHM TICN GEW,FRA. TM-SP 2...
GG
VHM
WN
FSC
25.400
26
74
74
48.500
ZYL
1
100
10
h6
DIN4000-82
R
4
HC-K/P
1
1
TICN
27
R
27
H
0.071
0
10
ZYL01000115
ZYL01G1000h$06
3737 14.000
3737 14.000
GEWINDEFR, TM SP
VHM TICN GEW,FRA. TM-SP 2...
GG
VHM
WN
FSC
31.000
42
90
90
58.600
ZYL
1
120
12
h6
DIN4000-82
R
4
HC-K/P
1
1
TICN
27
R
27
H
0.068
0
10
ZYL01200115
ZYL01G1200h$06
3737 14.007
3737 14.007
GEWINDEFR, TM SP
VHM TICN GEW,FRA. TM-SP 2...
GG
VHM
WN
FSC
30.800
42
90
90
58.800
ZYL
1
120
12
h6
DIN4000-82
R
4
HC-K/P
1
1
TICN
27
R
27
H
0.122
0
10
ZYL01200115
ZYL01G1200h$06
3737 16.000
3737 16.000
GEWINDEFR, TM SP
VHM TICN GEW,FRA. TM-SP 2...
GG
VHM
WN
FSC
35.000
42
90
90
54.400
ZYL
1
140
14
h6
DIN4000-82
R
4
HC-K/P
1
1
TICN
27
R
27
H
0.105
0
10
ZYL01400115
ZYL01G1400h$06
3737 16.007
3737 16.007
GEWINDEFR, TM SP
VHM TICN GEW,FRA. TM-SP 2...
GG
VHM
WN
FSC
33.800
42
90
90
55.600
ZYL
1
140
14
h6
DIN4000-82
R
4
HC-K/P
1
1
TICN
27
R
27
H
0.157
0
10
ZYL01400115
ZYL01G1400h$06
3737 20.000
3737 20.000
GEWINDEFR, TM SP
VHM TICN GEW,FRA. TM-SP 2...
GG
VHM
WN
FSC
41.300
54
102
102
60.100
ZYL
1
160
16
h6
DIN4000-82
R
4
HC-K/P
1
1
TICN
27
R
27
H
0.158
0
10
ZYL01600115
ZYL01G1600h$06
3737 20.007
3737 20.007
GEWINDEFR, TM SP
VHM TICN GEW,FRA. TM-SP 2...
GG
VHM
WN
FSC
42.800
54
102
102
58.600
ZYL
1
160
16
h6
DIN4000-82
R
4
HC-K/P
1
1
TICN
27
R
27
H
0.229
0
10
ZYL01600115
ZYL01G1600h$06
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表