349 (Leveling feet) - 腳座 (鋼 萬向調節型 附定位孔)
TOHATSU伍全企業股份有限公司
機械標準零件
腳座系列、防震產品
水平調整腳座
Powered by
CAD模型選擇
{tohatsu/machinery-components/leveling-mounts_antivibration-mounts/leveling-mounts/349-65634n1.prj},{NB=349-65634N1},{PN=349-65634N1},{TYPE1=349},{MA=鋼},{MA1=鋼},{L1=180},{L=139},{L4=4},{D2=20},{MXP=M20X2.5},{D1=123.5},{D3=99},{D4=9},{AF=30},{DAY=1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
PN
品號
ⁿ/ₐ
MA
底座材質
ⁿ/ₐ
MA1
螺牙材質
ⁿ/ₐ
ROHS
綠色檢驗
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
D2
[mm]
D1
[mm]
349-65634N1
349-65634N1
鋼
鋼
YES
180
20
123.5
349-682721N1
349-682721N1
不銹鋼
不銹鋼
YES
180
16
123.5
349-68165N1
349-68165N1
不銹鋼
不銹鋼
YES
180
20
123.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表