3452 - DIN 844K SCHAFTFRAESER
Gühring
Fräsen
HM und HSS Universalfräser
Powered by
CAD模型選擇
{guehring/catalog_milling/catalog_universal_milling_cutters/catalog_3452.prj},{NB=3452 8.000},{J21=3452 8.000},{A1=8.000},{B2=19},{B3=29},{B5=69},{B71=49.000},{C4=40},{C12=10},{C2=100},{C3=10},{F21=2},{F22=2},{H21=0},{H22=0},{E2=30},{F4=30},{D7=0.034},{J7=0},{BLD=2},{ID12000=9034520080000},{ID12100=0},{B4=24.900},{C14=0},{C15=5},{C33=-0.009},{F27=1},{F5=45.000},{J23=SCHAFTFRAESER},{J22=M42 ZL-FRA-BN 2S DIN 844K-B RN 30°},{J3=GG},{H3=M42},{J1=DIN 844K},{J11=B},{J8=FNB},{C11=ZYL},{C31=h6},{NSM=DIN4000-82},{F1=R},{H11=HSS-E},{H5=OHNE},{F3=R},{H4=S},{J6=ZYL01001005},{J61=ZYL10G1000h$06},{DATE=2019-09-05},{ID10000=GG},{ID10001=GG},{ID10002=9034520080000.dxf},{ID10003=9034520080000.stp},{ID10004=9034520080000_prop.xml},{ID10005=A_9034520080000.xml},{ID11001=M42}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
J21
Identifizierende Bestellnummer
ⁿ/ₐ
J23
Produktbeschreibung
ⁿ/ₐ
J22
Produktbezeichnung
ⁿ/ₐ
J3
Firmenkennung
ⁿ/ₐ
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
ⁿ/ₐ
J1
Normnummer
ⁿ/ₐ
J11
Formbuchstabe Normnummer
ⁿ/ₐ
J8
Bearbeitungsverfahren
ⁿ/ₐ
A1
Schneidendurchmesser
[mm]
B2
Schneidenlänge, max.
[mm]
B3
Kraglänge
[mm]
B5
Gesamtlänge
[mm]
B71
Funktionslänge
[mm]
C4
Schaftlänge
[mm]
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C2
Aufnahmegröße, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
[mm]
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
ⁿ/ₐ
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ⁿ/ₐ
F1
Schneidrichtung
ⁿ/ₐ
F21
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig
ⁿ/ₐ
F22
Anzahl wirksamer Schneiden, stirnseitig
ⁿ/ₐ
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
ⁿ/ₐ
H21
Kühlschmierstoffeintritt
ⁿ/ₐ
H22
Kühlschmierstoffaustritt
ⁿ/ₐ
H5
Beschichtung
ⁿ/ₐ
E2
Seitenspanwinkel
[Grad]
F3
Drallrichtung
ⁿ/ₐ
F4
Drallwinkel
[Grad]
H4
Werkzeugausführung
ⁿ/ₐ
D7
Masse (Gewicht)
[kg]
J7
Datenträger
ⁿ/ₐ
BLD
Bildkennung
ⁿ/ₐ
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ⁿ/ₐ
3452 3.000
3452 3.000
SCHAFTFRAESER
M42 ZL-FRA-BN 2S DIN 844K...
GG
M42
DIN 844K
B
FNB
3.000
8
16
52
34.000
36
ZYL
10
60
6
h6
DIN4000-82
R
2
2
HSS-E
0
0
OHNE
30
R
30
S
0.009
0
2
ZYL00601005
ZYL10F6000h$06
3452 4.000
3452 4.000
SCHAFTFRAESER
M42 ZL-FRA-BN 2S DIN 844K...
GG
M42
DIN 844K
B
FNB
4.000
11
19
55
37.000
36
ZYL
10
60
6
h6
DIN4000-82
R
2
2
HSS-E
0
0
OHNE
30
R
30
S
0.009
0
2
ZYL00601005
ZYL10F6000h$06
3452 4.500
3452 4.500
SCHAFTFRAESER
M42 ZL-FRA-BN 2S DIN 844K...
GG
M42
DIN 844K
B
FNB
4.500
11
19
55
37.000
36
ZYL
10
60
6
h6
DIN4000-82
R
2
2
HSS-E
0
0
OHNE
30
R
30
S
0.010
0
2
ZYL00601005
ZYL10F6000h$06
3452 5.000
3452 5.000
SCHAFTFRAESER
M42 ZL-FRA-BN 2S DIN 844K...
GG
M42
DIN 844K
B
FNB
5.000
13
21
57
39.000
36
ZYL
10
60
6
h6
DIN4000-82
R
2
2
HSS-E
0
0
OHNE
30
R
30
S
0.010
0
2
ZYL00601005
ZYL10F6000h$06
3452 6.000
3452 6.000
SCHAFTFRAESER
M42 ZL-FRA-BN 2S DIN 844K...
GG
M42
DIN 844K
B
FNB
6.000
13
21
57
39.000
36
ZYL
10
60
6
h6
DIN4000-82
R
2
2
HSS-E
0
0
OHNE
30
R
30
S
0.011
0
2
ZYL00601005
ZYL10F6000h$06
3452 7.000
3452 7.000
SCHAFTFRAESER
M42 ZL-FRA-BN 2S DIN 844K...
GG
M42
DIN 844K
B
FNB
7.000
16
26
66
46.000
40
ZYL
10
100
10
h6
DIN4000-82
R
2
2
HSS-E
0
0
OHNE
30
R
30
S
0.030
0
2
ZYL01001005
ZYL10G1000h$06
3452 8.000
3452 8.000
SCHAFTFRAESER
M42 ZL-FRA-BN 2S DIN 844K...
GG
M42
DIN 844K
B
FNB
8.000
19
29
69
49.000
40
ZYL
10
100
10
h6
DIN4000-82
R
2
2
HSS-E
0
0
OHNE
30
R
30
S
0.034
0
2
ZYL01001005
ZYL10G1000h$06
3452 10.000
3452 10.000
SCHAFTFRAESER
M42 ZL-FRA-BN 2S DIN 844K...
GG
M42
DIN 844K
B
FNB
10.000
22
32
72
52.000
40
ZYL
10
100
10
h6
DIN4000-82
R
2
2
HSS-E
0
0
OHNE
30
R
30
S
0.038
0
2
ZYL01001005
ZYL10G1000h$06
3452 11.000
3452 11.000
SCHAFTFRAESER
M42 ZL-FRA-BN 2S DIN 844K...
GG
M42
DIN 844K
B
FNB
11.000
22
34
79
56.500
45
ZYL
10
120
12
h6
DIN4000-82
R
2
2
HSS-E
0
0
OHNE
30
R
30
S
0.057
0
2
ZYL01201005
ZYL10G1200h$06
3452 12.000
3452 12.000
SCHAFTFRAESER
M42 ZL-FRA-BN 2S DIN 844K...
GG
M42
DIN 844K
B
FNB
12.000
26
38
83
60.500
45
ZYL
10
120
12
h6
DIN4000-82
R
2
2
HSS-E
0
0
OHNE
30
R
30
S
0.063
0
2
ZYL01201005
ZYL10G1200h$06
3452 14.000
3452 14.000
SCHAFTFRAESER
M42 ZL-FRA-BN 2S DIN 844K...
GG
M42
DIN 844K
B
FNB
14.000
26
38
83
60.500
45
ZYL
10
120
12
h6
DIN4000-82
R
2
2
HSS-E
0
0
OHNE
30
R
30
S
0.067
0
2
ZYL01201005
ZYL10G1200h$06
3452 16.000
3452 16.000
SCHAFTFRAESER
M42 ZL-FRA-BN 2S DIN 844K...
GG
M42
DIN 844K
B
FNB
16.000
32
44
92
68.000
48
ZYL
10
160
16
h6
DIN4000-82
R
2
2
HSS-E
0
0
OHNE
30
R
30
S
0.122
0
2
ZYL01601005
ZYL10G1600h$06
3452 18.000
3452 18.000
SCHAFTFRAESER
M42 ZL-FRA-BN 2S DIN 844K...
GG
M42
DIN 844K
B
FNB
18.000
32
44
92
68.000
48
ZYL
10
160
16
h6
DIN4000-82
R
2
2
HSS-E
0
0
OHNE
30
R
30
S
0.129
0
2
ZYL01601005
ZYL10G1600h$06
3452 20.000
3452 20.000
SCHAFTFRAESER
M42 ZL-FRA-BN 2S DIN 844K...
GG
M42
DIN 844K
B
FNB
20.000
38
54
104
79.000
50
ZYL
10
200
20
h6
DIN4000-82
R
2
2
HSS-E
0
0
OHNE
30
R
30
S
0.215
0
2
ZYL02001005
ZYL10G2000h$06
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表