您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
QA認證資訊
目錄: Jung
Created: 21.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Jung
3361WW - KNX Präsenzmelder/Deckenwächter Standard, alpinweiß
Jung
Einzelartikel
KNX
Automatische Sensoren
Powered by
CAD模型選擇
{jung/4803166651/4812734706/4812795342/3361ww.prj},{NB=3361WW},{SUPPLIERPID=3361WW},{RAL_NUMMER__AEHNLICH_=9016},{OPTIMALE_MONTAGEHOEHE=3},{MAX__REICHWEITE_ZU_EINER_SEITE=10},{ERFASSUNGSFELD_DURCHMESSER_AUF_FUSSBODEN=20},{ERFASSUNGSWINKEL_VERTIKAL=0.0},{ERFASSUNGSWINKEL_HORIZONTAL=0.0},{ANZAHL_DER_DIGITALEN_EINGAENGE=0},{VERS=3361},{ABBILDUNG=../../../_pool_/c3/9c/jung_3361ww.png},{DESCSHORT=KNX Präsenzmelder/Deckenwächter Standard, alpinweiß}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
SUPPLIERPID
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Langbeschreibung
ⁿ/ₐ
ETIM80_CLASSID
ETIM Klasse
ⁿ/ₐ
BUSSYSTEM_KNX
Bussystem KNX
ⁿ/ₐ
BUSSYSTEM_KNX_FUNK
Bussystem KNX-Funk
ⁿ/ₐ
BUSSYSTEM_FUNKBUS
Bussystem Funkbus
ⁿ/ₐ
BUSSYSTEM_LON
Bussystem LON
ⁿ/ₐ
BUSSYSTEM_POWERNET
Bussystem Powernet
ⁿ/ₐ
ANDERE_BUSSYSTEME
Andere Bussysteme
ⁿ/ₐ
FUNK_BIDIREKTIONAL
Funk bidirektional
ⁿ/ₐ
AUSFUEHRUNG
Ausführung
ⁿ/ₐ
MONTAGEART
Montageart
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Werkstoff
ⁿ/ₐ
WERKSTOFFGUETE
Werkstoffgüte
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHENSCHUTZ
Oberflächenschutz
ⁿ/ₐ
AUSFUEHRUNG_DER_OBERFLAECHE
Ausführung der Oberfläche
ⁿ/ₐ
FARBE
Farbe
ⁿ/ₐ
RAL_NUMMER__AEHNLICH_
RAL-Nummer (ähnlich)
ⁿ/ₐ
TRANSPARENT
Transparent
ⁿ/ₐ
MIT_BUSANKOPPLUNG
Mit Busankopplung
ⁿ/ₐ
NEBENSTELLENEINGANG
Nebenstelleneingang
ⁿ/ₐ
UNTERKRIECHSCHUTZ_RUECKFELDUEBERWACHUNG
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung
ⁿ/ₐ
BETRIEBSARTENSCHALTER
Betriebsartenschalter
ⁿ/ₐ
TIERSCHNEISE
Tierschneise
ⁿ/ₐ
TREPPENHAUSUEBERWACHUNG
Treppenhausüberwachung
ⁿ/ₐ
ANSPRECHHELLIGKEIT_EINSTELLBAR
Ansprechhelligkeit einstellbar
ⁿ/ₐ
TEACH_FUNKTION_FUER_ANSPRECHHELLIGKEIT
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit
ⁿ/ₐ
AUSSCHALTVERZOEGERUNG_SELBSTLERNEND
Ausschaltverzögerung selbstlernend
ⁿ/ₐ
DALI_2_ZERTIFIZIERT
DALI-2 zertifiziert
ⁿ/ₐ
OPTIMALE_MONTAGEHOEHE
Optimale Montagehöhe
ⁿ/ₐ
MAX__REICHWEITE_ZU_EINER_SEITE
Max. Reichweite zu einer Seite
ⁿ/ₐ
MAX__REICHWEITE_FRONTAL
Max. Reichweite frontal
ⁿ/ₐ
ERFASSUNGSFELD_DURCHMESSER_AUF_FUSSBODEN
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden
ⁿ/ₐ
ERFASSUNGSWINKEL_VERTIKAL
Erfassungswinkel vertikal
ⁿ/ₐ
ERFASSUNGSWINKEL_HORIZONTAL
Erfassungswinkel horizontal
ⁿ/ₐ
ANZAHL_DER_DIGITALEN_EINGAENGE
Anzahl der digitalen Eingänge
ⁿ/ₐ
ANZAHL_DER_KANAELE
Anzahl der Kanäle
ⁿ/ₐ
SCHALTLEISTUNG
Schaltleistung
ⁿ/ₐ
MIN__EINSCHALTDAUER
Min. Einschaltdauer
ⁿ/ₐ
MAX__EINSCHALTDAUER
Max. Einschaltdauer
ⁿ/ₐ
MIN__TIEFE_DER_GERAETEDOSE
Min. Tiefe der Gerätedose
ⁿ/ₐ
3361WW
3361WW
KNX Präsenzmelder/Deckenw...
mit integriertem Busankop...
EC001582
true
false
false
false
false
-
-
Präsenzmelder
Aufputz
Kunststoff
Thermoplast
-
glänzend
weiß
9016
false
true
false
-
false
-
-
true
-
-
false
3
10
-
20
0.0
0.0
0
-
-
-
-
-
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表