目錄: Buerkert
Created: 02.09.2014
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
2508 - Cable Plug Form A
Buerkert
Products (A - Z)
6024
Powered by
CAD模型選擇
{buerkert/produkteaz/6024/2508.prj},{NB=2508-783581-Geraetesteckdose nach DIN 43650, Form A 0},{BUNR=783581},{I=6.0},{U=100 - 120 V/AC/DC},{L=3.0},{E=mit LED und Varistor},{AR=0},{CNSMASSEXACT=0.230}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
Discontinued product
Product discontinued since 2020年6月30日. Please do not use for new projects.
Alternative part(s)
Should a replacement part be used?
2518 - Cable Plug DIN EN 175301-803 - Form A
Buerkert
20.10.2021
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BUNR
Bürkert-ITEM-No.
ⁿ/ₐ
I
max. Dauerstrom
[A]
UML
Voltage and version
ⁿ/ₐ
L
cable length
[m]
EML
Electronic
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
2508-008376-appliance plu...
008376
6.0
0 - 250 V/AC/DC
0.0
ohne
0.031
2508-783590-appliance plu...
783590
6.0
0 - 250 V/AC/DC
1.0
ohne
0.097
2508-783573-appliance plu...
783573
6.0
0 - 250 V/AC/DC
3.0
ohne
0.232
2508-132445-appliance plu...
132445
6.0
0 - 250 V/AC/DC mit Edels...
0.0
ohne
0.030
2508-008526-appliance plu...
008526
6.0
0 - 250 V/AC/DC
0.0
ohne, 3polig + Schutzleit...
0.029
2508-008360-appliance plu...
008360
6.0
12 - 24 V/AC/DC
0.0
mit LED
0.025
2508-783574-appliance plu...
783574
6.0
12 - 24 V/AC/DC
1.0
mit LED
0.150
2508-783575-appliance plu...
783575
6.0
12 - 24 V/AC/DC
3.0
mit LED
0.200
2508-008361-appliance plu...
008361
6.0
100 - 120 V/AC/DC
0.0
mit LED
0.025
2508-008362-appliance plu...
008362
6.0
200 - 240 V/AC/DC
0.0
mit LED
0.025
2508-783576-appliance plu...
783576
6.0
200 - 240 V/AC/DC
1.0
mit LED
0.100
2508-783577-appliance plu...
783577
6.0
200 - 240 V/AC/DC
3.0
mit LED
0.030
2508-008363-appliance plu...
008363
1.0
12 -24 V/AC/DC
0.0
mit Gleichrichter, Varist...
0.028
2508-008365-appliance plu...
008365
1.0
100 - 120 V/AC/DC
0.0
mit Gleichrichter, Varist...
0.029
2508-008366-appliance plu...
008366
1.0
200 - 240 V/AC/DC
0.0
mit Gleichrichter, Varist...
0.026
2508-008368-appliance plu...
008368
6.0
100 - 120 V/AC/DC
0.0
mit LED und Varistor
0.028
2508-783580-appliance plu...
783580
6.0
100 - 120 V/AC/DC
1.0
mit LED und Varistor
0.130
2508-783581-appliance plu...
783581
6.0
100 - 120 V/AC/DC
3.0
mit LED und Varistor
0.230
2508-008367-appliance plu...
008367
6.0
12 - 24 V/AC/DC
0.0
mit LED und Varistor
0.028
2508-783578-appliance plu...
783578
6.0
12 - 24 V/AC/DC
1.0
mit LED und Varistor
0.090
2508-783579-appliance plu...
783579
6.0
12 - 24 V/AC/DC
3.0
mit LED und Varistor
0.230
2508-008369-appliance plu...
008369
6.0
200 - 240 V/AC/DC
0.0
mit LED und Varistor
0.028
2508-783582-appliance plu...
783582
6.0
200 - 240 V/AC/DC
1.0
mit LED und Varistor
0.150
2508-783583-appliance plu...
783583
6.0
200 - 240 V/AC/DC
3.0
mit LED und Varistor
0.230
2508-008370-appliance plu...
008370
6.0
12 - 24 V/AC/DC
0.0
mit Varistor
0.028
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表