您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
24264-01 - 法兰轴承座单元
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
24000 轴承座(立式轴承座, 法兰式轴承座) 花键轴, 花键套 滚珠丝杠驱动 轴承单元 梯形丝杠, 梯形螺纹螺母
轴承座(立式轴承座, 法兰式轴承座)
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_24000/gehaeuselager_stehlager_flanschlager/24264-01_asmtab.prj},{NB=24264-01-40208},{BEST=24264-01-40208},{AUSF=mit Edelstahllager},{GR=208},{A2=23.0},{B=130},{D=40},{D3=14},{E=102.0},{H4=49.2},{L=53.2},{L3=17.0},{L2=37.5},{GEW=0.9608},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{ZTN=84832080},{EAN=4059495434841},{TYP=1},{FILTER=NORELEM,},{PPATH=24264-01_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
GR
尺寸
ⁿ/ₐ
A2
高度
[mm]
B
总长度
[mm]
D
孔
[mm]
D3
孔
[mm]
E
间距
[mm]
L
总高度
[mm]
L3
高度
[mm]
L2
高度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
24264-01-12201
24264-01-12201
mit Edelstahllager
201
17.8
87
12
11
63.5
36.3
13.4
27.8
0.3352
Yes
84832080
4059495434728
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
24264-01-15202
24264-01-15202
mit Edelstahllager
202
17.8
87
15
11
63.5
36.3
13.4
27.8
0.3231
Yes
84832080
4059495434735
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
24264-01-20204
24264-01-20204
mit Edelstahllager
204
17.8
87
20
11
63.5
36.3
13.4
27.8
0.2916
Yes
84832080
4059495434803
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
24264-01-25205
24264-01-25205
mit Edelstahllager
205
17.0
95
25
11
70.0
36.7
14.3
28.0
0.3540
Yes
84832080
4059495434810
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
24264-01-30206
24264-01-30206
mit Edelstahllager
206
19.2
107
30
11
83.0
41.4
14.3
31.5
0.5030
Yes
84832080
4059495434827
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
24264-01-35207
24264-01-35207
mit Edelstahllager
207
21.5
118
35
13
92.0
46.9
15.5
34.8
0.7211
Yes
84832080
4059495434834
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
24264-01-40208
24264-01-40208
mit Edelstahllager
208
23.0
130
40
14
102.0
53.2
17.0
37.5
0.9608
Yes
84832080
4059495434841
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
24264-01-112201
24264-01-112201
mit Gleitlagereinsatz POM
201
18.0
87
12
11
63.5
36.3
13.4
27.8
0.1841
Yes
84839080
4059495434858
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
24264-01-115202
24264-01-115202
mit Gleitlagereinsatz POM
202
18.0
87
15
11
63.5
36.3
13.4
27.8
0.1890
Yes
84839080
4059495434742
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
24264-01-120204
24264-01-120204
mit Gleitlagereinsatz POM
204
18.0
87
20
11
63.5
36.3
13.4
27.8
0.1815
Yes
84839080
4059495434759
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
24264-01-125205
24264-01-125205
mit Gleitlagereinsatz POM
205
17.0
95
25
11
70.0
36.7
14.3
28.0
0.2099
Yes
84839080
4059495434766
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
24264-01-130206
24264-01-130206
mit Gleitlagereinsatz POM
206
19.2
107
30
11
83.0
41.4
14.3
31.5
0.2756
Yes
84839080
4059495434773
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
24264-01-135207
24264-01-135207
mit Gleitlagereinsatz POM
207
21.5
118
35
13
92.0
46.9
15.5
34.8
0.3783
Yes
84839080
4059495434780
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
24264-01-140208
24264-01-140208
mit Gleitlagereinsatz POM
208
23.0
130
40
14
102.0
53.2
17.0
37.5
0.5097
Yes
84839080
4059495434797
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表