您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文 (繁體)
中文 (繁體)
22540(Use with 22560 or SGR6311.1 Thrust liner) - 止推螺栓 (球面)
TOHATSU伍全企業股份有限公司
彈簧螺絲華司
螺絲、螺栓、螺帽
止推螺栓
Powered by
CAD模型選擇
{tohatsu/spring_screw_washer/screws_bolts_nuts/grub-screws/22540-0061.prj},{NB=22540.0503},{PN=22540.0503},{ROHS=YES},{MA=鋼},{PS=內六角},{L=150},{H=14.0},{H1=5.5},{D=15.5},{D1=14.4},{M=20},{MXP=M20X2.5},{IH=10},{M1=3.0},{URL=https://www.tohatsu.com.tw},{WED=網站}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
PN
品號
ⁿ/ₐ
ROHS
綠色檢驗
ⁿ/ₐ
MA
材質
ⁿ/ₐ
PS
備註
ⁿ/ₐ
L
[mm]
MXP
ⁿ/ₐ
22540.0061
22540.0061
YES
鋼
一字溝
30
M6X1
22540.0062
22540.0062
YES
鋼
一字溝
50
M6X1
22540.0081
22540.0081
YES
鋼
一字溝
40
M8X1.25
22540.0082
22540.0082
YES
鋼
一字溝
60
M8X1.25
22540.0101
22540.0101
YES
鋼
一字溝
60
M10X1.5
22540.0102
22540.0102
YES
鋼
一字溝
80
M10X1.5
22540.0121
22540.0121
YES
鋼
一字溝
60
M12X1.75
22540.0122
22540.0122
YES
鋼
一字溝
80
M12X1.75
22540.0123
22540.0123
YES
鋼
一字溝
100
M12X1.75
22540.0161
22540.0161
YES
鋼
一字溝
80
M16X2
22540.0162
22540.0162
YES
鋼
一字溝
100
M16X2
22540.0163
22540.0163
YES
鋼
一字溝
125
M16X2
22540.0201
22540.0201
YES
鋼
一字溝
100
M20X2.5
22540.0202
22540.0202
YES
鋼
一字溝
125
M20X2.5
22540.0203
22540.0203
YES
鋼
一字溝
150
M20X2.5
22540.0361
22540.0361
YES
鋼
內六角
30
M6X1
22540.0362
22540.0362
YES
鋼
內六角
50
M6X1
22540.0381
22540.0381
YES
鋼
內六角
40
M8X1.25
22540.0382
22540.0382
YES
鋼
內六角
60
M8X1.25
22540.0401
22540.0401
YES
鋼
內六角
60
M10X1.5
22540.0402
22540.0402
YES
鋼
內六角
80
M10X1.5
22540.0421
22540.0421
YES
鋼
內六角
60
M12X1.75
22540.0422
22540.0422
YES
鋼
內六角
80
M12X1.75
22540.0423
22540.0423
YES
鋼
內六角
100
M12X1.75
22540.0461
22540.0461
YES
鋼
內六角
80
M16X2
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
22570(Use with 22570 Thrust liner) - 止推螺栓 (球面)
TOHATSU伍全企業股份有限公司
24.01.2024
SZ 8530 - Threaded pin with hexagon socket
Steinel Normalien
14.05.2024
BN 413 - Threaded rod metric thread (DIN 975), 4.6 / 4.8, plain, 1 meter
Bossard Catalog
31.10.2023
DIN 913 - set screw
AHP Merkle
31.03.2024
07630 - Grub screws DIN 551
norelem
30.05.2024
K0697 - Studs DIN 6379
KIPP
27.05.2024
EH 22540. - Grub Screws, DIN 6332 with thrust point form S / with internal ...
Halder
04.08.2022
DIN 6332 SKN - Grub screws, Type SKN. with internal hexagon, not hardened
Elesa+Ganter
28.03.2024
SGTS - Grub Screw Thrust Point
NBK (锅屋百迪株式会社)
28.11.2022
Modèle 210204 - Hexagon socket set screw with flat point -Stainles steel A2...
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
Threaded Spacer BOL M8 - Threaded Spacer BOL M8
Sikla
11.08.2023
EH 22540. - Grub Screws DIN 6332 with thrust point form S / with internal h...
Halder
22.12.2022
BN 1425 - Hex socket set screws with cone point (ISO 4027; DIN 914), cl. 45...
Bossard Catalog
31.10.2023
Modèle 210205 - Hexagon socket set screw with cone point - Stainless steel ...
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表