Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
22059 - AT 型卷状齿带
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
22000 传输 锥形齿轮 三角皮带, 三角皮带轮 链条, 链轮 蜗杆, 蜗轮 圆柱齿轮, 齿条 齿形皮带, 齿形皮带轮
齿形皮带, 齿形皮带轮
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_22000/zahnriemen_zahnriemenscheiben/22059.prj},{NB=22059-0525X5000},{BEST=22059-0525X5000},{PROFIL=AT5},{RB=25},{TRUMKRAFT=1840},{L=5000},{PASSKP=22012-05252},{GEW=0.5012},{BS=Infotext},{INFO=Info},{INFO1=Info},{ROHS=Yes},{ZTN=39269055},{EAN=4059495286921},{XA=5.000},{XB=2.500},{XC=0.400},{XD=0.860},{XE=2.700},{XF=1.200},{FILTER=NORELEM},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
PROFIL
型面
ⁿ/ₐ
RB
皮带宽度
ⁿ/ₐ
TRUMKRAFT
最大拉力 N
[N]
L
长度
ⁿ/ₐ
PASSKP
合适的压板
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
22059-0510X0500
22059-0510X0500
AT5
10
640
500
22012-05102
0.0191
Yes
39269055
4059495232539
22059-0510X1000
22059-0510X1000
AT5
10
640
1000
22012-05102
0.0372
Yes
39269055
4059495286679
22059-0510X1500
22059-0510X1500
AT5
10
640
1500
22012-05102
0.0559
Yes
39269055
4059495286686
22059-0510X2000
22059-0510X2000
AT5
10
640
2000
22012-05102
0.0731
Yes
39269055
4059495286693
22059-0510X2500
22059-0510X2500
AT5
10
640
2500
22012-05102
0.0750
Yes
39269055
4059495286709
22059-0510X3000
22059-0510X3000
AT5
10
640
3000
22012-05102
0.1095
Yes
39269055
4059495286716
22059-0510X3500
22059-0510X3500
AT5
10
640
3500
22012-05102
0.1271
Yes
39269055
4059495286723
22059-0510X4000
22059-0510X4000
AT5
10
640
4000
22012-05102
0.1520
Yes
39269055
4059495286730
22059-0510X5000
22059-0510X5000
AT5
10
640
5000
22012-05102
0.1812
Yes
39269055
4059495286747
22059-0516X0500
22059-0516X0500
AT5
16
1120
500
22012-05162
0.0250
Yes
39269055
4059495286754
22059-0516X1000
22059-0516X1000
AT5
16
1120
1000
22012-05162
0.0617
Yes
39269055
4059495286761
22059-0516X1500
22059-0516X1500
AT5
16
1120
1500
22012-05162
0.0893
Yes
39269055
4059495286778
22059-0516X2000
22059-0516X2000
AT5
16
1120
2000
22012-05162
0.1188
Yes
39269055
4059495286785
22059-0516X2500
22059-0516X2500
AT5
16
1120
2500
22012-05162
0.1536
Yes
39269055
4059495286792
22059-0516X3000
22059-0516X3000
AT5
16
1120
3000
22012-05162
0.1853
Yes
39269055
4059495286808
22059-0516X3500
22059-0516X3500
AT5
16
1120
3500
22012-05162
0.2081
Yes
39269055
4059495286815
22059-0516X4000
22059-0516X4000
AT5
16
1120
4000
22012-05162
0.2417
Yes
39269055
4059495286822
22059-0516X5000
22059-0516X5000
AT5
16
1120
5000
22012-05162
0.2957
Yes
39269055
4059495286839
22059-0525X0500
22059-0525X0500
AT5
25
1840
500
22012-05252
0.0476
Yes
39269055
4059495286846
22059-0525X1000
22059-0525X1000
AT5
25
1840
1000
22012-05252
0.0900
Yes
39269055
4059495286853
22059-0525X1500
22059-0525X1500
AT5
25
1840
1500
22012-05252
0.1421
Yes
39269055
4059495286860
22059-0525X2000
22059-0525X2000
AT5
25
1840
2000
22012-05252
0.1890
Yes
39269055
4059495286877
22059-0525X2500
22059-0525X2500
AT5
25
1840
2500
22012-05252
0.2428
Yes
39269055
4059495286884
22059-0525X3000
22059-0525X3000
AT5
25
1840
3000
22012-05252
0.2819
Yes
39269055
4059495286891
22059-0525X3500
22059-0525X3500
AT5
25
1840
3500
22012-05252
0.3317
Yes
39269055
4059495286907
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
22012 - T 和 AT 型齿带压板
norelem
26.06.2024
22003 - I AT 型齿带轮
norelem
26.06.2024
22057 - AT 型齿带
norelem
26.06.2024
21230 - DryLin® N 微型滑动导轨
norelem
26.06.2024
22430 - 钢制伞齿轮,传动比 1:3 齿部铣削,竖直啮合,啮合角 20°
norelem
26.06.2024
22700 - 蜗杆传动机构
norelem
26.06.2024
22430 - 钢制伞齿轮,传动比 1:2 齿部铣削,竖直啮合,啮合角 20°
norelem
26.06.2024
22054 - T 型卷状齿带
norelem
26.06.2024
AT10 - AT-type timing pulley - Aluminium - Pitch AT10
HPC
17.02.2022
22430 - 钢制伞齿轮,传动比 1:4 齿部铣削,竖直啮合,啮合角 20°
norelem
26.06.2024
21595 - 精密导轴
norelem
26.06.2024
22062 - 齿带 HTD 5M 型
norelem
26.06.2024
22102 - 张紧轮
norelem
26.06.2024
22430 - 钢制伞齿轮,传动比 1:1 齿部铣削,竖直啮合,啮合角 20°
norelem
26.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表