22051 (moveable ceramic ball, slot, SUS) - 彈簧定位銷 (一字型 SUS)
TOHATSU伍全企業股份有限公司
機械標準零件
定位固定零件
定位珠、定位柱
定位珠
Powered by
CAD模型選擇
{tohatsu/machinery-components/locating-fixed-components/ball-plungers_spring-plungers/ball-plungers/22051-0505_new_no-in.prj},{NB=22051.0516},{PN=22051.0516},{TYPE1=22051},{MA=SUS},{PS=Standard spring load},{ROHS=YES},{D1=16},{D=8.5},{L=24},{S=3.10},{N=2.0},{L1=18.8},{L2=3.6},{L3=4.0},{L4=4.0},{D2=9.4},{WED=網站},{URL=https://www.tohatsu.com.tw},{DAY=12}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
PN
品號
ⁿ/ₐ
MA
材質
ⁿ/ₐ
PS
備註
ⁿ/ₐ
ROHS
綠色檢驗
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
L
[mm]
22051.0505
22051.0505
SUS
Standard spring load
YES
5
12
22051.0506
22051.0506
SUS
Standard spring load
YES
6
14
22051.0508
22051.0508
SUS
Standard spring load
YES
8
16
22051.0510
22051.0510
SUS
Standard spring load
YES
10
19
22051.0512
22051.0512
SUS
Standard spring load
YES
12
22
22051.0516
22051.0516
SUS
Standard spring load
YES
16
24
22051.0705
22051.0705
SUS
reinforced spring load
YES
5
12
22051.0706
22051.0706
SUS
reinforced spring load
YES
6
14
22051.0708
22051.0708
SUS
reinforced spring load
YES
8
16
22051.0710
22051.0710
SUS
reinforced spring load
YES
10
19
22051.0712
22051.0712
SUS
reinforced spring load
YES
12
22
22051.0716
22051.0716
SUS
reinforced spring load
YES
16
24
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
POD - Spring type side vacuum port - External spring - mounting accessory
吉尼尔
27.05.2023
ZAR01_12 - Indexing pin
怡合达3D电子图库
09.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表