您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文 (繁體)
中文 (繁體)
22031 (ball, internal hexagon) - 定位珠 (內六角 鋼 SUS303)
TOHATSU伍全企業股份有限公司
機械標準零件
定位固定零件
定位珠、定位柱
定位珠
Powered by
CAD模型選擇
{tohatsu/machinery-components/locating-fixed-components/ball-plungers_spring-plungers/ball-plungers/22031-0005.prj},{NB=22031.0056},{PN=22031.0056},{TYPE1=22031},{MA=鋼},{PS=重荷重},{ROHS=YES},{D1=16},{D=8.5},{L=33},{S=3.10},{WS=8.0},{L1=16.5},{L2=6.4},{L3=2.5},{L4=4.3},{WED=網站},{URL=https://www.tohatsu.com.tw},{DAY=1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
明細表
PN
品號
ⁿ/ₐ
MA
材質
ⁿ/ₐ
PS
備註
ⁿ/ₐ
ROHS
綠色檢驗
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
L
[mm]
22031.0005
22031.0005
鋼
輕荷重
YES
5
14
22031.0006
22031.0006
鋼
輕荷重
YES
6
15
22031.0008
22031.0008
鋼
輕荷重
YES
8
18
22031.0010
22031.0010
鋼
輕荷重
YES
10
23
22031.0012
22031.0012
鋼
輕荷重
YES
12
26
22031.0016
22031.0016
鋼
輕荷重
YES
16
33
22031.0045
22031.0045
鋼
重荷重
YES
5
14
22031.0046
22031.0046
鋼
重荷重
YES
6
15
22031.0048
22031.0048
鋼
重荷重
YES
8
18
22031.0050
22031.0050
鋼
重荷重
YES
10
23
22031.0052
22031.0052
鋼
重荷重
YES
12
26
22031.0056
22031.0056
鋼
重荷重
YES
16
33
22031.0205
22031.0205
SUS303
輕荷重
YES
5
14
22031.0206
22031.0206
SUS303
輕荷重
YES
6
15
22031.0208
22031.0208
SUS303
輕荷重
YES
8
18
22031.0210
22031.0210
SUS303
輕荷重
YES
10
23
22031.0212
22031.0212
SUS303
輕荷重
YES
12
26
22031.0216
22031.0216
SUS303
輕荷重
YES
16
33
22031.0245
22031.0245
SUS303
重荷重
YES
5
14
22031.0246
22031.0246
SUS303
重荷重
YES
6
15
22031.0248
22031.0248
SUS303
重荷重
YES
8
18
22031.0250
22031.0250
SUS303
重荷重
YES
10
23
22031.0252
22031.0252
SUS303
重荷重
YES
12
26
22031.0256
22031.0256
SUS303
重荷重
YES
16
33
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表