Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
21334-70 - 钢制伸缩滑轨 用于侧方安装,过度伸出,负载能力最大 70 kg
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
21000 双管线性传动装置 水准器 直线滑台 线性滚珠轴承, 直线滑动轴承 制码尺 电机定位系统 定位系统 位置指示器 型轨导向系统 滚子导轨 圆柱导轨 滑台 伸缩滑轨 位移测量系统
伸缩滑轨
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_21000/teleskopschienen/21334-70_asmtab.prj},{NB=21334-70-04575000},{A5=15.7},{A6=12.7},{A7=123.8},{A9=314.3},{B=19.1},{H=35.3},{L=457},{GEW=2.1000},{EAN=4059495694542},{TYP=4},{SX=480},{BEST=21334-70-0457},{HER=DZ0301-0018},{A=15.9},{A1=212.7},{A2=301.6},{A3=412.7},{A4=425.4},{TRAGKRAFT=63},{MONTAGE=Montage seitlich},{PTYP=Standard},{VA=1 Stück = 1 Paar},{ARTU=Artikelübersicht},{INFO=Technische Hinweise},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=83024230},{FILTER=NORELEM},{PPATH=21334-70_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{BX=500},{S=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
HER
制造商商品编号
[mm]
A
间距
[mm]
A1
间距
[mm]
A2
间距
[mm]
A3
间距
[mm]
A4
间距
[mm]
A5
间距
[mm]
A6
间距
[mm]
A7
间距
[mm]
A9
间距
[mm]
B
宽度
[mm]
H
高度
[mm]
L
长度
[mm]
TRAGKRAFT
负载能力 每对 kg
[kg]
GEW
重量约
[kg]
MONTAGE
安装
ⁿ/ₐ
PTYP
Produkttyp
ⁿ/ₐ
VA
Verpackungsart
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
21334-70-0305
21334-70-0305
DZ0301-0012
15.9
-
149.2
260.3
273
16.1
12.7
123.8
161.9
19.1
35.3
305
70
1.3800
Montage seitlich
Standard
1 Stück = 1 Paar
Yes
83024230
4059495694511
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21334-70-0356
21334-70-0356
DZ0301-0014
15.9
-
200
311.1
323.8
16.3
12.7
123.8
212.7
19.1
35.3
356
67
1.6100
Montage seitlich
Standard
1 Stück = 1 Paar
Yes
83024230
4059495694528
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21334-70-0406
21334-70-0406
DZ0301-0016
15.9
-
250.8
361.9
374.6
15.5
12.7
123.8
263.5
19.1
35.3
406
65
1.8700
Montage seitlich
Standard
1 Stück = 1 Paar
Yes
83024230
4059495694535
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21334-70-0457
21334-70-0457
DZ0301-0018
15.9
212.7
301.6
412.7
425.4
15.7
12.7
123.8
314.3
19.1
35.3
457
63
2.1000
Montage seitlich
Standard
1 Stück = 1 Paar
Yes
83024230
4059495694542
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21334-70-0508
21334-70-0508
DZ0301-0020
15.9
238.1
352.4
463.5
476.2
15.9
12.7
123.8
365.1
19.1
35.3
508
60
2.3500
Montage seitlich
Standard
1 Stück = 1 Paar
Yes
83024230
4059495694559
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21334-70-0559
21334-70-0559
DZ0301-0022
15.9
263.5
403.2
514.3
527
16.1
12.7
123.8
415.9
19.1
35.3
559
55
2.6000
Montage seitlich
Standard
1 Stück = 1 Paar
Yes
83024230
4059495694566
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21334-70-0610
21334-70-0610
DZ0301-0024
15.9
288.9
454
565.1
577.8
16.3
12.7
123.8
466.7
19.1
35.3
610
50
2.7800
Montage seitlich
Standard
1 Stück = 1 Paar
Yes
83024230
4059495694573
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21334-70-0660
21334-70-0660
DZ0301-0026
15.9
314.3
504.8
615.9
628.6
15.5
12.7
123.8
517.5
19.1
35.3
660
45
2.5500
Montage seitlich
Standard
1 Stück = 1 Paar
Yes
83024230
4059495694580
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21334-70-0711
21334-70-0711
DZ0301-0028
15.9
339.7
555.6
666.7
679.4
15.7
12.7
123.8
568.3
19.1
35.3
711
40
3.2200
Montage seitlich
Standard
1 Stück = 1 Paar
Yes
83024230
4059495694597
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表