Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
21334-65 - 钢制伸缩滑轨 用于侧方安装,过度伸出,负载能力最大 68 kg
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
21000 双管线性传动装置 水准器 直线滑台 线性滚珠轴承, 直线滑动轴承 制码尺 电机定位系统 定位系统 位置指示器 型轨导向系统 滚子导轨 圆柱导轨 滑台 伸缩滑轨 位移测量系统
伸缩滑轨
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_21000/teleskopschienen/21334-65_asmtab.prj},{NB=21334-65-04575000},{B=12.7},{H=50.8},{L=457},{GEW=1.9200},{EAN=4059495694450},{TYP=4},{SX=483},{BEST=21334-65-0457},{HER=DZ3301-0018-2},{A=16},{A1=212.8},{A2=314.4},{A3=361.9},{A4=387.3},{A5=412.7},{A6=374.6},{TRAGKRAFT=66},{MONTAGE=Montage seitlich},{PTYP=Standard},{VA=1 Stück = 1 Paar},{ARTU=Artikelübersicht},{INFO=Technische Hinweise},{MONTAGEA=Montageanleitung},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=83024230},{FILTER=NORELEM},{PPATH=21334-65_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{BX=500},{S=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
HER
制造商商品编号
[mm]
A
间距
[mm]
A1
间距
[mm]
A2
间距
[mm]
A3
间距
[mm]
A4
间距
[mm]
A5
间距
[mm]
A6
间距
[mm]
B
宽度
[mm]
H
高度
[mm]
L
长度
[mm]
TRAGKRAFT
负载能力 每对 kg
[kg]
GEW
重量约
[kg]
MONTAGE
安装
ⁿ/ₐ
PTYP
产品类型
ⁿ/ₐ
VA
包装形式
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
21334-65-0305
21334-65-0305
DZ3301-0012-2
16
-
162.1
209.5
235
260.3
222.2
12.7
50.8
305
68
1.2700
Montage seitlich
Standard
1 Stück = 1 Paar
Yes
83024230
4059495694429
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21334-65-0356
21334-65-0356
DZ3301-0014-2
16
-
212.8
260.3
285.7
311.1
273
12.7
50.8
356
67
1.4900
Montage seitlich
Standard
1 Stück = 1 Paar
Yes
83024230
4059495694436
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21334-65-0406
21334-65-0406
DZ3301-0016-2
16
-
263.6
311.1
336.5
361.9
323.8
12.7
50.8
406
67
1.7000
Montage seitlich
Standard
1 Stück = 1 Paar
Yes
83024230
4059495694443
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21334-65-0457
21334-65-0457
DZ3301-0018-2
16
212.8
314.4
361.9
387.3
412.7
374.6
12.7
50.8
457
66
1.9200
Montage seitlich
Standard
1 Stück = 1 Paar
Yes
83024230
4059495694450
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21334-65-0508
21334-65-0508
DZ3301-0020-2
16
238.2
365.2
412.7
438.1
463.5
425.4
12.7
50.8
508
66
2.1400
Montage seitlich
Standard
1 Stück = 1 Paar
Yes
83024230
4059495694467
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21334-65-0559
21334-65-0559
DZ3301-0022-2
16
263.6
416
463.5
488.9
514.3
476.2
12.7
50.8
559
64
2.3700
Montage seitlich
Standard
1 Stück = 1 Paar
Yes
83024230
4059495694474
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21334-65-0610
21334-65-0610
DZ3301-0024-2
16
289
466.8
514.3
539.7
565.1
527
12.7
50.8
610
61
2.5600
Montage seitlich
Standard
1 Stück = 1 Paar
Yes
83024230
4059495694481
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21334-65-0660
21334-65-0660
DZ3301-0026-2
16
314.4
517.6
565.1
590.5
615.9
577.8
12.7
50.8
660
58
2.7700
Montage seitlich
Standard
1 Stück = 1 Paar
Yes
83024230
4059495694498
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21334-65-0711
21334-65-0711
DZ3301-0028-2
16
339.8
568.4
615.9
641.3
666.7
628.6
12.7
50.8
711
55
3.0100
Montage seitlich
Standard
1 Stück = 1 Paar
Yes
83024230
4059495694504
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
21335-80 - 伸缩滑轨钢制安装支架
norelem
06.06.2024
21335-20 - 钢制伸缩滑轨 用于侧方安装,过度伸出,负载能力最大 160 kg
norelem
06.06.2024
21334-15 - 钢制伸缩滑轨 用于侧方安装,全部伸出,负载能力最大 50 kg
norelem
06.06.2024
HFSV6-3030, HFSV6-3060 - HFS6系列铝合金型材 角R极小型材·槽宽混合型材
Misumi
28.06.2024
21334-90 - 钢制伸缩滑轨 用于侧方安装,过度伸出,负载能力最大 82 kg
norelem
06.06.2024
21335-10 - 钢制伸缩滑轨 用于侧方安装,全部伸出,负载能力最大 124 kg
norelem
06.06.2024
21335-25 - 钢制伸缩滑轨 用于侧方安装,全部伸出,负载能力最大 272 kg
norelem
06.06.2024
21334-50 - 不锈钢制伸缩滑轨 用于侧方安装,部分伸出,负载能力最大 65 kg
norelem
06.06.2024
K1716 - Telescopic slides, stainless steel for side mounting, over-extensio...
KIPP USA
05.06.2024
21336 - 双 T 型伸缩滑轨
norelem
26.06.2024
21337-10 - 钢制伸缩滑轨,紧凑型,全部伸出,负载能力最大 420 kg
norelem
26.06.2024
21334-25 - 钢制伸缩滑轨 用于侧方安装,两侧部分伸出,负载能力最大 50 kg
norelem
06.06.2024
21334-95 - 不锈钢制伸缩滑轨 用于侧方安装,过度伸出,负载能力最大 90 kg
norelem
06.06.2024
21338 - 双列伸缩滑轨
norelem
26.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表