您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
español
italiano
English
1L Diameter 32 mm spring - Extra light load springs
Mollificio Bordignon
Metric catalogue
ISO Springs
Mollificio Bordignon
1L
Powered by
CAD模型選擇
{mollificiobordignon/metric/iso_springs/mollificio_bordignon/1l/1l_32.prj},{NB=1L32101},{CODE=1L32101},{D=32},{D1=16},{L0=102},{R=15.8},{S1=35.7},{F1=564},{S2=51.0},{F2=806},{B=6.400},{H=2.700},{SPB=20},{RWS=0.280}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
CODE
Catalog number
ⁿ/ₐ
D
Housing Ø
[mm]
D1
Rod Ø
[mm]
L0
Free lenght
[mm]
R
Rate
[N/mm]
S1
Stroke for optimum life 35% L0
[mm]
F1
Load for optimum life 35% L0
[N]
S2
Stroke for long life 50% L0
[mm]
F2
Load for long life 50% L0
[N]
B
Wire section
[mm]
H
Wire section
[mm]
SPB
Springs per box
ⁿ/ₐ
1L32038
1L32038
32
16
38
43.8
13.3
583
19.0
832
6.400
2.700
20
1L32045
1L32045
32
16
44
37.5
15.4
578
22.0
825
6.400
2.700
20
1L32050
1L32050
32
16
51
32.3
17.9
577
25.5
824
6.400
2.700
20
1L32065
1L32065
32
16
64
25.4
22.4
569
32.0
813
6.400
2.700
20
1L32075
1L32075
32
16
76
21.3
26.6
567
38.0
809
6.400
2.700
20
1L32090
1L32090
32
16
89
18.1
31.2
564
44.5
805
6.400
2.700
20
1L32101
1L32101
32
16
102
15.8
35.7
564
51.0
806
6.400
2.700
20
1L32115
1L32115
32
16
115
13.9
40.3
559
57.5
799
6.400
2.700
10
1L32126
1L32126
32
16
127
12.6
44.5
560
63.5
800
6.400
2.700
10
1L32140
1L32140
32
16
139
11.4
48.7
555
69.5
792
6.400
2.700
10
1L32151
1L32151
32
16
152
10.5
53.2
559
76.0
798
6.400
2.700
10
1L32176
1L32176
32
16
178
8.9
62.3
554
89.0
792
6.400
2.700
10
1L32202
1L32202
32
16
203
7.8
71.1
554
101.5
792
6.400
2.700
10
1L32252
1L32252
32
16
254
6.2
88.9
551
127.0
787
6.400
2.700
5
1L32303
1L32303
32
16
305
5.2
106.8
555
152.5
793
6.400
2.700
5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表