您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
中文
中文
C3
NBK (锅屋百迪株式会社)
滑轮
JIS V 滑轮
C
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/pulley/jis_v_pulley/c/c3.prj},{NB=240-C-3},{CN=240-C-3},{DM=240},{DE=254},{DMAX=56},{DMIN=24},{D=-},{TYPE=50U},{DB=100},{L=71},{S1=-},{S2=7},{W=85},{H=23},{CADDATA=240C3},{INERTIA=0.0909},{WEIGHT=11.7},{PRICE=17,6}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
DM
公称经
[mm]
DE
外径
[mm]
DMAX
最大轴孔径
[mm]
DMIN
最下轴孔径
[mm]
D
底孔
[mm]
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
DB
尺寸db
[mm]
L
尺寸1
[mm]
S1
尺寸S1
[mm]
S2
尺寸s2
[mm]
W
尺寸W
[mm]
H
尺寸h 0~2
[mm]
INERTIA
惯性时刻
[kg*m2]
WEIGHT
重量
[kg]
176-C-3
176-C-3
176
190
50
21
-
50U
90
63
-
11
85
23
0.0329
7.79
180-C-3
180-C-3
180
194
50
21
-
50U
90
63
-
11
85
25
0.0381
8.48
185-C-3
185-C-3
185
199
50
21
-
50U
90
63
-
11
85
27.5
0.0451
9.36
188-C-3
188-C-3
188
202
50
21
-
50U
90
63
-
11
85
23
0.0405
8.28
191-C-3
191-C-3
191
205
50
21
-
50U
90
63
-
11
85
24.5
0.0452
8.83
194-C-3
194-C-3
194
208
50
21
-
50U
90
63
-
11
85
26.5
0.0509
9.53
197-C-3
197-C-3
197
211
50
21
-
50U
90
63
-
11
85
24
0.0489
8.96
200-C-3
200-C-3
200
214
50
21
-
50U
90
63
-
11
85
25.5
0.0543
9.54
203-C-3
203-C-3
203
217
50
21
-
50U
90
63
-
11
85
23
0.0517
8.93
206-C-3
206-C-3
206
220
50
21
-
50U
90
63
-
11
85
24.5
0.0576
9.52
209-C-3
209-C-3
209
223
50
21
-
50U
90
63
-
11
85
24
0.0592
9.5
212-C-3
212-C-3
212
226
50
21
-
50U
90
63
-
11
85
25.5
0.0656
10.1
215-C-3
215-C-3
215
229
50
21
-
50U
90
63
-
11
85
23
0.0621
9.46
218-C-3
218-C-3
218
232
50
21
-
50U
90
63
-
11
85
24.5
0.0692
10.1
221-C-3
221-C-3
221
235
50
21
-
50U
90
63
-
11
85
24
0.0709
10.1
224-C-3
224-C-3
224
238
50
21
-
50U
90
63
-
11
85
25.5
0.0786
10.7
227-C-3
227-C-3
227
241
50
21
-
50U
90
63
-
11
85
23
0.0741
10
231-C-3
231-C-3
231
245
50
21
-
50U
90
63
-
11
85
25
0.0853
10.9
236-C-3
236-C-3
236
250
56
24
-
50U
100
71
-
7
85
25.5
0.0953
12.4
240-C-3
240-C-3
240
254
56
24
-
50U
100
71
-
7
85
23
0.0909
11.7
247-C-3
247-C-3
247
261
56
24
-
50U
100
71
-
7
85
24
0.104
12.4
250-C-3
250-C-3
250
264
56
24
-
50U
100
71
-
7
85
25.5
0.115
13.1
265-C-3
265-C-3
265
279
56
24
-
50U
100
71
-
7
85
25.5
0.139
14
280-C-3
280-C-3
280
294
56
24
-
50U
100
71
-
7
85
25.5
0.167
14.8
300-C-3
300-C-3
300
314
56
24
-
50X
100
71
-
7
85
25.5
0.195
14.7
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表