您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
17000284000 - Clamping round
SToxxparts
17 Clamping technology
17000284000
Powered by
CAD模型選擇
{stoxxparts/17_spanntechnik/17000284000/17000284000.prj},{NB=17000284003},{PREVIEW=17000284000.png},{ARTNR=17000284003},{D3=M4},{L2=12},{L3=6},{SW=5},{M=10},{D1=12},{D2=15-20},{L1=3.5},{MAT=Stahl, brüniert/Stahlspannschraube, verzinkt},{GEW=22},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/ed.cd.a7.170002840009.pdf},{DEFAULTSORTATTR=34206}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
SW
[mm]
M
max. tightening torque
[Nm]
D1
Hub borehole H7
[mm]
D2
shaft diameter
[mm]
L1
Location hole +0.2
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
17000284001
17000284001
M2.5
8
4
3
2.9
8
6-10
2.8
Stahl, brüniert/Stahlspan...
7
17000284002
17000284002
M3
10
5
4
6
10
10-15
3.3
Stahl, brüniert/Stahlspan...
13
17000284003
17000284003
M4
12
6
5
10
12
15-20
3.5
Stahl, brüniert/Stahlspan...
22
17000284004
17000284004
M5
16
8
6
25
16
20-30
4
Stahl, brüniert/Stahlspan...
52
17000284005
17000284005
M6
20
10
8
46
20
30-40
4.8
Stahl, brüniert/Stahlspan...
104
17000284006
17000284006
M8
25
12
10
82
25
40-60
5.6
Stahl, brüniert/Stahlspan...
189
17000284007
17000284007
M10
30
16
14
206
30
60-125
7.9
Stahl, brüniert/Stahlspan...
346
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表